エレクトロニクス部品技術窓口

当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。【ココが...
詳細を確認| シリーズ名 | ピン数 | - | オプション |
| E-MSSF | 08 | - | A |
| E-MSSF:角型ソケット | A:フィンガープロテクトなし | ||
| B:フィンガープロテクト付き |
| 型式 | リレー極数 | ピン数 | 代表規格 | 接続方法 | 取付方法 | 端子形状 | フィンガープロテクト | 定格電圧 (V) | 定格電流 (A) | 寸法(mm) | 重量 (g) | 色 本体/印字 | 「おすすめ」 リレー代表型式 | 「おすすめ」 リレーURL | ||
| 幅 | 奥行 | 高さ | ||||||||||||||
| E-MSSF08-A | 2 | 8 | UL CE RoHS | 表面接続 | ・DINレール取付 ・ネジ締め | ネジ端子 | - | 300V | 10 | 70.15 | 30.7 | 25.5 | 39 | 黒/白 | E-M1R2WD-AC110V E-M1R2WD-AC220V E-M1R2WD-AC24V E-M1R2WD-DC12V E-M1R2WD-DC24V E-M1R2WDL-AC110V E-M1R2WDL-AC220V E-M1R2WDL-DC12V E-M1R2WDL-DC24V | こちら |
| E-MSSF08-B | 2 | 8 | 〇 | 10 | 77 | 22.4 | 31 | 33 | 黒/白 | E-M1R2WD-AC110V E-M1R2WD-AC220V E-M1R2WD-AC24V E-M1R2WD-DC12V E-M1R2WD-DC24V E-M1R2WDL-AC110V E-M1R2WDL-AC220V E-M1R2WDL-DC12V E-M1R2WDL-DC24V | ||||||
| E-MSSF11-A | 3 | 11 | - | 10 | 65 | 30 | 26 | 42 | 黒/白 | MY3(オムロン) | こちら | |||||
| E-MSSF14-A | 4 | 14 | - | 10 | 70.15 | 30.7 | 25.5 | 47 | 黒/白 | E-M1R4QD-AC110V E-M1R4QD-AC220V E-M1R4QD-DC12V E-M1R4QD-DC24V E-M1R4QDL-AC110V E-M1R4QDL-AC220V E-M1R4QDL-DC24V | こちら | |||||
| E-MSSF14-B | 4 | 14 | 〇 | 7 | 77 | 29.6 | 31 | 50 | 黒/白 | E-M1R4QD-AC110V E-M1R4QD-AC220V E-M1R4QD-DC12V E-M1R4QD-DC24V E-M1R4QDL-AC110V E-M1R4QDL-AC220V E-M1R4QDL-DC24V | こちら | |||||
| ※参考値 | ||||||||||||||||
| 項目 | E-MSSF08-A | E-MSSF08-B | E-MSSF11-A | E-MSSF14-A | E-MSSF14-B | |
| 定格絶縁電圧 | AC/DC300V | |||||
| 定格通電電流 | 10 | 7 | ||||
| 適合電線 | 0.5~2.5mm2 | |||||
| 推奨締付トルク | 0.8N.m | |||||
| ねじ端子形状 | M3(セルフアップ) | |||||
| 端子強度 | 電線引張:30N以上 | |||||
| 絶縁抵抗 | 100mΩ(DC500V) | |||||
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部 | AC2,500V/S | AC2,000V/S | AC2,500V/S | ||
| コイル端子と接点端子間 | ||||||
| 同極接点端子間 | ||||||
| 異極接点端子間 | ||||||
| 耐振動 | 耐久 | 90m/s2 | ||||
| 共振 | 周波数10~55Hz 振幅0.75mm | |||||
| 耐衝撃(耐久) | 1,000m/s2 | |||||
| 標準使用状態 | 使用時の温度範囲 | -40~+70℃(氷結しないこと) | -40℃~+65℃(氷結しないこと) | -40~+70℃(氷結しないこと) | -40~+70℃(氷結しないこと) | -40℃~+65℃(氷結しないこと) |
| 使用時の湿度範囲 | 5~85%RH (結露しないこと) | |||||
| 保管時の温度範囲 | -55~+85℃(氷結しないこと) | |||||
| 保管時の湿度範囲 | 5~85%RH (結露しないこと) | |||||
| ねじ端子の保護構造 | - | IP20 | - | - | IP20 | |
| - | (フィンガープロテクトねじ端子形) | - | - | (フィンガープロテクトねじ端子形) | ||
| 質量(約) | 39 | 33 | 42 | 47 | 50 | |





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
377円 ( 415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
当社類似品から大幅なプライスダウンを実現しました。まとめ買いで、更にお得にご購入いただけます。
【ココが特長】
・生産現場・電気等の制御システムに幅広く対応
・高信頼性:海外安全規格取得(UL、CE、RoHS)
・保護機能:フィンガープロテクトタイプ有
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
3.3通常価格(税別):534円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
3.3通常価格(税別):464円~

IDEC
SJシリーズ リレーソケット
4.7通常価格(税別):410円~

オムロン
P7S セーフティリレーソケット
4通常価格(税別):2,090円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】リレーソケット E-MSSF-A/B(角型)
0通常価格(税別):313円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】リレーソケット E-MSSF-A1/B1/B2(角型)
0通常価格(税別):269円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU
0通常価格(税別):635円~