エレクトロニクス部品技術窓口



取付穴径Φ6・Φ12のトグルスイッチT6、T12用の防水キャップです。
| 型式 | 商品概要 | 対応機種 | 保護構造 | 取得規格 | 質量 g | ||||
| UL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||
| T6WC-5P | M6トグルスイッチ用防水キャップ | T6** | IP65 | − | − | − | − | − | 0.75 |
| T12WC-5P | M12トグルスイッチ用防水キャップ | T12** | IP65 | − | − | − | − | − | 2.85 |
| ミスミ型式 | 製造元型式 | 製造元 |
| T611 | M-2011 | NKKスイッチズ |
| T612 | M-2012 | NKKスイッチズ |
| T613 | M-2013 | NKKスイッチズ |
| T621 | M-2021 | NKKスイッチズ |
| T622 | M-2022 | NKKスイッチズ |
| T623 | M-2023 | NKKスイッチズ |
| T1211 | S-1A | NKKスイッチズ |
| T1212 | S-2A | NKKスイッチズ |
| T1213 | S-3A | NKKスイッチズ |
| T1221 | S-21A | NKKスイッチズ |
| T1222 | S-6A | NKKスイッチズ |
| T1223 | S-7A | NKKスイッチズ |
| T12WC | AT-402-K | NKKスイッチズ |
| T6WC | AT-428 | NKKスイッチズ |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
カバー・キャップ(AT-4000番台)
3.9通常価格(税別):132円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
カバー・キャップ(AT-400番台)
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】スイッチ誤操作防止カバー(取付穴Φ16・Φ22)
0通常価格(税別):159円~

IDEC
φ30シリーズアクセサリ ボタンカバー(突形ボタン用)
5通常価格(税別):677円

IDEC
φ25 TWSコントロールユニット 突形ボタン用ボタンカバー
5通常価格(税別):430円

富士電機機器制御
Φ22シリーズ用 保護カバー
5通常価格(税別):245円

IDEC
φ22 コントロールユニットパドロックカバー
3通常価格(税別):740円

富士電機機器制御
スイッチ用保護・防塵カバー
0通常価格(税別):367円~

富士電機機器制御
Φ30シリーズ AR30形 防じんキャップ・誤操作防止カバー
4.5通常価格(税別):407円~