17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

BBC-F611シリーズ第6世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC6PCI・1PCIe

販売終了

型番

BBC-F611-S30435DH10

2026年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI拡張スロットを6スロット備えた省スペースフロアマウントモデル。長年にわたって採用実績のあるシンプルでコンパクトなデザイン。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
  • CPUが10世代以前の産業用PCはWindows11に対応しておりません。Windows11のOSをご希望の場合はCPUが12世代以降の産業用PCのご検討をお願いいたします。※現在ミスミでは11世代CPUの産業用PCの取り扱いはございません。
  • 【一部販売終了情報】Windows10 Enterprise版2016バージョンのサポート終了に伴い、型番末尾「W10-6」の商品は2026年7月10日目途に受注受付終了となります。
    7月30日以降の出荷を希望いただいた場合、出荷前倒しもしくはキャンセルを依頼させていただきます。
    推奨代替品は型番末尾「W10-96」の商品となります。仕様の違いをご確認ください。部材状況により予定より早く受注受付終了する可能性があること、
    一部型番で推奨代替品が販売終了の場合がございます、予めご了承ください。
  • 本製品に付属している電源ケーブルの定格電圧は125Vとなります。125V以上で使用される場合はお客様自身にて別途電源ケーブルのご用意をお願い致します。
    FAQ   
不明な点はまず、Q&Aをご覧ください!

FAQよくあるご質問

    外形図   
寸法図は下記をご参照ください!

PC外形図

無料貸出サービス
申込書は(>>こちら

●長年採用実績のある装置に馴染みやすいシンプルなフロアマウントシャーシを採用。
●第6世代 Core i7/Core i5/Core i3より選択可能
●PCI 6スロット、PCIe Express(x16)1スロット搭載。
●CPU、メモリ、電源、光学ドライブ、ストレージドライブ、OSより選定要件に応じて柔軟に選択いただけるようになりました。
●どのモデルを選んでも、最短10日目出荷!
●TPM2.0チップに対応(64bit OSのみの対応です。出荷時状態はDisableのためお客様にて設定いただく必要があります。)



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・本製品のIOパネルのCOMポートならびに増設用のCOMポート上でRS-485、RS-422は非サポートとなります。(RS-232はご使用いただけます。)
 RS-485、RS-422を使用される場合は、拡張カードや、USB接続のシリアルコンバータをご使用ください。
・TPM2.0ドライバーは64bit OSのみの対応です。
・Bitlocker機能はWindows7 Ultimate 64bit、Windows10 IoT Enterprise 64bitのみご使用いただけます。

 

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
[Intel(R) Core(TM) i3] Intel(R)Core(TM)i3-6100(3.70GHz)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
PCIバス スロット数
[4~6スロット] 6スロット
PCI Express スロット数
[1~2スロット] 1スロット
ストレージ
[HDD] HDD 1TB
電源
[300~400W未満] 350W
光学ドライブ
DVDマルチ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
寸法 高さ(mm)
180
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト