エレクトロニクス部品技術窓口



・部品調達、組み立て配線作業は不要!Webで簡単選定、完成品をお届け!・ケーブル長が選べる組み立て配線...
詳細を確認| ボックス | スイッチ | ケーブル | スイッチ種類 | オプション品 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 材質 | サイズ | 塗装色 | - | 個数 | サイズφ | - | 端末処理 | - | 長さ | - | 1個目 | - | 銘板1 |
| SP | 7660 | Y | 1 | 2 | MR | 5 | 1DE | 1DA | |||||
| ボックス | スイッチ | ケーブル | ||||
| 材質 | サイズ | 塗装色 | 個数 | サイズ(φ) | 端末処理 | 長さ |
| SP 樹脂 | 7660 W76×H59.5 | Y 黄色 | 1 | 2 22φ | MC 切り落とし MY Y端子付き MR 丸端子付き | 0.5 ~ 15 |
※ボックス単品仕様/型番:FB1W-111Y
スイッチφ22
| IDEC | |||
| φ22 非常停止ボタン | |||
| 記号 | 機能/色/形状 | ||
| DE | ![]() | 非照光式/1a1b プッシュロック ターンリセット | |
| 型番 | HW1B-V411R | ||
| DEG | ![]() | 非照光・EMO文字/1a1b+ガード付 プッシュロック ターンリセット | |
| 型番 | HW1B-V411R-EMO | ||
| HW9Z-KG3 | |||
※DEGは「EMO」文字入りとなります
※DEGご選定される場合は、下記銘板「DA」、「DB」の選択は不可となります。
部材単品の商品ページにてご確認ください
オプション(銘板)
| 彫刻文字 | 取付位置 (n個目) | 記号 | ![]() IDEC 穴φ22/外形φ60 |
| EMERGENCY STOP | 1 | DA | |
| 非常停止 | DB |
※スイッチ記号:DE(ガードなし)の場合のみ対応
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
・部品調達、組み立て配線作業は不要!Webで簡単選定、完成品をお届け!
・ケーブル長が選べる組み立て配線済み
【ココが特徴】
・保護構造IP65の軽量樹脂ボックスを採用
・スイッチはIDECの「非常停止ボタン」、「EMO文字入り+ガード付き」の2種類より選定
・ケーブルは0.5m~15mまで、0.1m(10cm)単位で指定
・ケーブル端末処理は、「切り落とし」「Y端子付き」「丸端子付き」より選定
芯数12以下の場合
| 配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 水 | 桃 | 草 |
芯数13以上の場合
| 配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 水 | 藤 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/黄 | 黒/茶 | 黒/青 | 黒/紫 | 黒/灰 | 黒/桃 | 黒/草 |
例:φ22 照光非常停止、照光押しボタン、セレクタ2ノッチの場合
| 配線番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 線色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 紫 | 灰 | 桃 | 草 | 橙 | 水 | 藤 |
| 端子配列 | 1NC (b接点) | 2NC (b接点) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) | X1(+) | X2(-) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) | X1(+) | X2(-) | 1NC (b接点) | 2NC (b接点) | 3NO (a接点) | 4NO (a接点) |
<ケーブル型番>
アルミ、スチールボックスの場合:VCTF-A-0.5-□
樹脂ボックスの場合:NARVCTF-0.5-□
※□には芯数が入ります。
| サイズ(φ) | 記 号 | 機 能 | 型 番 | 接点構成 | ||||||
| 22 | DEL | 照光/非常停止 | XW1E-LV411Q4MR | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) |
| DE | 非常停止 | HW1B-V411R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
| DEG | 非常停止+ガード | HW1B-V411R-EMO | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
| FPRHRL | 照光/押しボタン/丸平/赤 | AR22F0L-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRHGL | 照光/押しボタン/丸平/緑 | AR22F0L-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRHWL | 照光/押しボタン/丸平/白 | AR22F0L-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRHYL | 照光/押しボタン/丸平/黄 | AR22F0L-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRTRL | 照光/押しボタン/丸突/赤 | AR22E0L-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRTGL | 照光/押しボタン/丸突/緑 | AR22E0L-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRTWL | 照光/押しボタン/丸突/白 | AR22E0L-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRTYL | 照光/押しボタン/丸突/黄 | AR22E0L-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPSHRL | 照光/押しボタン/角平/赤 | AR22F0M-10E3R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPSHGL | 照光/押しボタン/角平/緑 | AR22F0M-10E3G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPSHWL | 照光/押しボタン/角平/白 | AR22F0M-10E3W | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPSHYL | 照光/押しボタン/角平/黄 | AR22F0M-10E3Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) | - | - | |
| FPRHR | 押しボタン/丸平/赤 | AR22F0R-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRHG | 押しボタン/丸平/緑 | AR22F0R-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRHB | 押しボタン/丸平/黒 | AR22F0R-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRHY | 押しボタン/丸平/黄 | AR22F0R-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRTR | 押しボタン/丸突/赤 | AR22E0R-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRTG | 押しボタン/丸突/緑 | AR22E0R-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRTB | 押しボタン/丸突/黒 | AR22E0R-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPRTY | 押しボタン/丸突/黄 | AR22E0R-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPSHR | 押しボタン/角平/赤 | AR22F0S-10R | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPSHG | 押しボタン/角平/緑 | AR22F0S-10G | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPSHB | 押しボタン/角平/黒 | AR22F0S-10B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FPSHY | 押しボタン/角平/黄 | AR22F0S-10Y | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FS2AR | セレクタスイッチ/2ノッチ | AR22PR-210B | 1a | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | - | - | |
| FS2ABR | セレクタスイッチ/2ノッチ | AR22PR-211B | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
| FS3ABR | セレクタスイッチ/3ノッチ | AR22PR-311B | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
| FLDRL | 表示灯/ドーム/赤 | DR22D0L-E3R | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLDGL | 表示灯/ドーム/緑 | DR22D0L-E3G | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLDWL | 表示灯/ドーム/白 | DR22D0L-E3W | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLDYL | 表示灯/ドーム/黄 | DR22D0L-E3Y | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLSHRL | 表示灯/角平/赤 | DR22F3M-E3R | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLSHGL | 表示灯/角平/緑 | DR22F3M-E3G | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLSHWL | 表示灯/角平/白 | DR22F3M-E3W | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FLSHYL | 表示灯/角平/黄 | DR22F3M-E3Y | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| FBZR | ブザー | DR22B5-EB | - | X1(+) | X2(-) | - | - | - | - | |
| 16 | DEL | 照光/非常停止スイッチ | XA1E-LV411Q4R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | X1(+) | X2(-) |
| DE | 非常停止スイッチ | XA1E-BV411R | 1a1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | 3NO(a接点) | 4NO(a接点) | - | - | |
| DEG | 非常停止スイッチ+ガード | XA1E-BV401RH-EMO | 1b | 1NC(b接点) | 2NC(b接点) | - | - | - | - | |
| FPSHRL | 照光/押しボタン/角平/赤 | AR16F0N-C1E3R | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPSHGL | 照光/押しボタン/角平/緑 | AR16F0N-C1E3G | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPSHWL | 照光/押しボタン/角平/白 | AR16F0N-C1E3W | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPSHYL | 照光/押しボタン/角平/黄 | AR16F0N-C1E3Y | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPRTRL | 照光/押しボタン/丸突/赤 | AR16E0L-C1E3R | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPRTGL | 照光/押しボタン/丸突/緑 | AR16E0L-C1E3G | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPRTWL | 照光/押しボタン/丸突/白 | AR16E0L-C1E3W | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPRTYL | 照光/押しボタン/丸突/黄 | AR16E0L-C1E3Y | 1c | COM | NO | a | b | - | - | |
| FPSHR | 押しボタン/角平/赤 | AR16F0T-C1R | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPSHG | 押しボタン/角平/緑 | AR16F0T-C1G | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPSHB | 押しボタン/角平/白 | AR16F0T-C1B | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPSHY | 押しボタン/角平/黄 | AR16F0T-C1Y | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPRTR | 押しボタン/丸突/赤 | AR16E0R-C1R | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPRTG | 押しボタン/丸突/緑 | AR16E0R-C1G | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPRTB | 押しボタン/丸突/黒 | AR16E0R-C1B | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FPRTY | 押しボタン/丸突/黄 | AR16E0R-C1Y | 1c | COM | NO | - | - | - | - | |
| FS2CS | セレクタスイッチ | AR16PT-2C1B | 1c | COM | NO | NC | - | - | - | |
| FS3CS | セレクタスイッチ | AR16PT-3C2B | 2c | COM(左側) | NO(左側) | COM(右側) | NO(右側) | - | - | |
| FLSHRL | 表示灯/角平/赤 | DR16F0N-E3R | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLSHGL | 表示灯/角平/緑 | DR16F0N-E3G | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLSHWL | 表示灯/角平/白 | DR16F0N-E3W | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLSHYL | 表示灯/角平/黄 | DR16F0N-E3Y | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLRTRL | 表示灯/丸突/赤 | DR16E0L-E3R | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLRTGL | 表示灯/丸突/緑 | DR16E0L-E3G | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLRTWL | 表示灯/丸突/白 | DR16E0L-E3W | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FLRTYL | 表示灯/丸突/黄 | DR16E0L-E3Y | - | a(+) | b(-) | - | - | - | - | |
| FBZS | ブザー | AH164-TX2BE | - | a | b | - | - | - | - | |
| 部 材 | メーカー | 型 番 | 仕様/用途 | 対象タイプ | ||
| アルミ | スチール | 樹脂 | ||||
| ボックス | IDEC | FB1W-111Y | 樹脂製 IP65 黄色/W76×H59.5/非常停止ボタン用 | - | - | 〇 |
| ミスミ | AXS111 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 1個用 | 〇 | - | - | |
| AXSH111 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 1個用 | 〇 | - | - | ||
| AXS212 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXSH212 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXS313 | アルミ製/W48×H45/スイッチφ16 3個用 | 〇 | - | - | ||
| AXSH313 | アルミ製/W48×H45/取付穴あり/スイッチφ16 3個用 | 〇 | - | - | ||
| AXM121 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
| AXMH121 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
| AXM222 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXMH222 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXM323 | アルミ製/W65×H55/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
| AXMH323 | アルミ製/W65×H55/取付穴あり/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
| AXL121 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
| AXLH121 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 1個用 | 〇 | - | - | ||
| AXL222 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXLH222 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 2個用 | 〇 | - | - | ||
| AXL323 | アルミ製/W80×H70/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
| AXLH323 | アルミ製/W80×H70/取付穴あり/スイッチφ22 3個用 | 〇 | - | - | ||
| MSXS11-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 1個用 | - | 〇 | - | ||
| MSXS21-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 2個用 | - | 〇 | - | ||
| MSXS31-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ16 3個用 | - | 〇 | - | ||
| MSXS12-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 1個用 | - | 〇 | - | ||
| MSXS22-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 2個用 | - | 〇 | - | ||
| MSXS32E-K | スチール製/W70×H55/クリーム色/スイッチφ22 3個用 | - | 〇 | - | ||
| MSX12-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 1個用 | - | 〇 | - | ||
| MSX22-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 2個用 | - | 〇 | - | ||
| MSX32E-K | スチール製/W80×H70/クリーム色/スイッチφ22 3個用 | - | 〇 | - | ||
| 非常停止ボタン | IDEC | XA1E-LV411Q4R | 非常停止/照光/φ16 | 〇 | 〇 | - |
| XA1E-BV411R | 非常停止/非照光/φ16 | 〇 | 〇 | - | ||
| XA1E-BV401RH-EMO | 非常停止/非照光/EMO文字/φ16 | 〇 | 〇 | - | ||
| XW1E-LV411Q4MR | 非常停止/照光/φ22 | 〇 | 〇 | - | ||
| HW1B-V411R | 非常停止/非照光/φ22 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HW1B-V411R-EMO | 非常停止/非照光 EMO文字/φ22 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 非常停止ガード | XA9Z-KG1 | 非常停止ガード φ16用 | 〇 | 〇 | - | |
| HW9Z-KG1 | 非常停止ガード φ22用 | 〇 | 〇 | - | ||
| HW9Z-KG3 | 非常停止ガード φ22 樹脂ボックス用 | - | - | 〇 | ||
| スイッチφ16 | 富士電機 機器制御 | AR16F0N-C1E3R | 押しボタン/照光/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - |
| AR16F0N-C1E3G | 押しボタン/照光/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0N-C1E3W | 押しボタン/照光/長角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0N-C1E3Y | 押しボタン/照光/長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0L-C1E3R | 押しボタン/照光/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0L-C1E3G | 押しボタン/照光/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0L-C1E3W | 押しボタン/照光/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0L-C1E3Y | 押しボタン/照光/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0T-C1R | 押しボタン/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0T-C1G | 押しボタン/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0T-C1B | 押しボタン/長角平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16F0T-C1Y | 押しボタン/長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0R-C1R | 押しボタン/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0R-C1G | 押しボタン/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0R-C1B | 押しボタン/丸突/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16E0R-C1Y | 押しボタン/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16PT-2C1B | セレクタ/2ノッチ/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR16PT-3C2B | セレクタ/3ノッチ/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16F0N-E3R | 表示灯/長角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16F0N-E3G | 表示灯/長角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16F0N-E3W | 表示灯/長角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16F0N-E3Y | 表示灯 /長角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16E0L-E3R | 表示灯/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16E0L-E3G | 表示灯/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16E0L-E3W | 表示灯/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR16E0L-E3Y | 表示灯/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AH164-TX2BE | ブザー/長角 | 〇 | 〇 | - | ||
| スイッチφ22 | AR22F0L-10E3R | 押しボタン/照光/丸平/赤 | 〇 | 〇 | - | |
| AR22F0L-10E3G | 押しボタン/照光/丸平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0L-10E3W | 押しボタン/照光/丸平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0L-10E3Y | 押しボタン/照光/丸平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0L-10E3R | 押しボタン/照光/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0L-10E3G | 押しボタン/照光/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0L-10E3W | 押しボタン/照光/丸突/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0L-10E3Y | 押しボタン/照光/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0M-10E3R | 押しボタン/照光/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0M-10E3G | 押しボタン/照光/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0M-10E3W | 押しボタン/照光/正角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0M-10E3Y | 押しボタン/照光/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0R-10R | 押しボタン/丸平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0R-10G | 押しボタン/丸平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0R-10B | 押しボタン/丸平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0R-10Y | 押しボタン/丸平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0R-10R | 押しボタン/丸突/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0R-10G | 押しボタン/丸突/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0R-10B | 押しボタン/丸突/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22E0R-10Y | 押しボタン/丸突/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0S-10R | 押しボタン/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0S-10G | 押しボタン/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0S-10B | 押しボタン/正角平/黒 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22F0S-10Y | 押しボタン/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22PR-210B | セレクタ/丸/2ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22PR-211B | セレクタ/丸/2ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
| AR22PR-311B | セレクタ/丸/3ノッチ | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22D0L-E3R | 表示灯/ドーム/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22D0L-E3G | 表示灯/ドーム/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22D0L-E3W | 表示灯/ドーム/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22D0L-E3Y | 表示灯/ドーム/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22F3M-E3R | 表示灯/正角平/赤 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22F3M-E3G | 表示灯/正角平/緑 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22F3M-E3W | 表示灯/正角平/白 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22F3M-E3Y | 表示灯/正角平/黄 | 〇 | 〇 | - | ||
| DR22B5-EB | ブザー/丸 | 〇 | 〇 | - | ||
| ケーブル | ミスミ | VCTF-A-0.5-2 | 取り付けるスイッチに必要な芯数のケーブルを使用 | 〇 | 〇 | - |
| VCTF-A-0.5-4 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-A-0.5-6 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-A-0.5-7 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-A-0.5-8 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-A-0.5-10 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-A-0.5-12 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-B-0.5-16 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-B-0.5-20 | 〇 | 〇 | - | |||
| VCTF-B-0.5-24 | 〇 | 〇 | - | |||
| NARVCTF-0.5-4 | 樹脂ボックス(非常停止1個)の際に使用 | - | - | 〇 | ||
| その他配線部材 | ミスミ | OA-W-1606 | 取り付けるケーブルに必要な太さのケーブルグランドを使用 | 〇 | 〇 | - |
| OA-W-1608 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| OA-W-1609 | 〇 | 〇 | - | |||
| OA-W-1611 | 〇 | 〇 | - | |||
| OA-W-1613 | 〇 | 〇 | - | |||
| F1.25-V3.5 | 圧着端子Y型/ケーブル端末処理に使用 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1.25-3.5 | 圧着端子丸型/スイッチφ22ねじ端子接続/ケーブル端末処理に使用 | 〇 | 〇 | 〇 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:オムロン製)
0通常価格(税別):2,840円~

SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き
4.3通常価格(税別):2,925円~

ミスミ
組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:富士電機機器制御製)
0通常価格(税別):2,840円~

SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き
5通常価格(税別):5,428円~

SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ スイッチ1点付き
4通常価格(税別):2,738円~

ミスミ
組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製)
0通常価格(税別):2,630円~

ミスミ
【らくらく選定】非常停止スイッチボックス 樹脂IP65 組み立て配線済み
0
ミスミ
【らくらく選定】スイッチボックス スチール 組み立て配線済み
0
SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX シンデン 薄型タイプ 2点付き
4通常価格(税別):3,886円