17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)

PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

PROFIBUS対応DSUBコネクタ付ケーブル。ワゴ製PROFIBUSフィールドバスコネクタとJMAC...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

コネクタタイプ-形状仕様タイプ-ケーブルタイプ-指定長(m)-無料追加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください
FNPB-DSPF1

 

 

コネクタタイプ形状仕様タイプ形状仕様タイプケーブルタイプ指定長
FNPB-DS
750-960
PROFI-BUS
フィールドコネクタ

WAGO
P
(オス・切り落とし)
PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用):関連画像 PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用):関連画像 0.5



50


0.1m毎
に指定可
PP
(オス・オス)
逆方向
PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用):関連画像 
PPR
(オス・オス)
同方向
 PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用):関連画像

 
結線図

CN1ケーブル色CN2
1A2A
1B2B

 
概要仕様

指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%

 

型番リスト

表示件数

CN2形状仕様

全長

(m)

指定長

(m)

コネクタ仕様CN2

RoHS?最小発注数量
切り落とし
1
-
切り落とし
10
1個
切り落とし
3
-
切り落とし
10
1個
切り落とし
-
0.5 ~ 50
切り落とし
10
1個
Dsub 9pin オス 逆方向
-
0.5 ~ 50
Dsub 9pin オス
10
1個
Dsub 9pin オス 同方向
-
0.5 ~ 50
Dsub 9pin オス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,726
( 7,399 )
7日目
7,620
( 8,382 )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

PROFIBUS対応DSUBコネクタ付ケーブル。ワゴ製PROFIBUSフィールドバスコネクタとJMACS製PROFIBUS対応ケーブルを使用したハーネス。

●JMACS製PROFIBUS対応ケーブルの仕様は、こちらをご確認ください。
●ワゴ製PROFIBUS対応コネクタの仕様は、こちらをご確認ください。結線手順書は、こちらをご確認ください。
●カスタム対応は、ラベル印字指定のみ対応致します。指定方法は、こちらをご確認ください。

・出荷時は終端抵抗OFFで出荷いたします。
・両端接続の場合は1A→2A, 1B→2Bと接続しております。
・セグメントの端部の以外では、スライドスイッチをON側(終端抵抗 有効)に設定しないようにご注意ください。
・ネットワーク上で終端に位置する場合はスライドスイッチをON側に設定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROFIBUS対応 Dsubコネクタ付ケーブル アングルフードタイプ (ワゴ製コネクタ使用)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 8極(片側コネクタ)
SE2L形 セーフティレーザスキャナ コネクタケーブル 5極(両側コネクタ)
近接センサ用ケーブル-M8-
近接センサ用ケーブル-M12-
センサ対応ケーブル用 中継コネクタセット
メーカーミスミIDECIDECミスミミスミミスミ
通常価格-5,604 -5,539 -1,220 -1,280 -2,997 -
通常出荷日7日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
コネクタ形状DsubM8・M12M8・M12M8・M12M8・M12M8・M12
対応メーカーその他その他その他オムロン / その他オムロン / その他-
コネクタタイプPROFIBUS-----
コネクタ仕様CN1Dsub 9pin オス-----
ケーブル外径(OD)(mm)8.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト