エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・測定/検査に便利なズームレンズ・倍率 0.3~1.0倍【用途】・2/3型カメラ用
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
■外形図
(単位:mm)

| 光学倍率 | 0.3X - 1.0X | |
| 最大口径比 | 1:4.5 | |
| 画素サイズ | 8.8mm×6.6mm(φ11mm) | |
| 作動範囲 | アイリス | F4.5 -F22C |
| フォーカス | 90mm | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 |
| フォーカス | 手動 | |
| ズーム | 手動 | |
| 被写体サイズ 撮影距離95.5mm (2/3型) | 対角 | 36.7mm - 10.8mm |
| 水平 | 29.4mm - 8.7mm | |
| 垂直 | 22.1mm - 6.6mm | |
| 被写体サイズ 撮影距離95.5mm (1/2型) | 対角 | 26.7mm - 10.8mm |
| 水平 | 21.4mm - 6.4mm | |
| 垂直 | 16.1mm - 4.8mm | |
| 包括角度 (2/3型) | 対角 | 14.88° - 2.84° |
| 水平 | 11.80° - 2.78° | |
| 垂直 | 8.74° - 2.24° | |
| 包括角度 (1/2型) | 対角 | 10.70° - 2.72° |
| 水平 | 8.48° - 2.18° | |
| 垂直 | 6.38° - 1.64° | |
| レンズ有効径 | 前玉 | φ15.5mm |
| 後玉 | φ7.0mm | |
| バックフォーカス | 20.4mm | |
| ディストーション | 2/3型 | 0.3Xテレ+0.02%(y=5.5) |
| 1.0Xワイド+1.78%(y=5.5) | ||
| 1/2型 | 0.3Xテレ-0.12%(y=4.0) | |
| 1.0Xワイド+0.77%(y=4.0) | ||
| フランジバック | 17.526mm | |
| マウント | Cマウント | |
| フィルターサイズ | φ36.5mm×79.5mm | |
| 外形寸法 | 150g | |
【特長】
・測定/検査に便利なズームレンズ
・倍率 0.3~1.0倍
【用途】
・2/3型カメラ用
ココが特長
測定/検査に便利なズームレンズ
ご注意
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ヴイ・エス・テクノロジー
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ
4通常価格(税別):19,899円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
OD3バンドパスフィルター 可視域~近赤外域 貸出可能
0通常価格(税別):11,800円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミュートロン
高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ
4.3通常価格(税別):16,958円~