17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ

モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ
通常単価(税別)
2,00071,000
税込単価
2,20078,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4軸のモータ制御とI/O制御をワンボードに搭載したコンパクトボディ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

【コントローラセット品】
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像
型番通信ケーブルケース仕様1仕様2オプション同梱内容
MC-MPC121
(あり)
1
(1スロット)
00無記号
(オプションなし)
・CPUボード
・通信ケーブル
・ケース(1スロット)
D
(DINレール取付金具あり)
注1

注1:コントローラとDINレール取付金具を取り付けるM3ネジは別途ご用意お願いいたします。

【単品】
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像

型番内容備考
MC-DIN1DINレール取付金具の単品
注2
コントローラセット品のオプション"D"を指定するとDINレール取付金具
がついてきます。別途ご使用時に単品でご購入できます
注2:コントローラとDINレール取付金具を取り付けるM3ネジは別途ご用意お願いいたします。


...

概要仕様

仕様

型式MC-MPC12-1100
共通部プログラムエリア430kbyte
点データ20,000ポイント(1ポイントはXYUZ軸に各4バイトで計16バイト])
タスク数32タスク(ただし、MEWNETでタスク1個占有)
RTCカレンダ、時計機能対応
7セグメントLED1桁
USBポートUSBメモリ、リード・ライト用
内部電源DC5V
バッテリCR2032(RTC駆動およびS-RAMバックアップ)
動作環境温度:0~50℃、湿度:20~80%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500Vメガーにて):電源-FG間、入力-FG間、出力-FG間
耐電圧DC50V:電源-FG間、入力-FG間、出力-FG間
質量135g (ケース、通信ケーブル含む)
シリアルポート部
J1、J6
RS-232C2ch(CH1:J1コネクタ、CH2:J6コネクタ)
RS-4851ch(ただし、RS-232C CH2と排他的に使用)
RS-485ターミネータショートピンSP5をショートするとターミネータ(終端抵抗)が有効
伝送速度4800~38400bps
タッチパネル接続MEWNETプロトコル(RS-232Cのみ)
通信電源内部電源から絶縁されています
接続コネクタ(推奨)HIF3BA-10D-2.54R [ヒロセ電機(株)製]、XG4M-1030-T [オムロン(株)製]
入力/出力部
J4
入力点数16点
入力形式フォトカプラ入力(無電圧接点、オープンコネクタ)
入力電圧DC24V±10%
入力インピーダンス10kΩ
入力電流3mA
出力点数16点
出力形式トランジスタ出力(シンク)
出力耐圧DC35V
出力電流100mA以下
接続コネクタ(推奨)HIF3BA-34D-2.54R [ヒロセ電機(株)製]、XG4M-3430-T [オムロン(株)製]
パルス出力部
J8
軸数4軸
最大パルスレート4Mpps
出力方式2パルス方式(CW/CCW)、1パルス方式(パルス/方向)
出力形式差動ラインドライバ出力
補間機能なし
パルス出力電源内部電源から絶縁されています
接続コネクタ(推奨)HIF3BA-16D-2.54R [ヒロセ電機(株)製]注1、XG4M-1630 [オムロン(株)製]
電源部
J3
電源電圧DC24V
電圧許容範囲DC24V±10% (DC21.6~26.4V)
消費電流200mA以下
接続コネクタ(推奨)H3P-SHF-AA [日本圧着端子製造(株)製]
接続コンタクト(推奨)BHF-001T-0.8BSS [日本圧着端子製造(株)製]
簡易A/D部
J7
A/D4ch、10bit (A/D使用時、入力SW(192)~SW(195)は使用不可)
接続コネクタ(推奨)DF13-8S-1.25C [ヒロセ電機(株)製]
接続コンタクタ(推奨)DF13-2630SCF* [ヒロセ電機(株)製]
ソフトウェア対応OSWindows XP、7、8
インストーラ弊社WEBよりライセンスフリーでダウンロードできます
通信ケーブルコントローラセット品に同梱されている通信ケーブルをご使用ください

注1:CPUボードをケースに収めた状態での接続の場合、コネクタのストレインリリーフは付けずにご使用ください。
   ケースに干渉するためです。

【コネクタのピンNo.と信号名】
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像

【入出力回路と接続例】
入出力回路と接続例はこちらをご覧ください。

...

【各種接続ケーブル】
各種接続ケーブルはこちらをご覧ください。
8/17より接続ケーブルを販売開始いたします。
お見積り、ご注文の際は、ミスミ Web Order System(WOS)にて承っております。



...

型番リスト

表示件数

商品名称

オプション

電源

(V)

最小発注数量
DINレール取付金具
-
-
1個
モーションコントローラセット品
なし
DC24
1個
モーションコントローラセット品
DINレール取付金具あり
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,000
( 75,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,000
( 78,100 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4軸のモータ制御とI/O制御をワンボードに搭載したコンパクトボディ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

●パルス列で各社ステッピングモータやサーボモータと接続(別途モータドライバ必要)
●4軸パルス出力(最大4Mpps)、入力16点、出力16点
●シリアルポートRS-232C×2ch(RS-485×1chはRS-232C CH2と排他的に使用可)
●ミスミオリジナルのタッチパネルGX7と接続
●CPU搭載で自立制御および最大31のマルチタスク処理が可能
●プログラミング言語はBASIC

ご使用の前に必ずこちらをお読みください。
・製品を扱う場合は静電気を与えないようにしてください。
・DINレール取付金具は、MC-MPC12シリーズ専用設計のため、他シリーズには取り付けできません。ネジは別途ご用意ください。
・MC-MPC12には、直線補間および円弧補間の機能はございません。



【ソフトウェア、各種マニュアル、サンプルプログラム関連】
ダウンロードはこちらをご利用ください。

 

使用方法

使用例

【システム構成例】
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像

【各種接続ケーブル】
各種接続ケーブルはこちらをご覧ください。

【オススメ関連商品のご案内】
・スイッチング電源(DC24V出力)は、こちら
・タッチパネル GX7シリーズ(ミスミオリジナル)は、こちら
・コネクタ端子台(欧型ネジクランプ)は、こちら


モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像


...

外形図

外形図


モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ:関連画像...
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーションコントローラ MC-MPC12シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーションコントローラ MC-MPC12シリーズ
SiOコントローラ
セーフティコントローラ G9SP
電力調整器 Unitz E3000シリーズ
電力調整器 Unitz B3000シリーズ
電力調整器 Unitz D3000シリーズ
メーカーミスミSUS(エスユーエス)オムロン東北電子東北電子東北電子
通常価格2,000-15,21270,663 -80,750 -34,608 -72,675 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類モーションコントローラその他-電力調整器電力調整器電力調整器

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング