【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ
  • Economy
  • 価格改定
通常単価:
25,800円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ミスミオリジナルPLC用タッチパネルが7インチワイドで驚きの¥33,800。作画ソフトウェアもライセンスフリー、更に全機種TFTカラー液晶。Modbus対応機器ならPLC以外でも接続可能。 全世界で28万台の販売実績、信頼性も十分。クオリティーの高い生産ラインで製造しています。

  • UL
  • CE対応
  • IP65
  • PLC
  • 無料貸出
  • ミスミオリジナル
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

・本機とPLCに接続する際には、あらかじめ接続先PLCの仕様をご確認頂いた上でご利用願います。
・GX7シリーズは廃止となります。代替機種はGX8シリーズです。
 詳細は、
こちらをご参照ください。

<大事なお知らせ>

【GX7シリーズ廃止のお知らせと後継機種について】

詳細は、こちらを御参照ください。


【サンプルソフトプログラム集と追加作画ビットマップイメージ集】
ライセンスフリーのサンプルソフトプログラム集と追加作画ビットマップイメージ集は、
こちらからダウンロードできます。
Q&A(よくあるご質問)を追加いたしました。ご活用ください。


【作画ソフトウェアと各種マニュアル】

ライセンスフリーの作画ソフトウェアおよび各種マニュアルは、こちらからダウンロードできます。
現在、三菱電機用、オムロン用、キーエンス用、各種PLC通信マニュアル(日本語)の提供を開始しました。

               【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【各種接続ケーブル(ハーネス)】
各種PC間またはPLC間の接続ケーブル(ハーネス)については、「商品仕様」ページの下方に記載しております。三菱電機、オムロン、キーエンスを標準販売。

GX7シリーズ専用のハーネスは、こちらをクリック。
 


 

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

規格表

 

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

型式画面サイズ表示パネル
PLCP-GX7-04W-DC-R4.3インチワイドTFTカラー液晶
65,535色
PLCP-GX7-05-DC-R5.7インチ
PLCP-GX7-07W-DC-R7インチワイド
PLCP-GX7-08-DC-R8.4インチ
PLCP-GX7-10-DC-R10.4インチ
PLCP-GX710W-DCR10.2インチワイド 
PLCP-GX7-12-DC-R12.1インチ
PLCP-GX7-15-DC-R15インチ

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

PLCレスでタッチパネルからCKD(株)様アブソデックスを動作出来ます。ハーネスのご用意もありますのでサンプルプログラム(無償提供可)を

インストールするだけです。是非、ご検討ください。

○ ↓ タッチパネルをBOXに収納して使用する参考図面です。  こちらをご覧ください。

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

 

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

クローズドループ制御ステッピングシステム、タッチパネルから押し当て、トルク制御が可能です。

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

7インチワイド(画面イメージ)↑

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

15インチ(画面イメージ)↑

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

背面取り付けイメージ図(取り付け具は、標準添付されています)

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

PLCP-GX7-07W-DC-Rは、USBメモリー、SDカードが使用出来ます。

警報、ロギングデータを保存することが可能です。

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

起動時間は約5秒と高速です。

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

USB、Ethernetからも作画データを書き込めます。

ソリューション提案

タッチパネルからモーションコントローラを経由して自動ステージやモータなどを駆動できます。

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

納期

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

但し、PLCP-GX710W-DCRは35日目出荷です。(非在庫品)

 

概要仕様

仕様

型式 PLCP-GX7-
04W-DC-R
PLCP-GX7-
05-DC-R
PLCP-GX7-
07W-DC-R
PLCP-GX7-
08-DC-R
PLCP-GX7-
10-DC-R
PLCP-GX710W-DCR PLCP-GX7-
12-DC-R
PLCP-GX7-
15-DC-R
表示部 画面サイズ 4.3インチ
ワイド
5.7インチ 7インチ
ワイド
8.4インチ 10.4インチ

10.2インチワイド

12.1インチ 15インチ
表示パネル TFTカラー液晶
表示色 65,535色
解像度 480×272ドット 320×240ドット
(QVGA)
800×480ドット
(WVGA)
640×480ドット
(VGA)
640×480ドット
(VGA)
800×480ドット
(WVGA)
800×600ドット
(SVGA)
1024×768ドット
(XGA)
有効表示寸法[mm] 95.04×52.86 115.2×86.4 152.4×91.5 170.9×128.2 211.2×158.4 222×132.5 246×184.5 304.1×228.1
表示文字種類 6×6ドット、8×8ドット、12×12ドット、8×16ドット、16×16ドット、32×32ドット、自由倍率イメージ文字
輝度調整 8段階(ソフトウェアで調整可)
バックライト LED(交換不可)
バックライト寿命 約50,000時間
タッチ部 方式 アナログ抵抗膜方式
機械的寿命 100万回以上
内蔵
インタフェース
RS-232C
(シリアルCOM1)
1ch:調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無/奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
コネクタ形状:PS/2 ミニDIN 6ピン(メス)
RS-232C
(シリアルCOM2)
調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無/奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
1ch兼用(注1)
コネクタ形状:
Dsub 9ピン(メス)
1ch兼用(注1)
コネクタ形状:Dsub 15ピン(メス)
1ch
コネクタ形状:Dsub 9ピン(メス)
RS-422/485
(シリアルCOM2)
調歩同期式 データ長:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット、パリティ:無/奇/偶、伝送速度:2400~115200bps
1ch兼用(注1)
コネクタ形状:
Dsub 9ピン(メス)
1ch兼用(注1)
コネクタ形状:Dsub 15ピン(メス)
1ch
コネクタ形状:Dsub 9ピン(メス)
Ethernet なし なし

1ch

RJ-45

なし なし 1ch:10BASE-T/100BASE-TX
コネクタ形状:RJ-45
(モジュラージャック)
USB(デバイス) なし 1ch(前面):USB1.1準拠 コネクタ形状:USB ミニBタイプ(メス)
USB(ホスト) なし 1ch(裏面):USB1.0準拠
コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
2ch(前面/裏面):USB1.0準拠
コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
CFカード なし なし なし なし なし なし 1ch:CFカード(Type-Ⅱ)スロット
対応フォーマット:FAT16/FAT32
 SDカード

 なし

 なし

MMC/SD

FAT16/FAT32

 なし

 なし

 なし

メモリ/
バックアップ
フラッシュメモリ 6MB

26MB

バックアップメモリ 512KB
バックアップ期間 予想寿命:約5年(充電池含む、周囲温度25℃)
時計 内蔵
前面LED表示 なし 2色発光:緑色、赤色
電源スイッチ(裏面) なし あり
電源電圧 DC24V(20~28V)
消費電力 10W以下 12W以下 12W以下 15W以下 20W以下 20W以下 25W以下
許容瞬停時間 10ms以内(DC24V)
絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度 -10~+50℃
保存周囲温度 -20~+60℃
使用周囲湿度 0~90%RH(結露なきこと)
腐食性ガス 腐食性ガスがないこと
耐振動 10 ~ 25Hz 19.6m/s2(2G) X, Y, Z 方向各30分間
耐衝撃 98m/s2(10G) X, Y, Z 方向各3 回
耐ノイズ 1000Vp-p(パルス幅1μs)
耐静電気放電 EN61000-4-2に準拠、接触放電法:±4kV
サージ電圧 500V(Line-Line)
接地 Class3(100Ω以下)
保護構造 IP65に準ずる(前面)
冷却方式 自然空冷
構造外形素材 ABS(難燃性)
質量 0.4kg 0.7kg 0.7kg 1.3kg 1.9kg 2.5kg 3.2kg

注1:1chのポートに「RS-232C」と「RS-422/485」の機能を兼用しております。各種PLC通信マニュアルのピン配列をご確認の上、ご使用お願いいたします。
   または、弊社専用のPLC接続ケーブル(ハーネス)をご使用ください。

[接続可能なPLCメーカ]

PLCメーカ シリーズ名 型式 RS-232C/422/485 イーサネット
三菱電機 MELSEC-Q

Q□□//□□U/00J/00UJ/□□H/□□UDH/□□UDEH

Q03UDVCPU

MELSEC-FX

FX0/1/2/1S/1N/2N/2NC/3U/3UC/3G/3GC/3S/

FX5Uシリーズ

10/20GM  
MELSEC-A A1N/2N/3N
A1S(H)/2S(H)/AOJ2(H)
A2A/3A/A2-S1
A2U/3U/4U/2USH
オムロン SYSMAC CJ2 CJ2H/CJ2M
SYSMAC CJ1 CJ1G/1M
SYSMAC CS1 CS1G/H
SYSMAC CP

CP1L/1H/1E

SYSMAC C C50/120/200/500/1000  
CQM1/1H  
CPM1/2A/2C  
キーエンス KV KV-Nano ●(プロコンポート直結のみ)  
KV-700/1000/3000/5000/5500/7300/7500
KV-10/16/24/40  
パナソニック FP FP2(SH)/X/∑/0/e/M/10S(H)3/1,FP-X  
 横河電機  FA-M3  F3SP71-4S    
 横河電機  温度調節器  UTA35A    

安川電機

PROGIC-8 PROGIC-8  
MP900/2000 MP920/930/2200/2300
Control Pack CP-9200SH  
       
シーメンス SIMATIC S7-1200 IC200C/N/U□□□□□  
SIMATIC S7-400 IC693C□□□□□
SIMATIC S7-300 IC697C□□□□□
SIMATIC S7-200 IC695□□□□□□  
SIMATIC S5 IC698C□□□□□  
MODBUS MODBUS 全モデル  
MODBUS/TCP 全モデル  



新規接続可能機種

メーカ 

 シリーズ

型式 

 株式会社エー・アンド・ディ  ウェイングインジケータ  AD-4410(Modbus)、AD-4401(RS-232C)
 株式会社アイエイアイ  パワーコン  PCON-CA
 株式会社バンガードシステムズ  クローズドループ制御ステッピングシステム  ST-Servo NTL
     

【作画ソフトウェア】
XDesignerPlus


●ライセンスフリー
●オンラインアップデート機能
  オンラインならいつでも簡単に最新プログラムにアップデート可能
 
●OSは、Windows2000/XP以上に対応
●言語変換機能
  日本語/英語/中国語/アラビア語に対応可能
●多彩なフォントで数字表示
  ビットマップフォント、イメージフォント(MS Windowsフォント)使用可能
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

 

各種接続ケーブル(ハーネス)

【1.PCとタッチパネル間の接続ケーブル(ハーネス)】
下記のPC間の接続ケーブル(ハーネス)は、「商品ページ参照」をクリックし、各商品ページをご確認お願いいたします。

PCタッチパネル GX7インタフェースPCとタッチパネル間の
接続ケーブル(ハーネス)型式
詳細接続イメージ
型式接続方法コネクタ形状型式接続方法コネクタ形状
Windows OSのPC
Windows2000/XP以上
USBポートUSB
Aタイプ(メス)
PLCP-GX7-04W-DC-RCOM1PS/2
ミニDIN
6ピン(メス)
USB1.1→
PS/2に変換
USB-AM-MBM-[全長m)]商品ページ参照接続イメージ参照
USBジェンダー(本体に付属)
USBからPS/2に変換するアダプタ
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
USBデバイス
(前面)
USB
ミニBタイプ(メス)
USB1.1USB-AM-MBM-[全長(m)]商品ページ参照


【2.PLCとタッチパネル間の接続ケーブル(ハーネス)】
現在、提供可能な接続ケーブル(ハーネス)は下記6型式となります。
下記のPLC間の接続ケーブル(ハーネス)は、「WOS:Web Order System」にてお見積り、ご注文を承っております。

PLCタッチパネル GX7インタフェースPLCとタッチパネル間の
接続ケーブル(ハーネス)型式
指定長
(m)
出荷日接続イメージ
メーカ/
シリーズ
型式接続方法コネクタ形状型式接続方法コネクタ形状
三菱電機
MELSEC-Q
Q□□
Q00J
Q□□H
Q□□UDH
Q□□UDEH
CPU直結ミニDIN
6ピン(メス)
PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-232CGTP-GXQ1D-WM-[指定長(m)]0.215
0.1m毎に指定可
2日目
(1~20本)
接続イメージ参照
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
Dsub
15ピン(メス)
*1
GTP-GXQ2D-WM-[指定長(m)]
三菱電機
MELSEC-FX
FX0
FX1/FX1S/FX1N
FX2/FX2N/FX2NC
FX3U/FX3UC/FX3G
FX3S
CPU直結ミニDIN
8ピン(メス)
PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-422):
10/12/15
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-422GTP-GXF1D-WM-[指定長(m)]0.215
0.1m毎に指定可 
2日目
(1~20本)  
接続イメージ参照
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
Dsub
15ピン(メス)
*1
GTP-GXF2D-WM-[指定長(m)]
FX5UC

ばら線

棒端子付き

PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-485):
10/12/15
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-485 GTP-GXF3D-WA-[指定長(m)] 0.2〜50
0.1m毎に指定可
 
  
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
Dsub
15ピン(メス)
*1
 GTP-GXF4D-WA-[指定長(m)]

キーエンス
KV

KV-Nano 

KV-700
KV-1000
KV-3000

プロコンポート
直結
RJ-11
6ピン
モジュラジャック
PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15
Dsub
9ピン(メス)
*1
RS-232CGTP-GXK1D-WR-[指定長(m)]0.215
0.1m毎に指定可
2日目
(1~20本)
接続イメージ参照
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
Dsub
15ピン(メス)
*1
GTP-GXK2D-WR-[指定長(m)]
 オムロン
SYSMAC CJ1
CJ2
CS1
CJ1G
CJ1M
CJ2H
CJ2M
CS1G
CS1H
 内蔵RS-232Cポート Dsub9ピン(メス)M2.6 PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
 COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15
 Dsub
9ピン(メス)
*1
 RS-232C GTP-GXC1D-WM-[指定長(m)] 0.215
0.1m毎に指定可
 2日目
(1~20本)
 
 PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
 Dsub
15ピン(メス)
*1
 GTP-GXC2D-WM-[指定長(m)]
 PLCP-GX7の全型式 COM1 ミニDIN6ピン(メス) GTP-GXC3D-WR-[指定長(m)]
  オムロン
SYSMAC
CP1
CP1E
CP1H
CP1L
 内蔵RS-232Cポート
またはCP1W-CIF01(RS-232C×1ポート)
 Dsub9ピン(メス)M2.6 PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
 COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15
 Dsub
9ピン(メス)
*1
 RS-232C GTP-GXC1D-WM-[指定長(m)] 0.215
0.1m毎に指定可
 
2日目
(1~20本)
 
  PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
 Dsub
15ピン(メス)
*1
 GTP-GXC2D-WM-[指定長(m)] 
 PLCP-GX7の全型式  COM1 ミニDIN6ピン(メス) GTP-GXC3D-WR-[指定長(m)] 

三菱電機
MELSEC-FX

パススルー用ハーネスセット型式

FXシリーズ

 CPU直結

 ミニDIN
8ピン(メス)

 

 

 

    
  PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R

 COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15

 Dsub
9ピン(メス)
*1
コンバータにてRS-422に変換 GTP-GXPSET9-WM-1 1m3日目
(1~10セット)
 
GTP-GXPSET9-WM-2 2m
GTP-GXPSET9-WM-3 3m
GTP-GXPSET9-WM-5 5m
 PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
 Dsub
15ピン(メス)
*1
 GTP-GXPSET15-WM-1 1m
GTP-GXPSET15-WM-22m
GTP-GXPSET15-WM-33m
GTP-GXPSET15-WM-55m
 (株)バンガードシステムズ ST-Servo Modbus RJ45  PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
  COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-485):
10/12/15
 Dsub
9ピン(メス)
*1
 RS-485 GTP-GXST1-WR 0.210
0.1m毎に指定可
 2日目
(1~20本)
 
PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
Dsub
15ピン(メス)
*1
GTP-GXST2-WR
 CKD(株)

 アブソデックス

AX4000T

AX2000T

 

 RS-232C Dsub9ピン(オス)M2.6  PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
 COM2:
04W/05/
07W/08

COM2
(RS-232C):
10/12/15 
  Dsub
9ピン(メス)
*1
 RS-232C  GTP-GXABS1D-WA-[指定長(m)] 0.210
0.1m毎に指定可 
 2日目
(1~20本)  
   
 PLCP-GX7-05-DC-R
PLCP-GX7-07W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
 Dsub
15ピン(メス)
*1
 GTP-GXABS2D-WA-[指定長(m)]
 PLCP-GX7の全型式  COM1 ミニDIN6ピン(メス)GTP-GXABS3D-WM-[指定長(m)]

 

*1 Dsubコネクタの固定用ネジは、UNC#4-40(インチネジ)を使用しています。

今後、上記以外の各種PLCとの接続ケーブル(ハーネス)を準備していく予定です。

...

型番
PLCP-GX7-04W-DC-R
PLCP-GX7-08-DC-R
PLCP-GX7-10-DC-R
PLCP-GX7-12-DC-R
PLCP-GX7-15-DC-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モニタ画面サイズ
(インチ)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
CFカード対応

25,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.310212855

48,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

8.417823360

97,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10.421227058

162,858円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.125731758

82,000円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1529736658

Loading...

  1. 1

使用例

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【周辺機器構成】
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【USBメモリを利用した維持管理】
現場でPCがなくても、USBメモリで簡単に維持管理
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像


【シミュレーション】
タッチパネルGX7とPLCを接続する前にシミュレーションとデバッグが可能
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

外形図


【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【裏面ポート構成】
型式により、裏面ポートの構成は異なります。
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

【USBポート構成】
型式により、USBポートの構成は異なります。
【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチ:関連画像

商品担当おすすめ

基本情報

種類 盤取付 モニタ画面 TFT 表示色(colors) カラー(65536色)
フレーム色 ライトグレー 入力電圧 DC24V ラダーモニタ
マルチランゲージ対応 インタフェース1 RS-232C インタフェース2 RS-232C RS-485/422

【お値打ち品】タッチパネル GX7シリーズ 4.3~15インチのレビュー

評価 4.1 平均 4.1 (10件のレビュー) レビューを書く
  • 装置制御パーネル用2018/05/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    7インチのタッチパネルを使っていました。 画面綺麗です。コスパ満点~! 
    ただ、本体内蔵のブザーはあまり良くないです。 元気な音じゃなかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ソフトもダウンロードでき、転送用ケーブルは汎用のUSBミニAケーブルも使用でき、安価で導入できました。
    機能もいままで使ってきたものと、さほど不足はしていない感想です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    既成品制御機器がバージョンアップの際に、以前使っていた高価なパネルからこの型番に切り替えることによって、コストダウンの同時に、表示性能の向上に繋がり、好評を受けています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 搬送装置や検査装置に2017/01/10
    評価 5.05.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最近よく使用させて頂いています。
    作画に慣れればトータル的に満足しています。
    画面も綺麗で小さな文字もはっきりと表示しているところに驚きました。
    これからも使っていきたい商品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ステッピングモータの位置決め2016/07/27
    評価 5.05.06人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ステッピングモータとのmodbus通信での制御で使用させていただきました。
    以前は他社メーカーのタッチパネルを使用してたのですがコスト削減、モータ変更等によりタッチパネルを探していたところこちらの商品にたどりつきました。
    modbus通信は初めての試みで通信できるか心配でしたが、駿河精機さんのサポートで無事通信することができとても感謝しております。
    機能面でもとても充実しており非常に満足しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)