エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型番 | − | H | − | 塗装色 |
| RBS1 | − | 600 | − | G |
| RBS2 | − | 1000 | − | S |
| 1個単位 |
| 型番 | H:高さ (mm) | 塗装色 |
| RBS1 | 300~390 | K (近似マンセル2.5Y9/1) G (近似マンセル5Y7/1) S (下地処理) E (近似マンセル5Y8/1) B (近似マンセルN1) |
| 400~490 | ||
| 500~590 | ||
| 600~690 | ||
| 700~790 | ||
| RBS2 | 800~890 | |
| 900~990 | ||
| 1000~1090 | ||
| 1100~1200 |
外形図 | (単位:mm) | |
| RBS (H800~1200mmの場合) | RBS (H300~790mmの場合) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 断面図A-A | 断面図A-A | |
| 【パネルカット図】 | 【リブ】 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| K:クリーム 近似マンセル値 2.5Y9/1 | G:グレイ 近似マンセル値 5Y7/1 | E 近似マンセル値 5Y8/1 | B:ブラック 近似マンセル値 N1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】操作盤サイズのボックス取付に適したボックススタンド。
フリーサイズ、高さ10mm単位でご選択いただけます。
お求め易い価格、高品質にこだわりました。
【耐荷重(kg)】50
| シリーズ | ||
| RBS1 | RBS2 | |
| 材質 | SPCC | SPCC |
| 板厚 | 2mm | 2mm |
| サイズ対応範囲 H(高さ) | H:300~790 | H:800~1200 |
| 指定単位 | 10mm | 10mm |
| 取付可能ボックス | W350×H350×D200以下 | W400×H400×D250以下 |
| ※耐荷重 | 50kg | 50kg |

ミスミからのコメント
この度弊社商品によりご不便をお掛けし、大変申し訳ございません。メーカと確認の上、商品の改善に努めてまいります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ
2.3
ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(富士電機対応)
4.1通常価格(税別):3,628円~