エレクトロニクス部品技術窓口

変換分岐ハーネス 1対2接続ハーネス【特長】・PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ハーネス・標準型...
詳細を確認| コネクタタイプ | ー | 形状仕様タイプ | ー | ケーブルタイプ | ー | 指定長(m) | ー | 追加工は 型式末尾にお付けください |
| GRPT | F40-2M20 | WA | 0.7 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 芯数 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 指定長(m) | ||
| CN1 | CN2 | CN3 | |||||
GRPT FCNコネクタ 富士通コンポーネント MILコネクタ ミスミオリジナル Dsubコネクタ ミスミオリジナル | F48-2F24 (メス) (メス) | FCN 48 | FCN 24 | FCN 24 | ![]() | ![]() | 0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可 |
| F40-2M20 (メス) (メス) | FCN 40 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| F40-2F24 (メス) (メス) | FCN 40 | FCN 24 | FCN 24 | ![]() | |||
| M40-2M20 (メス) (メス) | MIL 40 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| M34-2M20 (メス) (メス) | MIL 34 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| D37-2M20 (メス) (メス) | Dsub 37 | MIL 20 | MIL 20 | ![]() | |||
| 指定長(m) | ?0.9 | 1?4 | 4.1?50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
変換分岐ハーネス 1対2接続ハーネス
【特長】
・PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ハーネス
・標準型番はストレート結線(結線図ご確認下さい)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
5
ミスミ
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
0
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6