エレクトロニクス部品技術窓口

両端のコネクタを異種組合せにしたシリーズです。MIL, FCN, Dsub等のコネクタを異種へ変換。機...
詳細を確認

| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 芯数 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 指定長(m) | |
| CN1 | CN2 | |||||
| GRPT FCNコネクタ 富士通コンポーネント MILコネクタ ミスミオリジナル Dsubコネクタ ミスミオリジナル | F40-M40 (メス) (メス) | FCN 40 | MIL 40 | ![]() | ![]() | 0.2 ~ 50 (0.1m 毎に 指定可) |
| F40-M34 (メス) (メス) | FCN 40 | MIL 34 | ![]() | |||
| F40-D37 (メス) (メス) | FCN 40 | Dsub 37 | ![]() | |||
| F24-M34 (メス) (メス) | FCN 24 | MIL 34 | ![]() | |||
| F24-M20 (メス) (メス) | FCN 24 | MIL 20 | ![]() | |||
| M40-F40 (メス) (メス) | MIL 40 | FCN 40 | ![]() | |||
| M40-D37 (メス) (メス) | MIL 40 | Dsub 37 | ![]() | |||
| D37-F40 (メス) (メス) | Dsub 37 | FCN 40 | ![]() | |||
| D37-M40 (メス) (メス) | Dsub 37 | MIL 40 | ![]() | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
両端のコネクタを異種組合せにしたシリーズです。MIL, FCN, Dsub等のコネクタを異種へ変換。機器間接続に。一緒に使用可能な端子台もラインナップ。
【特長】
・FCNコネクタ・フード:ミスミ製(40芯)、富士通コンポーネント製(24芯※後継切替準備中)
・MILコネクタ;ミスミ製
・Dsubコネクタ・フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276、一重シールド、ツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・コネクタ各種組合せと、一緒に使用可能な端子台は下表ご参照。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コネクタ変換ケーブル 1対1接続タイプ
5
ミスミ
コネクタ変換分岐ケーブル 1対2接続タイプ
0
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6