エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GRNDJ-P-WA-9-[0.2-50/0.1]
2024年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はDSDJ-P-SB-9です。仕様の違いをご確認ください。
第一電子工業(DDK)製Dsubコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。【特長】
・コネクタ、フード:第一電子工業(DDK製)17シリーズ
・ケーブル:UL20276、UL2464から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フードのみ
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可