17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FAパソコン PCI×1 or PCIe×1 BBC-M100-A1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FAパソコン PCI×1 or PCIe×1

販売終了

型番

BBC-M100-A1

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

※本製品は海外現地サポート対象外となります。
  海外現地でのサポート、現地への代品手配、修理部材の送付等はお受けいたしかねますので、ご了承願います。



省スペース! ATOM搭載PC
●PCIバス1もしくはPCIeバス1スロット 拡張可能
 

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。
※HDDの容量を320GBに変更いたしました。 

FAパソコン PCI×1 or PCIe×1:関連画像
最終受注日:11月18日(金) 最終出荷日:12月27日(火)
XPモデル販売終了の詳細はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら
●マイクロソフト社の新OS「Windows 10」への無料アップグレードができるポップアップ配信がスタートしております。
弊社で販売しているWindows7モデルにつきましては、アップグレードに起因する影響について弊社は一切の責任を負いかねます。
アップグレードはお客様責任においてご判断願います。
●アップグレード告知がなされる条件は下記の通りです。
   ・ご使用のPCがインターネットに接続されていること
   ・Windows Update を有効にしていること
   ・更新プログラム KB3035583 が適用されていること

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
[Intel(R) Core(TM)2 Duo] Intel Atom(R) N270(1.60GHz)
メモリ容量
[2GB未満] 1GB
PCタイプ
小型組み込み
PCIバス スロット数
[1~3スロット] 1スロット
PCI Express スロット数
[1~2スロット] 2スロット
ストレージ
[HDD] HDD 320GB
電源
[300W未満] 250W
光学ドライブ
LANポート数
2
LANタイプ
1000BASE
寸法 高さ(mm)
87

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト