17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

図面ホルダ

図面ホルダ
通常単価(税別)
5,593
税込単価
6,152
通常出荷日:3日目

頑丈なスチール製の配電盤用図面ホルダ。【特長】・頑丈なスチール製の図面ホルダです。・追加で必要になった...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

形式 塗装色
ZHK
型式色記号
ZHK
G
E
NS

概要仕様

図面ホルダ:関連画像
図面ホルダ:関連画像
材質SPHC
板厚1.6mm
外形図
塗装色
粉体塗装
K:クリーム  近似マンセル値2.5Y9/1
G:グレイ    近似マンセル値5Y7/1
E:           近似マンセル値5Y8/1
NS:下地処理
※ご購入後に指定色塗装される際は下地処理が便利です。
詳細は>>7010ページ

型番リスト

表示件数

塗装・表面処理

RoHS?最小発注数量
粉体塗装
E色(近似マンセル値5Y8/1)
10
1個
粉体塗装
G色(近似マンセル値5Y7/1)
10
1個
粉体塗装
K色(近似マンセル値2.5Y9/1)
10
1個
下地処理
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,593
( 6,152 )
3日目
5,593
( 6,152 )
3日目
5,593
( 6,152 )
3日目
5,593
( 6,152 )
3日目

詳細情報

基本情報

頑丈なスチール製の配電盤用図面ホルダ。
【特長】
・頑丈なスチール製の図面ホルダです。
・追加で必要になった場合などに最適。

【ココが特長】 
図面ホルダを単品でご購入いただけます!
●頑丈なスチール製の図面ホルダです
●追加で必要になった場合などに最適!

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-1136
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

図面ホルダのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電装ボックスに取り付けて使用
5
満足度:5.0
電装ボックスの内側に取り付けて、図面を入れて使用しています。サイズがちょうど良かったので、この商品を選定しました。取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
図面ホルダ
BP85 図面ホルダ
BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)
図面ホルダー ZH-A
プラスチック図面ホルダー DHP
図面入れ VP19
メーカーミスミ日東工業日東工業篠原電機カメダデンキ河村電器産業
通常価格5,593850 -33,2501,038 -620 -2,176 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチール-----
本体板厚(mm)1.6-----
寸法 横(mm)260-----
寸法 縦(mm)300-----
寸法厚み・奥行き(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト