17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
BLNO-M160
■継ぎ手
型式適合チューブ
商品ページ
ネジ呼称サイズ(mm)重量(g)
HgLD(max)SW
BLNO-M160PPCOF-10BM16×1.520.013.036.521.017.03
BLNO-M207PPCOF-17BM20×1.528.513.043.527.025.07
BLNO-M253PPCOF-23BM25×1.536.514.052.535.033.013
BLNO-M406PPCOF-36BM40×1.554.022.074.553.050.046
BLNO-M508PPCOF-48BM50×1.566.022.080.565.062.065
■ロックナット
型式適合継ぎ手
商品ページ
ネジ呼称サイズ(mm)重量(g)
CD(max)SW
BLN-M16BLNO-M160M16×1.58.021.519.01
BLN-M20BLNO-M207M20×1.58.029.527.03
BLN-M25BLNO-M253M25×1.59.035.032.04
BLN-M40BLNO-M406M40×1.515.053.048.011
BLN-M50BLNO-M508M50×1.515.069.564.020

概要仕様

外形図

(単位:mm)
 
継ぎ手ロックナット
スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ 外形図1スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ 外形図2
仕様
材質6ナイロン
使用温度範囲−20℃〜90℃

型番リスト

表示件数

適合フレキチューブサイズ

タイプ

RoHS?最小発注数量
PPCOF-10B
ロックナット
10
1個
PPCOF-17B
ロックナット
10
1個
PPCOF-23B
ロックナット
10
1個
PPCOF-36B
ロックナット
10
1個
PPCOF-48B
ロックナット
10
1個
PPCOF-10B
継ぎ手
10
1個
PPCOF-17B
継ぎ手
10
1個
PPCOF-23B
継ぎ手
10
1個
PPCOF-36B
継ぎ手
10
1個
PPCOF-48B
継ぎ手
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
731
( 804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,646
( 1,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,105
( 2,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高温性能、低温度強度と柔軟性を持つポリプロピレン共重合体を使用した熱収縮チューブを固定するためのコネクタです。

【ココが特長】
●PPCOFチューブをパネル等に固定するための継ぎ手とロックナットです。
ご注意
PPCOFチューブ以外の樹脂製チューブには使用できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1839
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
配線接続用に
4
満足度:4.0
別途購入した2重チューブ用として購入 しっかり固定でき問題なく使用可能です。
0人が参考にしています。
配線保護部品として
4
満足度:4.0
自社で使用する生産設備装置への配線を引き込むさいの保護チューブの部品として使用しています。保護チューブはいろいろあり、ス...もっと読む
0人が参考にしています。
配管部の接続
5
満足度:5.0
長さが足りない時の配管接続アタッチメントとして使用しています。安価なうえ、割れたりすることもないので助かっています。
0人が参考にしています。
使用している配線保護管の継ぎ手として
4
満足度:4.0
使用している配線保護管PPCOFチューブ専用の継ぎ手ですので購入しています。接続しやすく、外部から配線しやすかったため選...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ
スリット入り2重樹脂製チューブ サドル
樹脂製フレキチューブ コネクタ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)
樹脂製フレキチューブ サドル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格602-346 -271 -631 -719 -326 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
グレー
材質6ナイロン6ナイロン66ナイロン UL94-V26ナイロン6ナイロン6ナイロン
使用温度範囲(℃)−20~90−20~900~85−30~100−30~100−30~100
よく一緒に購入される商品

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト