17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FCNコネクタ コプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FCNコネクタ コプリートセット(コネクタ・コネクタフード)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SET-FCN-C-24

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

FCNシリーズは、端子配列が2.54mmピッチの小型多芯の角形コネクタです。
定格電流:DC3A以下
定格電圧:AC250V以下

ご注意

  • 【生産終了のご案内】
    360形・370形FCNコネクタはメーカー生産終了のため、在庫限りの販売となります。
    後継品については手配が出来次第、ご案内致します。

選定工数削減!コネクタ・コネクタフードをセット販売
コネクタとフードをセットにしたミスミ型番となります。


定格電流:DC3A以下 定格電圧:AC250V以下
適応電線サイズ:AWG23~AWG30または0.2mm2~0.05mm2
特性や材質は62ページ

・三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ
・セット内容は三種類
  メス型コネクタ + コネクタフード
  オス型コネクタ + コネクタフード
  メス型コネクタ + オス型コネクタ + コネクタフード + 中継タイプフード
・メスコネクタ及びオスコネクタは(64ページ
・コネクタフード(標準タイプ)は(66ページ
・コネクタフード(中継タイプ)は(67ページ
・FCNソケットハーネスは(729ページ

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト