エレクトロニクス部品技術窓口











※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GLDJ-P-WA-9-[0.2-50/0.1]
2024年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はDSDJ-P-SB-9です。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)通常出荷日:2 日目
よく一緒に見られています

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)通常出荷日:2 日目 ~
EMI対策タイプとプラスチックフードタイプの2種類をご用意
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:UL20276, UL2464の2タイプのみ
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由