17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

MSコネクタ ストレートプラグ

MSコネクタ ストレートプラグ
通常単価(税別)
1,4794,796特別価格
税込単価
1,6275,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。 【特長】ローコスト防水・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-シェルサイズ-配列番号・コンタクト
MMS3106F-20-15P
型番シェル
サイズ
配列
番号
コンタクト
形状
芯数重量(g)
P/オスS/メス
MMS3106F10SL3P
オス
(ピン)

S
メス
(ソケット)
32121
421818
14S134042
244143
554143
664244
161035460
181107484
887484
1047282
204490102
15794104
2714108120
291788100
2223114128
1419123138
224120134
242824144158
282137204218

概要仕様

外形図

コネクタ本体 付属ゴムブッシング(合成ゴム) 
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図シェル
サイズ
G寸
(mm)
±0.4
H寸
(mm)
±0.8
I寸
(mm)
±0.4
10SL12.869.95.6
14S15.766.77.9
1618.963.511.1
1822.660.314.3
20,2227.557.215.9
24,2833.454.019.1
 
(単位:mm)
シェルサイズA寸法
MAX.
B寸法
+0、-0.38
C寸法*
MAX.
D寸法
MAX.
E寸法
MAX.
F(ネジ山)
(Class:2B)
10SL24.6111.336.522.757.155/8-24UNEF
14S29.3617.159.027.557.157/8-20UNEF
1631.7520.45113066.681-20UNEF
1834.1323.6214.232.268.281 1/8-18UNEF
2037.3126.6715.837.569.851 1/4-18UNEF
2240.4829.8515.837.569.851 3/8-18UNEF
2443.6633.0221.443.375.411 1/2-18UNEF
2850.0138.6121.443.376.991 3/4-18UNS
*適応ケーブル最大径
■材質
部位材料仕上
本体アルミ合金亜鉛コバルト黒色
インシュレータニトリルゴム黒色
コンタクト銅合金銀メッキ銀色

関連商品

型番シェル
サイズ
配列
番号
コンタクト形状
P:オス(ピン)
S:メス(ソケット)
芯数(別売)嵌合相手(別売) 組み立てサポート工具
パネル取付レセプタクル
(防水性)
中継アダプタ
(防水性)
防水キャップ
MMS3106F
(防水性)
10SL3P3MMS3102E-10SL-3SMMS25042-10PMSJG-10
SMMS3102E-10SL-3P
4P2MMS3102E-10SL-4S
SMMS3102E-10SL-4P
14S1P3MMS3102E-14S-1SMMS25042-14PMSJG-14
SMMS3102E-14S-1P
2P4MMS3102E-14S-2S
SMMS3102E-14S-2P
5P5MMS3102E-14S-5S
SMMS3102E-14S-5P
6P6MMS3102E-14S-6S
SMMS3102E-14S-6P
1610P3MMS3102E-16-10SMMS25042-16PMSJG-16
SMMS3102E-16-10P
181P10MMS3102E-18-1SMMS3101F-18-1SMMS25042-18PMSJG-18
SMMS3102E-18-1PMMS3101F-18-1P
8P8MMS3102E-18-8S
SMMS3102E-18-8P
10P4MMS3102E-18-10SMMS3101F-18-10S
SMMS3102E-18-10PMMS3101F-18-10P
204P4MMS3102E-20-4SMMS25042-20PMSJG-20
SMMS3102E-20-4P
15P7MMS3102E-20-15S
SMMS3102E-20-15P
27P14MMS3102E-20-27S
SMMS3102E-20-27P
29P17MMS3102E-20-29S
SMMS3102E-20-29P
222P3MMS3102E-22-2SMMS25042-22PMSJG-22
SMMS3102E-22-2P
14P19MMS3102E-22-14S
SMMS3102E-22-14P
22P4MMS3102E-22-22S
SMMS3102E-22-22P
2428P24MMS3102E-24-28SMMS25042-24PMSJG-24
SMMS3102E-24-28P
2821P37MMS3102E-28-21SMMS25042-28PMSJG-28
SMMS3102E-28-21P
[ ! ]嵌合相手は、シェルサイズ、配列番号、コンタクト形状に合ったものを選定してください。
[ ! ]メーカー異なる組合せでご使用の場合、嵌合保証、防水保証はできかねます。
[ ! ]耐環境性なしのシリーズはこちら
■キャップ取付例
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

組合せ方法


※○印の関係において、オスとメスの組み合わせで選定して下さい。
■防水性能について
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
・嵌合部分はIP67保護構造を保証しております。
ケーブルクランプ部はIP67保護構造を保証しておりませんが
結線部分に膜付グロメットを内蔵しております。
結線方法については下記をご参照ください。

・IP67保護構造を保証したケーブルクランプの取扱いは御座いませんのでご注意ください

組立方法

ハンダ付け方法

Step 1

コネクタとケーブルを用意し、写真の様にコネクタはバラします。
ケーブルは、シースを40mm、各芯線の被覆を7mm剥き出します(推奨値)。
剥き出した導体には、予備ハンダをしておきます。
また、ケーブルには収縮チューブも50mmほどの長さで通しておきます。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像  

Step 2

ハンダ付けを行なう前に、写真の様に各部品にケーブルを通します。
シェル部に印字されたピン番号と、グロメット部に印字されたピン番
号が同じ場所になるように、各芯線を通します。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像  

Step 3

写真の様にハンダ付けを行ないます。MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像  

Step 4

グロメット部を、シェル部に押し当てます。
シースから劇き出しの芯線部分に収縮チューブを被せます。
この時、バックシェル部をクランプで締め付ける場所に収縮
チューブがある事を確認して下さい。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像締めつける位置より収縮
チューブが長い事を確認
して下さい。
写真は、ゴムブッシング
を外している状態です。
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像  

Step 5

写真の様に、バックシェル部をシェル部へ組み込みます。MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像  

Step 6

最後に、クランプの2箇所のネジを締め付けて完了です。MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
  ※結線変更などでコネクタをバラす際は、
必ずケーブルクランプのネジを充分に緩
めてから取り外して下さい。

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

コネクタタイプ

キー位置変更

RoHS?最小発注数量
13
500/700
3
オス(プラグ)
10SL
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
3
メス(ソケット)
10SL
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
2
オス(プラグ)
10SL
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
2
メス(ソケット)
10SL
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
3
オス(プラグ)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
3
メス(ソケット)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
4
オス(プラグ)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
4
メス(ソケット)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
5
オス(プラグ)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
5
メス(ソケット)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
6
オス(プラグ)
14S
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
6
メス(ソケット)
14S
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
3
オス(プラグ)
16
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
3
メス(ソケット)
16
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
10
オス(プラグ)
18
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
10
メス(ソケット)
18
ストレートタイプ
-
1個
13/23
500/700
8
オス(プラグ)
18
ストレートタイプ
-
1個
13/23
500/700
8
メス(ソケット)
18
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
4
オス(プラグ)
18
ストレートタイプ
10
1個
23
500/700
4
メス(ソケット)
18
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
4
オス(プラグ)
20
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
4
メス(ソケット)
20
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
7
オス(プラグ)
20
ストレートタイプ
-
1個
23
500/700
7
メス(ソケット)
20
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
14
オス(プラグ)
20
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
14
メス(ソケット)
20
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
17
オス(プラグ)
20
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
17
メス(ソケット)
20
ストレートタイプ
-
1個
46
900/1250
3
オス(プラグ)
22
ストレートタイプ
-
1個
46
900/1250
3
メス(ソケット)
22
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
19
オス(プラグ)
22
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
19
メス(ソケット)
22
ストレートタイプ
-
1個
46
500/700
4
オス(プラグ)
22
ストレートタイプ
-
1個
46
500/700
4
メス(ソケット)
22
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
24
オス(プラグ)
24
ストレートタイプ
-
1個
13
200/250
24
メス(ソケット)
24
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
37
オス(プラグ)
28
ストレートタイプ
-
1個
13
500/700
37
メス(ソケット)
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,534
( 1,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,487
( 1,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,479
( 1,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,599
( 1,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,601
( 1,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,624
( 1,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,5841,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,127
( 2,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,474
( 2,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6102,349
( 2,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,362
( 2,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,453
( 2,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,952
( 3,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,656
( 2,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8662,579
( 2,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,986
( 3,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,957
( 3,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,942
( 3,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,077
( 3,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,2132,409
( 2,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4393,095
( 3,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3641,177
( 1,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,737
( 4,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,349
( 3,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,387
( 3,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,809
( 4,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,796
( 5,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,616
( 5,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。

【特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます
●MIL-DTL-5015タイプ

防水

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します。
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています。
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました。
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます。
●MIL-DTL-5015タイプ
●組立サポート工具P205
基本仕様
定格電流、電圧などの基本仕様は164ページ
結線方法はP188ページ
ご注意
・非防水タイプと嵌合して使用する場合、IP67の防水性能は保てません。
・キー位置変更には対応しておりません。
勘合をする際の防水性能に関する詳細情報は、本ページ商品仕様の後段に掲載の情報を御確認お願い申し上げます。

共通仕様

防水・防滴MSコネクタ(MMS)

特長

●IP67クラスの防水・防塵機能を有し、過酷な環境下での使用に対応する事が可能です。
●4つの形状を用意しています。
○ ストレートタイプ ○ パネルマウントタイプ
○ アングルタイプ ○ 中継タイプ
●各形状とも、目的に合わせてコンタクトタイプを選択できます。
○ オス(ピン) ○ メス(ソケット)
●バックシェルとケーブルクランプが一体となった構造で、省スペース化を図れます。
●パネルマウントタイプと中継タイプ用の防水キャップも用意しました。

共通仕様

●材料/仕上

項目材料仕上
シェルアルミ合金3価クロメート
インシュレータクロロプレンゴム
コンタクト銅合金銀メッキ
 
●キー位置変更には対応しておりません。

共通仕様

適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。
コンタクト適合電線サイズ
コンタクトサイズハンダ付穴直径φD(mm)ピンコンタクト接触部径φA(mm)L(mm)AWG導体断面積(mm2
#161.851.66.416〜201.25以下
#122.952.49.512〜143.5以下
#85.313.612.78〜108以下
#48.455.715.94〜622以下
#011.919.115.90〜250以下
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ

電気的特性

接触抵抗コンタクトサイズ試験電流DC電圧降下オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満足すること。
#1620A21mV以下
#1235A20mV以下
#860A12mV以下
#4110A10mV以下
#0200A10mV以下

機械的特性

温度衝撃低 温高 温左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。低温、高温の放置時間は30分以上とする。
-55+0℃
-5℃
+125+3℃
-0℃
(1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
耐 湿下記の耐電圧を満足のこと。結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験を5分間行う。
試験分類記号AC.V(r.m.s)
INST300
A750
D1,350
E1,875
B2,775
C4,500
腐 食(1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。
(2)接触抵抗の測定
温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試験を行う。
コンタクトサイズ試験電流電圧降下(以下)
#1620A35mV
#123530
#86025
#411020
#020020
(3)下表の耐電圧を満足すること。
試験分類記号AC.V(r.m.s)分類記号AC.V(r.m.s)
INST400E2,500
A1,000B3,500
D1,800C6,000

環境的特性

コンタクト単体挿抜力コンタクトサイズ平 均最 大最 小無作為に抽出したオスとメスにより、挿入抜去力を測定し、平均の力は左記の平均値以下であり、全ての値の96%は最大値以下でかついずれの値も最小値以上であること。
#160.95kg1.36kg0.11kg
#121.592.270.23
#83.184.540.34
#44.766.80.45
#06.359.070.91
コンタクト保持力コンタクトサイズ軸荷重(kg)コンタクトサイズ軸荷重(kg)左記に示された両方向の軸荷重に耐えること。
#164.5#49.1
#126.8#011.3
#89.1 
振 動(1)試験中10μsec以上の電流遮断のないこと。
(2)終了後耐電圧試験を満足すること。
(3)結合がはずれたり、各部品にひび割れ、破損及びゆるみがないこと。
結線したコネクタとパネルマウントを通常の方法で結合させ、MIL-STD-1344により、振動試験を行う。試験中コネクタは100mAの電流を流し、適当な方法により電流の遮断を検査し、終了後耐電圧試験および外観検査を行う。
衝 撃(1)終了後、接触抵抗の要求を満足すること。
(2)部品にひび割れ、破損及びゆるみのないこと。
結線し結合したコネクタとパネルマウントに50Gの加速度を各々軸方向90°の角度にて加える。
寿 命(1)接触抵抗の要求を満足すること。
(2)電気的、機械的異常がないこと。
コネクタのカップリングナットを外し、1時間に600回を越えない速さで500回抜き挿しを行う。

コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

1コンタクト2コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
3コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
4コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
5コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
6コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
7コンタクト8コンタクト9コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

   
10コンタクト11コンタクト14コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
14コンタクト16コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
17コンタクト19コンタクト20コンタクト22コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
24コンタクト26コンタクト30コンタクト31コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
35コンタクト37コンタクト48コンタクト52コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 
54コンタクト73コンタクト100コンタクト
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

コンタクトサイズ記号
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
単芯使用時コンタクト許容電流A()内は多芯で使用時の値です。
#16#12#8#4#0
22(13)41(23)73(46)135(80)245(150)

配列No.

左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

芯数構成

右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
この場合は7本が#16のコンタクトサイズ。そして2本が#12のコンタクトサイズということです。
部品のご注文にあたっては、電圧、電流、芯数、サイズなどの使用環境に応じて下表より型式を決定してください。
配列No.コンタクト
形状
コンタクト構成定格電流
(A)
(注1)
絶縁抵抗MΩ
(以上)
定格電圧(注2)(注3)試験分類
(注4)
シェル
サイズ
配列
番号
総芯数芯数構成コンタクト
サイズ
DC.V以下
文字はコンタクトNo.
AC.V(r.m.s)以下
文字はコンタクトNo.
( )内は耐電圧/AC/V(rms)
10SL3P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#16135000700500(2000)A
422
12S322
14S133
244250200(1000)INST
555
666
733700500(2000)A
922
16S177
533
855
161033#1223
1811010#1613BCFG-700, その他-250BCFG-500(2000),その他-200(1000)A(BCFG)INST(その他)
4441250900(2800)D
532#1223
1#1613
881#1223700500(2000)A
7#1613
1044#1223
1155
1266#1613
191010
2055
2133#1223
2233#16131250900(2800)D
20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900(2800),CDEF-500(2000)D(ABHG)A(CDEF)
444#1223700500(2000)A
788#1613
1577#1223
1692
7#1613
1765#1223
1#1613
1893#1223
6#1613
2263#846
3#1613
2322#846
271414#1613
291717
22233#8461250900(2800)D
1044#161317501250(3500)E
141919700500(2000)A
191414
2244#846
2388#1223H-1250 , その他-700H-900(2800),その他-500(2000)D(H)A(その他)
2877700500(2000)A
242771250900(2800)D
51616#1613700500(2000)A
7162#1223
14#1613
1077#846
1193
6#1223
201121250900(2800)D
9#1613
2244#846
282424#1613250200(1000)INST
286P
オス
(ピン)
S
メス
(ソケット)
33#48050001250900(2800)D
1072G-1250 , その他-700G-900(2800),
2 #8 46 その他-500(2000)
D(G)A(その他)
2#846
3#1213
11224700500(2000)A
18#1613
122626
153535
162020
201410#1223
4#1613
213737
32152#0150A-1750,その他-1250A-1250(3500),
その他-900(2800)
(A)D(その他)
3#1223
253#48017501250(3500)E
2#1613
522#01501250900(2800)D
7357#1223ABhj-250,その他-700ABhj-200(1000)
その他-500(2000)
INST(ABhj)A(その他)
28#1613
8306#1223700500(2000)A
24#1613
9142#4801250900(2800)D
12#1613
32A105454700500(2000)A
321744#4801250900(2800)D
4145252#1613700500(2000)A
36363#01501250900(2800)D
3#1223
433#0150A-1250 , BC-700A-900(2800), BC-500(2000)D(A)A(BC)
544700500(2000)A
9311#480
2#846
14#1223
14#1613
104848
737373
4851001#846
9#1223
90#1613
注1:定格電流は各コンタクトをコネクタに組み込んだときのコンタクト単体の値です。なお、定格電流は電圧に応じて変化しません。
注2:定格電圧はコンタクトやシェルの大きさよりも、コンタクトの配列によって変わります。
注3:同一コネクタ内でも各コンタクトによって定格電圧がわかれているものもあります。
注4:試験分類に応じて特性が変わります。

(例)型式
基本型式シェルサイズ配列番号コンタクト形状
MMS3102A181P
DCで見ますと、この型式の場合はBCFGのコンタクトがDC700V、その他のコンタクトがDC250Vということになります。
 

誤挿入防止のキー位置(角度)変更について

誤挿入防止のキー位置(角度)変更
同種コネクタを並べて使用する時、インサートのキー位置(角度)を変える事により、誤挿入を防止します。配列番号によりW、X、Y、Zが示す
角度が異なりますので、下表をご確認ください。
 
■キー位置変更角度表
(単位:°度)   
 標準の位置
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
ピンインサートの結合面から見た図です。

標準の位置
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
ソケットインサートの結合面から見た図です。





















 
芯数配列No.キー位置変更記号
WXYZ
120-2
210SL-4
12S-370145215290
14S-970145215290
20-2335110250325
32-535110250325
310SL-3
14S-1
14S-790180270
16S-570145215290
16-1090180270
18-580110250280
18-21
18-2270145215290
22-270145215290
28-670145215290
36-470145215290
414S-2120240
18-435110250325
18-10120240
20-445110250
22-1035110250325
22-22110250
24-2245110250
32-1745110250
36-5120240
514S-5110
16S-8170265
18-11170265
18-2090180270
32-180110250280
32-270145215290
614S-6
18-1280280
20-1790180270
20-2280280
36-370145215290
芯数配列No.キー位置変更記号
WXYZ
716S-180280
20-1580280
22-2880280
24-280280
24-1080280
28-1080110250280
818-870290
20-780110250280
22-2335250*
920-1680110250280
20-1835110250325
24-1135110250325
1018-170145215290
18-19120240
1124-2080110250280
1420-2735110250325
22-1980110250325
28-2080110250290
32-980110250280
1624-580110250280
24-780110250280
1720-2980280
1922-1480110250280
2028-1680110250280
2228-1180110250280
2424-2880110250280
2628-1290180270
3032-880125235280
3136-980125235280
3528-1580110250280
32-780125235280
3728-2180110250280
4836-1080125235280
5232-41480110250280
5432A-10
7336-7380110250280
10048-565125225310
(注1)*印が付いた配列No.22-23のY位置への変更は、NMSシリーズのみ対応可能です。
(注2)キーの位置変更品は、ミスミにてキー溝加工を施したものです。
(注3)MMSシリーズはキー位置変更に対応しておりません。
 

シェルサイズについて

シェルサイズは結合ネジの呼び径のインチ寸法に16を乗じた数で表します。
例: 結合ネジ寸法1-3/8-18の場合、
        1-3/8(1.375)×16 = 22で22シェルサイズとなります。

ストレートコネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
φB±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
外径
Q±0.8
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

アングルコネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
ケーブルエントリー
B±0.3
有効ネジ長
J±0.3
全長
L以下
M±0.8外径
Q±0.8
U±0.8コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
32,32A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

中継コネクタ

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図
シェルサイズ結合ネジ
Aネジ
寸 法(mm)
有効ネジ
B以上
全長
L以下
フランジまでの長さ
M+0.4
-0
外径
N以下
コンジットネジ
Vネジ
ネジ長さ
W以上
12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
32,32A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

パネルマウント

ソケット・ピン

外形図

(単位:mm)
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:外形図
シェルサイズAネジ寸 法(mm)
B以上K以下L以下M+0.79
-0
φN+0
-4.78
R±0.13S±0.79φT+0.25
-0.13
10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
32,32A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

 

Y寸法図

パネルカット寸法図

シェルコンタクト
寸法(mm)
#16#12#8#4#0
10SL13.9以下
12S,14S,16S12.7 
1615.0
18,20,2212.715.018.3
24,2815.016.619.322.9
32,36,4812.013.519.319.9
 



MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 

 
(注1) φAは、フロント側および
リア側からの取付けに共通の寸法です。
(注2) φBは、取付ネジに適合するタ
ップ穴でも可能です。取付ネジは
適合
シェルサイズ
寸法(mm)
穴(注1)
φA±0.5
穴(注2)
φB +0.2、- 0
C±0.13取付けネジ(参考)
インチネジミリネジ
10SL17.53.118.26#4-40M3
12S20.73.120.62#4-40M3
14S23.93.123.01#4-40M3
16S,16273.124.61#4-40M3
1830.23.126.97#4-40M3
2033.43.129.36#4-40M3
2236.63.131.75#4-40M3
2439.73.834.93#6-32M3.5
2846.13.839.67#6-32M3.5
3252.44.444.45#8-32M4
3658.84.449.23#8-32M4
4877.84.466.68#8-32M4
■パネルマウント取付け上の注意
(フロントマウンティング)
パネルの前面からコネクタを装着し、
ケーブル結線側を内側にして取付けてください。
(リアマウンティング)
パネルの背面からコネクタを装着しますが、パネ
ル厚の上限は、嵌合時のすき間となりますので、下表でご確認下さい。
 
 
フロント
マウンティング
リア
マウンティング
リアマウンティングのパネル厚制限
使用パネルマウントのシェルサイズパネル厚
12S,14S,16S,24,284.5mm以下
10SL,16,18,20,223.0mm以下
32,36,486.0mm以下
 
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像ジャンクションシェルを使用することによって
ケーブルクランプを使用できます。
MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 

コネクタ全体に流せる電流容量

コンタクトの1本あたりの定格電流値はコンタクトのサイズに応じて変化しますが、コネクタ全体に流せる電流容量は総芯数に応じて変化します。14芯以下と15芯以上では算定方法が違いますので、分けて説明します。
① 14芯以下の場合
コネクタ組込時のコンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値に下図の減率を乗じた値がコネクタ全体に流せる電流容量です。
■芯数別電流減率表
総芯数1234567891011121314
減率(%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト1本当たり定格電流×芯数×減率=コネクタ全体許容電流
 13A × 2芯 × 0.943 = 24.518A
(配列NO.12S-3の時)
したがってコネクタ全体で24.518A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×減率(総芯数のもの)=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 2芯 + 13A × 7芯 )× 0.543 = 74.391A
(配列NO.20-16の時)
したがってコネクタ全体で74.391A流せます。
② 15芯以上の場合
コンタクト1本あたり定格電流値を芯数倍にし、その値の20%がコネクタ全体に流せる許容電流値になります。
例1:コンタクトサイズが全て同じコネクタの場合
コンタクト定格電流×芯数×20%=コネクタ全体許容電流
 13A × 17芯 × 0.2 = 44.2A
(配列NO.20-29の時)
したがってコネクタ全体で44.2A流せます。
例2:コンタクトサイズが異なるコネクタの場合
(Aコンタクト定格電流×Aコンタクト芯数+Bコンタクト定格電流×Bコンタクト芯数)×20%=コネクタ全体許容電流
 ( 23A × 4芯 + 13A × 18芯 )× 0.2 = 65.2A
(配列NO.28-11の時)
したがってコネクタ全体で65.2A流せます。

ハンダ付け方法

Step 1

コネクタとケーブルを用意し、写真の様にコネクタはバラします。
ケーブルは、シースを40mm、各芯線の被覆を7mm剥き出します(推奨値)。
剥き出した導体には、予備ハンダをしておきます。
また、ケーブルには収縮チューブも50mmほどの長さで通しておきます。
 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

Step 2

ハンダ付けを行なう前に、写真の様に各部品にケーブルを通します。
シェル部に印字されたピン番号と、グロメット部に印字されたピン番号が同じ場所になるように、各芯線を通します。
 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

Step 3

写真の様にハンダ付けを行ないます。 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

Step 4

グロメット部を、シェル部に押し当てます。
シースから劇き出しの芯線部分に収縮チューブを被せます。
この時、バックシェル部をクランプで締め付ける場所に収縮チューブがある事を確認して下さい。
 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像締めつける位置より収縮チューブが長い事を確認して下さい。
写真は、ゴムブッシングを外している状態です。

Step 5

写真の様に、バックシェル部をシェル部へ組み込みます。 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像

Step 6

最後に、クランプの2箇所のネジを締め付けて完了です。 
 MS3106シリーズ 防水ストレートプラグ:関連画像
 ※結線変更などでコネクタをバラす際は、必ずケーブルクランプのネジを充分に緩めてから取り外して下さい。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-189

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSコネクタ ストレートプラグ のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
制御装置に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて受注し、製作している制御装置に使用しています。防水型でなく、普通の物やほかのメーカー品を使いたかったのですが...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤 メンテナンス用
5
満足度:5.0
仕様が分かり易く、選定も簡単でした。 某メーカーの納期が壊滅的に悪く、相当品を探していました。 特筆するような悪い点は無...もっと読む
0人が参考にしています。
ソーラーパネルのコネクター設置
5
満足度:5.0
価格も手ごろで、しっかりした部品です。オス側を探していてこちらにたどり着きました。商品注文から到着までも2~3日で届くの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSコネクタ ストレートプラグ
NWPC 防水 ストレートプラグ(ネジ式)
NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)
NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,479-2,776 -1,165 -990 -190 -704 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズMSNWPCNJWNRWPLTNCS
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト