エレクトロニクス部品技術窓口

切り離し機構内蔵/劣化表示付。JIS C 5381-1のクラスⅡ試験対応

| 型式 | 重量(g) | 使用温度範囲 |
| MSPD-12C | 40 | −20℃〜 +70℃ |
| MSPD-32C | 45 |



| 型式 | 適用電圧 | 最大連続使用電圧 | DC放電開始電圧(line-earth) | DC動作開始電圧(line-line) | 公称放電電流(8/20μs) | 電圧防護レベル(Up) | 最大放電電流(Imax)8/20μs | サージ電流寿命 |
| MSPD-12C | 250Vr.m.s. | L-E,L-L:275Vr.m.s. | 800V±20% | 540V±10% | 2500A | 1.5kV | 5000A | 1000A 500回 |
| MSPD-32C | 250Vr.m.s. | L-E,L-L:275Vr.m.s. | 800V±20% | 540V±10% | 2500A | 1.5kV | 5000A | 1000A 500回 |

切り離し機構内蔵/劣化表示付。JIS C 5381-1のクラスⅡ試験対応

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
雷プロテクタ LAN用
0通常価格(税別):13,980円

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
避雷器 ホームアレスタ HA-13
5通常価格(税別):9,290円

音羽電機工業
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
0通常価格(税別):13,300円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~