エレクトロニクス部品技術窓口

応答性に優れ高性能、無続流。クラスⅡ・Ⅲ(JIS C5381-1)低電圧用

| 型式 | 重量(g) |
| MSPD-12L | 110 |
| MSPD-13L | 115 |



| 型式 | 最大連続使用電圧 (50/60Hz) | 公称放電電流 (8/20μs)注1) | 最大放電電流 (8/20μs)Imax | 電圧防護レベル Up注2) | 動作開始電圧注3) | 使用温度範囲 | 外郭の保護等級 | 使用電線範囲 |
| MSPD-12L | 110V AC | 10kA | 20kA(3回) | 700V以下 | 250V±12% | −20℃~+70℃ | IP20 | 5.5mm2~14mm2 |
| MSPD-13L | 230V AC | 1200V以下 | 500V±12% |
| 記号 回路 | SPD① | SPD② | SPD③ | |
| 単相2線 | 100V | MSPD-12L | ─ | MSPD-13L注1) |
| 200V | MSPD-13L | ─ | MSPD-13L | |
| 単相3線 | 100V/200V | MSPD-12L | MSPD-13L | MSPD-13L注1) |
| 三相3線 | 200V | MSPD-13L | MSPD-13L | MSPD-13L注1) |
| 型式 | 使用絶縁抵抗計 | 絶縁抵抗判定値(以下の場合良好) |
| MSPD-12L | 250Vメガー | 0.15MΩ~5MΩ |
| MSPD-13L | 500Vメガー | 0.25MΩ~10MΩ |
応答性に優れ高性能、無続流。クラスⅡ・Ⅲ(JIS C5381-1)低電圧用

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
低圧電源用SPD 太陽光システム専用 LSシリーズ(プラグインタイプ)
0通常価格(税別):13,300円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~