17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • コイル定格電圧(V)

  • 補助接点

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンタクタ

コンタクタ
通常単価(税別)
8,00112,033
税込単価
8,80113,236
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MCR-6A-AC200V
 
フレームサイズ
(AF)
コイル電圧補助接点モータ容量
(KW)
型式
AC-3
200/240V
18AC200V1a2.2MCR-6A-AC200V
AC100VMCR-6A-AC100V
DC24VMCR-6A-DC24V
22AC200V1a1b2.5MCR-9B-AC200V
AC100VMCR-9B-AC100V
DC24VMCR-9B-DC24V
AC200V3.5MCR-12B-AC200V
AC100VMCR-12B-AC100V
DC24VMCR-12B-DC24V
AC200V4.5MCR-18B-AC200V
AC100VMCR-18B-AC100V
DC24VMCR-18B-DC24V
AC200V5.5MCR-22B-AC200V
AC100VMCR-22B-AC100V
DC24VMCR-22B-DC24V
40AC200V7.5MCR-32A-AC200V
AC100VMCR-32A-AC100V
65AC200V15MCR-50A-AC200V
AC100VMCR-50A-AC100V
AC200V18.5MCR-65A-AC200V
AC100VMCR-65A-AC100V

外形図

型番ACコイルDCコイル
MCR-6A-□□□□□V
MCR-9B-□□□□□V
MCR-12B-□□□□□V
MCR-18B-□□□□□V
MCR-22B-□□□□□V
MCR-32A-□□□□□V
MCR-40A-□□□□□V
MCR-50A-□□□□□V
MCR-65A-□□□□□V
 
<回路図>
MCR-6A-□□
コンタクタ:関連画像
MCR-9B-□□~MCR-65A-□□
コンタクタ:関連画像

概要仕様

<仕様>
型式MCR-6AMCR-9BMCR-12BMCR-18BMCR-22BMCR-32AMCR-50AMCR-65A
定格操作電圧690V690V
定格絶縁電圧690V1000V
定格周波数50/60Hz50/60Hz
定格インパルス
耐電圧
6KV8KV
最大動作回数/時間1800回/1h1800回/1h
機械的寿命1500万回1200万回
電気的寿命250万回200万回
電流、電力AC-125252532405070100
AC-3
200/240V KW
2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
UL定格連続電流 A25252540405070100
単相110~120V HP0.50.50.7512235
220~240V HP1.51.523351015
三相200~208V HP22357.57.52025
220~240V HP3357.510102530
440~480V HP557.51015204050
550~600V HP7.57.5101520255060
AC コイル質量 Kg0.330.340.551.05
サイズ(W×H×D)mm45*73.5*80.445*73.5*8669*83*9379*106*122
DC コイル質量 Kg0.50.51
サイズ(W×H×D)mm45*73.5*96.645*73.5*103.6

[!]CADデータ記載のDCコイル品のサイズは上記サイズを参照ください。


<コイル仕様>
■AC コイル
型式MCR-6AMCR-9BMCR-32AMCR-50A
MCR-12BMCR-65A
MCR-18B
MCR-22B
操作電圧50Hz(V)100,200V
60Hz(V)100,200V
50/60Hz(V)100,200V
制限電圧ピックアップ85~110%(50Hz)
 85~110%(60Hz)
ドロップアウト30~60%
コイル
消費電力
     
AC220V突入電力(VA)58/5658/5653/50110/104
50/60Hz定格電力(VA)9.0/6.09.0/6.012.0/9.013.0/10.0
動作時間クローズ(ms)12...2212...2212...2212...22
オープン(ms)4...194...194...194...19
■DC コイル
型式MCR-6AMCR-9B
MCR-12B
MCR-18B
MCR-22B
操作電圧 24V
制限電圧ピックアップ70~110%
ドロップアウト10~30%
コイル
消費電力
突入電力(VA)99
DC24V定格電力(VA)99
コイル電流(A)0.40.4
動作時間クローズ(ms)35...5035...50
オープン(ms)4...194...19

<補助接点容量>
■補助接点容量
 定格電圧定格電流
補助接点容量 AC120V

6A

AC240V

3A

AC380V

1.9A

AC480V1.5A
AC500V1.4A
AC600V1.2A
DC125V1.1A

DC250V

 0.55A

DC400V

 0.31A

DC500V

 0.27A
DC600V0.2A
<結線仕様>
型式端子台
ねじサイズ
ねじ
タイプ
圧着端子撚り線
mm(max)AWG/mm2
MCR-6A-□□M3.58.318~10/1~6
MCR-9B-□□M49.6
MCR-12B-□□16~10/1~6
MCR-18B-□□16~8/1.5~10
MCR-22B-□□14~8/2.5~10
MCR-32A-□□12.812~8/2.5~10
MCR-50A-□□M610~4/6~25
MCR-65A-□□148~3/10~35

カバー取外し方法
 

丸端子を使用する場合はカバーを取り外してください。(KHK6~22)
KHK32~65は端子カバーを外せば丸端子が使用できます。
[!]カバーと商品本体は別々の部品となっております。
[!]商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
   作業時はご注意いただきますようお願いいたします。

(1) (2) (3) (4)
コンタクタ カバー取外し方法1コンタクタ やじるしコンタクタ カバー取外し方法2コンタクタ やじるしコンタクタ カバー取外し方法3コンタクタ やじるしコンタクタ カバー取外し方法4
隙間にマイナスドライバーを入れ
上に押し上げる
 反対側も同じ要領で外す
次にカバー下部も同じく外す
 

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧

(V)

補助接点

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
AC100
1a1b
106
79
122
1個
AC200
1a1b
106
79
122
1個
AC100
1a1b
106
79
122
1個
AC200
1a1b
106
79
122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,001
( 8,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,001
( 8,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,890
( 9,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,033
( 13,236 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

低価格でも世界最長の開閉寿命のコンタクタです。容易に付属装置の取付が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。
【ココが特長】
●電磁接触器を低価格で発売開始しました。
●認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
●端子カバーは、標準装備されています。
●世界最長の開閉寿命 EC60947-4-1(JIS C 8201-4-1,JEM1038)
 電気的寿命250万回(ヨーロッパA社200万回、日本B社200万回)
 機械的寿命2500万回(ヨーロッパA社1600万回、日本B社1000万回)

<オプション部品>
 サーマルリレーはこちら
 接点開閉時のサージ吸収ユニットはこちら
 接点増設用の補助接点ユニットはこちら

<仕様補足情報>
① コイル電流
 コイル電流(AC100V時)
  MCR-6A~MCR-22B:50Hz/0.09A、60Hz/0.06A
  MCR-32A:50Hz/0.12A、60Hz/0.09A
  MCR-50A~MCR-65A:50Hz/0.13A、60Hz/0.1A
 コイル電流(AC200V時)
  MCR-6A~MCR-22B:50Hz/0.045A、60Hz/0.03A
  MCR-32A:50Hz/0.06A、60Hz/0.045A
  MCR-50A~MCR-65A:50Hz/0.075A、60Hz/0.05A
 コイル電流(DC24V時)
  MCR-6A-MCR-22B:0.4A
② 単相利用時の配線方法
 単相でご使用される場合は、R-U、T-Wへ接続して下さい。

③ 本体の印字情報をCADデータに追加しました
 配線のご指示などにご活用ください。
 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクタのレビュー
3.8平均満足度:3.812件のレビュー
装置組込み制御盤用
4
満足度:4.0
なんといってもコストパフォーマンスが高いです。 ただし、国産と比べた場合の注意点として、①丸端子が使いにくい、これはカバ...もっと読む
9人が参考にしています。
制御盤
1
満足度:1.0
組み合わせて使用するサールリレー (SMR-12)との勘合がとても 悪く サーマルユニットが動く状態  マグネットのプラ...もっと読む
4人が参考にしています。
古い電磁接触器の更新
5
満足度:5.0
古い接触器の更新時に富士電機、三菱電機製と交換となればコイル端子が上部だけだがこれはコイル端子が上部でも下部でも接続でき...もっと読む
4人が参考にしています。
ポンプ制御盤
4
満足度:4.0
端子カバーの外し方が分からなかったです、、、 ドライバーが絶妙に差し込みづらい穴サイズなのは仕様でしょうか? 上下にコイ...もっと読む
2人が参考にしています。
操作盤
5
満足度:5.0
最初カバーがあることに気づかずネジが締めづらいと思ったが、カバーを外すと楽に作業できました。 1Aで、2.5KWが欲しい
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクタ
MCシリーズ コンタクタ
単相用コンタクタ
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
MS-T/Nシリーズ 高感度コンタクタ MSOD-Q
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE(三相)
メーカーミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミ三菱電機三菱電機オムロン
通常価格8,001-2,105 -3,570 -3,677 -5,6367,919 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁接触器カテゴリの売れ筋ランキング