17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MILFT-P-A-10-[0.2-30/0.1]

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はMILSF-P-A-10です。仕様の違いをご確認ください。

長さは0.2~30mまで0.1m単位で指定可能な自由長タイプです。
ケーブルのブリッジ型、スダレ型など複数ご用意しております。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
【ココが特長】
オリジナル部材の使用により、低価格を実現しました
●プログラマブルコントローラやI/Oターミナル用として幅広く利用されている、MILソケットコネクタ(C-83503準拠)を使用したケーブルです。
 
部材ページ>>723

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ種類
MIL
芯数
10
コネクタ1(CN1)
オス
コネクタ2(CN2)
切落とし
加工方法
圧接
ケーブル形状
フラット
フード
なし
コネクタ形状
ストレート
コネクタメーカー
ミスミ
ケーブル定格電圧(V)
300
ケーブル規格(UL/CSA)
-
ケーブルタイプ
A: AWG28(標準)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト