エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パナソニック製PAリレー8個搭載。LED点灯にて上位回路動作をサポート
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MWS-B3006 |

| (単位:mm) | ||
![]() |
| 定格電圧・電流 | 入力 DC24V 1A 出力 AC250V 2A(抵抗負荷) |
| 消費電力 | 180mW/リレー1個あたり |
| 耐電圧 | AC2000V min |
| 絶縁抵抗 | >100MΩ DC500V |
| 入力コネクタ | MIL規格10芯 |
| ネジ | M2 |
| 締め付けトルク | 5.0Ib−inchi(0.565N・m) |
| 適用電線 | AWG16~26 |
| 周囲温度範囲 | −10℃~+50℃ |
| 質量 | 118g |
| PAリレー | パナソニック製/型番 APAN3124 |
| 接点容量 | 5A AC250V 5A DC30V |
| コイル電圧 | 24VDC |
| 機械的寿命 | 2000万回 |
| 端子台 | ポリアミド66 UL94V−0 |
| ケース | PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具) |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
| リレー動作時 | LED点灯 |
| 異常時 | LED消灯 上位回路異常 |
パナソニック製PAリレー8個搭載。
LED点灯にて上位回路動作をサポート


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

富士電機機器制御
ターミナルリレー RS4□,6N
5通常価格(税別):4,247円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

オムロン
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
4.5通常価格(税別):4,600円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー スリムタイプ E-TRSG5/6/7
0通常価格(税別):803円~