エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】MILソケットコネクタを4分岐する中継ターミナル中継用分岐ターミナル(40芯⇒10芯4分岐)【...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください






| 定格電圧 | DC24V |
| 定格電流 | 1A |
| 入力コネクタ | MIL規格40芯 |
| 出力コネクタ | MIL規格10芯×4 |
| 質量 | 105g |
| 耐電圧 | AC2000V min |
| 絶縁抵抗 | >5000MΩ DC500V |
| 適用電線 | AWG16~26 |
| 締め付けトルク | 5.0Ib−inchi(0.565N・m) |
| 周囲温度範囲 | −55℃~+105℃ |
| 端子台 | ポリアミド66 UL94V−0 |
| ケース | PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具) |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
【用途】
MILソケットコネクタを4分岐する中継ターミナル
中継用分岐ターミナル(40芯⇒10芯4分岐)
【特長】
・PLCの信号を8点ごとに分岐するのに有効
・横幅80mmの省スペース設計



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~