17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 極数(極)

    ~mm
  • 対応機器メーカ

  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 端子台極数(極)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MWS-Bシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表
型式
MWS-B3101
型式端子台
タイプ
質量(g)
MWS-B310140極164
MWS-B310034極153
MWS-B310420極114
概要仕様

■搭載コネクタピン配列(TOP VIEW)

MWS-Bシリーズ:関連画像
  読み順
MIL40芯212223………383940MWS-Bシリーズ:関連画像
123………181920
   
MIL34芯181920………323334MWS-Bシリーズ:関連画像
123………151617
   
MIL20芯246………161820MWS-Bシリーズ:関連画像
135………151719

■端子台端子配列(TOP VIEW)

MIL40芯MWS-Bシリーズ:関連画像
MIL34芯MWS-Bシリーズ:関連画像
MIL20芯MWS-Bシリーズ:関連画像

■結線図

MWS-B3101
MIL40芯
MWS-Bシリーズ:関連画像MWS-Bシリーズ:結線図
MWS-B3100
MIL34芯
MWS-Bシリーズ:関連画像MWS-Bシリーズ:結線図
MWS-B3104
MIL20芯
MWS-Bシリーズ:関連画像MWS-Bシリーズ:結線図
外形図
 (単位:mm)
MWS-Bシリーズ:外形図
 
電線ストリップ長さ
MWS-Bシリーズ:外形図
■推奨ハーネスは、HIFSシリーズ商品ページ
対応PLC
40極
 MWS-B3101
三菱電機Qシリーズ, FCN/MIL変換
Lシリーズ
キーエンスKV-5000
KV-3000
KV-1000
オムロンCJ1Wシリーズ(40芯)
FCN/MIL変換
34極
 MWS-B3100
キーエンスKV-C32シリーズ
KV-C64シリーズ
20極
 MWS-B3104
三菱電機FXシリーズ
オムロンCJ1Wシリーズ(20芯)
仕様
定格電圧DC24V
定格電流1A
耐電圧AC2000V min
絶縁抵抗>5000MΩ DC500V
適用電線AWG16~26
締め付けトルク4.5Ib-inchi(0.5085N・m)
入力コネクタMIL20、34、40芯
周囲温度範囲−55℃~+105℃
材質
端子台ポリアミド66 UL94V-0
ケースPC+ABS(本体)、ナイロン(留め具)
基盤ガラスエポキシ(FR4)

[ ! ]交流電源(AC)でのご使用はできません。
AC/DC用(型番例:MWS-M20-ET20)は (>>こちら) をご確認ください。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

対応機器メーカ

寸法 横

(mm)

端子台極数

(極)

最小発注数量
34
-
110
34
1個
40
三菱電機 / オムロン
110
40
1個
20
三菱電機 / オムロン
80
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,514
( 2,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,029
( 2,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
MILソケットコネクタ搭載のネジクランプ式端子台
MWSシリーズ欧型コネクタ端子台(5mmピッチねじクランプ)MIL
【特長】
・欧州で広く使われているネジクランプ端子台
・横幅の短い省スペース設計
・PLCにあわせた40極、34極、20極をラインナップ
・コネクタは世界標準のMILコネクタ(オス)を搭載
・DINレール取付、ネジ取付両対応

【ココが特長】
●欧州で広く使われているネジクランプ端子台
●横幅の短い省スペース設計
●PLCにあわせた40極、34極、20極をラインナップ
●コネクタは世界標準のMILコネクタ(オス)を搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応
ご注意
・PLCのピンアサインについて、機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-369

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MWS-Bシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
制御機器の配線
4
満足度:4.0
サイズはコンパクトなのは良いのですが、40極タイプは18-20と38-40が別の列になるので配線には注意が必要です。
0人が参考にしています。
Panasonic製PLCと併せて利用しています
4
満足度:4.0
PanasonicのPLCのIOを端子台に接続したかったので購入しました。 ケーブルさえ用意すれば簡単に配線できてよかっ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
5
満足度:5.0
制御盤の中に取り付けて使用しています。仕様が用途に合っていたので、この商品を選定しました。サイズ的にも使い勝手がよいと思...もっと読む
0人が参考にしています。
シーケンサに使用
4
満足度:4.0
寸法がコンパクトでしたので、この商品を選定しました。シーケンサの配線に使用しています。小さくて2段の商品なので仕方がない...もっと読む
0人が参考にしています。
PLCに使用
5
満足度:5.0
型式で簡単に検索できて、いつでも手軽に購入できるので、ミスミを利用しています。今まで不具合などもなかったので、この商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MWS-Bシリーズ
PLCコネクタ端子台
【東洋技研】PCV5シリーズ(バネクランプ式・FCNコネクタ)
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
メーカーミスミミスミミスミ三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリングミスミ
通常価格2,029-3,4074,8256,7835,346 -2,636
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタFCNコネクタMRコネクタMRコネクタMILコネクタ
端子台クランプネジネジバネバネバネネジ
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール付DINレール付DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)5553.53.55
対応機器PLCPLCPLCサーボモータサーボモータPLC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト