エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・横幅110mmの省スペース設計・PLCからの入力に対して、出力16点+リレー4点が対応・端子...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MWS-B3000 |
| MIL40芯コネクタ オス |
![]() |
![]() | |
| ■端子台利用ガイド ・C4~C7:リレー駆動用電源端子台(AC250V) ・500~503:サーボモーター、ステッピングモーター、パルス信号、等 ・504~507:電磁弁、ランプ、FAN、等 | |

外形図 | (単位:mm) |
![]() | |

| PAリレー | パナソニック製 |
| 接点容量 | 5A 250VAC 5A 30VDC |
| コイル電圧 | 24VDC |
| 機械的寿命 | 2000万回 |
| 定格電圧 | DC24V(リレー:AC250V) |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC2000V min |
| 絶縁抵抗 | >5000MΩ DC500V |
| 適用電線 | AWG16~26 |
| 締め付けトルク | 4.5Ib-inchi(0.5085N・m) |
| 入力コネクタ | MIL規格40芯 |
| 周囲温度範囲 | −55℃~+105℃ |
| 質量 | 165g |
| 端子台 | ポリアミド66 UL94V-0 |
| ケース | PC+ABS(本体)、ナイロン(留め具) |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
| 赤色 | 電源ON時点灯 |
| 緑色 | 信号入力時点灯 |
| リレー動作時点灯 |
【特長】
・横幅110mmの省スペース設計
・PLCからの入力に対して、出力16点+リレー4点が対応
・端子台の動作(電源、信号、リレー)をLED表示
・リレー搭載による保護回路機能がアプリケーションをサポート
・DINレール取付、ネジ取付両対応

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~