エレクトロニクス部品技術窓口

バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能で、KV-Nanoシリー...
詳細を確認| 型式 |
| MWS-M40-HT40 |
| 型式 | 極数 | コネクタ 極性 | 重量(g) | 推奨ハーネス |
| MWS-M20-HT20 | 20 | オス | 108 | HIFS-SSシリーズ 商品ページ |
| MWS-M26-HT26 | 26 | 140 | ||
| MWS-M34-HT34-KV | 34 | 177 | ||
| MWS-M34-HT34 | ||||
| MWS-M40-HT40 | 40 | 207 | ||
| MWS-M50-HT50 | 50 | 260 |
| MIL20芯 | MIL26芯 | MIL34芯 | MIL34芯 (KV-Nanoシリーズ) | MIL40芯 | MIL50芯 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20芯コネクタ | 26芯コネクタ |
![]() | ![]() |
| 20極端子台 | 26極端子台 |
| 34芯コネクタ | 34芯コネクタ(KV-Nanoシリーズ) |
![]() | ![]() |
| 34極端子台 | 34極端子台 |
| 40芯コネクタ |
![]() |
| 40極端子台 |
| 50芯コネクタ |
![]() |
| 50極端子台 |
| Nano2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 100 18 | 101 19 | 102 20 | 103 21 | 104 22 | 105 23 | 106 24 | 107 25 | 108 26 | 109 27 | 110 28 | 111 29 | 112 30 | 113 31 | 114 32 | 115 33 | com1 34 |
| Nano1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 000 1 | 001 2 | 002 3 | 003 4 | 004 5 | 005 6 | 006 7 | 007 8 | 008 9 | 009 10 | 010 11 | 011 12 | 012 13 | 013 14 | 014 15 | 015 16 | com0 17 |



| 端子種類 | Y型 | 丸型 |
| 適合型番 | F1.25-M3 | 1.25-3 |
| F1.25-V3.5 | 1.25-M3.5 | |
| 1.25-C3.5A | ||
| F2-S3.5 | ||
| 代表画像 | ![]() | ![]() |
型式 | A | B |
MWS-M20-HT20 | 68 | 76 |
MWS-M26-HT26 | 89 | 97 |
MWS-M34-HT34 | 117 | 125 |
MWS-M40-HT40 | 138 | 146 |
MWS-M50-HT50 | 173 | 181 |


| 端子台 | PBT(G15) |
| ケース | PC |
| 基盤 | ガラスエポキシ(FR4) |
| ネジ | スチール、亜鉛メッキ |
| 定格電圧 | AC/DC125V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500V) |
| 端子ネジ | M3(バネアップ) |
| 締め付けトルク | 0.8N・m max |
| 適用電線 | AWG22~16 |
| 端子間ピッチ | 7mm |
| 周囲温度範囲 | −40℃〜+80℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,501円 ( 2,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,747円 ( 3,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,823円 ( 3,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,979円 ( 3,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,442円 ( 4,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
バネアップ構造により作業工数を削減し、上段端子配線が邪魔にならず下段配線が可能で、KV-Nanoシリーズ配列の記名板を搭載した34極MILコネクタ端子台です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

ミスミ
M12コネクタ中継ブロックケーブル付き型
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~