17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付穴

    ~mm
  • 接点構成(トグル、ロッカ)

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 電流容量 AC125Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 DC30Vの時(A)

    ~mm
  • 電流容量 AC250Vの時(A)

    ~mm
  • 機能動作(オルタネイト)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルスイッチ 取付穴Φ12【5個入り】

トグルスイッチ 取付穴Φ12
  • T12**
  • T6**
通常単価(税別)
3,9125,778
税込単価
4,3036,356
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取付穴サイズΦ12のトグルスイッチ(5個入り)をご用意しております。

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
  • 防水キャップ「T6WC-5P、T12WC-5P」は商品ページが移動となりました。お買い求めの場合はこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12:関連画像
1パック5個入
 
型式取付
穴φ
機能動作
(オルタネイト)
回路機能動作および接触端子番号取得規格端子仕様
グループ
レバー左倒しレバー中央レバー右倒しULCSATUVCECCC
T611-5Pφ6ON−OFF単極単投ON 2−3− OFFハンダA
T612-5PON−ON単極双投1−2 ON
T613-5PON−OFF−ONOFF1−2 ON
T621-5PON−OFF2極単投ON 2−3 5−6− OFF
T622-5PON−ON2極双投1−2 4−5 ON
T623-5PON−OFF−ONOFF
T1211-5Pφ12ON−OFF単極単投ON 1−3− OFFB
T1212-5PON−ON単極双投ON 2−31−2 ON
T1213-5PON−OFF−ONOFF
T1221-5PON−OFF2極単投ON 1−3 4−6− OFFC
T1222-5PON−ON2極双投ON 2−3 5−61−2 4−5 OND
T1223-5PON−OFF−ONOFF

 

概要仕様

仕様
グループ
定格
使用
電圧
(Ue)
定格使用
電流
使用
温度
範囲
【仕様変更前】
接触抵抗
DC2-4V
100mA
【仕様変更後】
接触抵抗
DC5V
1A
絶縁抵抗
DC500V
耐電圧
AC 1分間 V
耐久性
(万回以上)
接点
材質
質量
約g
端子
アース間
端子
端子間
条件
指定なし
機械的電気的
ADC30V
ON-OFF/ON-ON
4A-30~+8510mΩ以下-1GΩ以上15001000-52.5
合金
7~9
DC30V
ON-OFF-ON
3A
AC125V6A
AC250V3A
BDC30V20A-10~+70-10mΩ以下
--200024~26
AC125V15A
AC250V6A
CDC30V15A33~34
AC125V15A
AC250V15A
DDC30V20A
AC125V20A
AC250V10A
※接触抵抗について、T1213-5PとT1223-5Pは仕様グループB、Dですが「DC2-4V 100mA」となります。

製造元型式対応表

 ミスミ型式  製造元型式 製造元
T611M-2011NKKスイッチズ 
T612M-2012NKKスイッチズ 
T613M-2013NKKスイッチズ 
T621M-2021NKKスイッチズ 
T622M-2022NKKスイッチズ 
T623M-2023NKKスイッチズ 
T1211S-1ANKKスイッチズ 
T1212S-2ANKKスイッチズ 
T1213S-3ANKKスイッチズ 
T1221S-21ANKKスイッチズ 
T1222S-6ANKKスイッチズ 
T1223S-7ANKKスイッチズ 
T12WCAT-402-KNKKスイッチズ 
T6WCAT-428NKKスイッチズ 

仕様変更

2025年5月1日より仕様変更がございます。新旧在庫の切り替えにより一時的に受注停止となる恐れがございます。
本仕様変更において、電気的特性の変更はございません。仕様変更の内容については以下をご確認ください。
変更内容変更前変更後
1ケースの色
褐色
黒色
2接触抵抗測定条件DC2~4V 100mADC5V 1A
[ ! ]T1213-5PとT1223-5Pについて、変更内容の2は対象外となります。
トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12:関連画像
トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12:関連画像
トグルスイッチ 取付穴Φ6・Φ12:関連画像

型番リスト

表示件数

取付穴

接点構成(トグル、ロッカ)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量 AC125Vの時

(A)

電流容量 DC30Vの時

(A)

電流容量 AC250Vの時

(A)

機能動作(オルタネイト)

最小発注数量
φ12
単極単投
30
18
51.2
15
20
6
ON-OFF
1パック

5個入り

φ12
単極双投
30
18
51.2
15
20
6
ON-ON
1パック

5個入り

φ12
単極双投
30
18
51.2
15
20
6
ON-OFF-ON
1パック

5個入り

φ12
2極単投
31.2
18.6
53.2
15
15
15
ON-OFF
1パック

5個入り

φ12
2極双投
31.2
18.6
53.2
20
20
10
ON-ON
1パック

5個入り

φ12
2極双投
31.2
18.6
53.2
20
20
10
ON-OFF-ON
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,912
( 4,303 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,344
( 4,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,329
( 5,862 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,474
( 6,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,778
( 6,356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付穴サイズΦ12のトグルスイッチ(5個入り)をご用意しております。

ご注意

  • ご注文型式とは異なりメーカー型式でのお届けとなります。
    詳しくは本ページの「商品仕様」をご確認ください。
  • 防水キャップ「T6WC-5P、T12WC-5P」は商品ページが移動となりました。お買い求めの場合はこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トグルスイッチ 取付穴Φ12のレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
検査装置のスイッチ交換用
3
満足度:3.0
小ロットを短納期で入手できるので非常に重宝しています。最近電子部品の扱いが減ってきているので、従来のようにもっと扱ってい...もっと読む
1人が参考にしています。
制御部品
4
満足度:4.0
最近、こう言ったスイッチ類でも入荷に時間が掛かるようになったがこの手の商品は即納だけにありがたい。
1人が参考にしています。
制御ボックス製作
4
満足度:4.0
単品売りだと購入しやすかった。サイズに関しては丁度良い大きさで取付箇所に対しても加工しやすく良かった。「ON」「OFF」...もっと読む
1人が参考にしています。
装置部品
4
満足度:4.0
始めは他メーカーで購入予定でしたが 納期が間に合わず困っていました。 ミスミ製品は納期も問題なく、装置出荷の組立作業に ...もっと読む
0人が参考にしています。
信号切替スイッチとして
3
満足度:3.0
手作りBOXの信号を切り替えるスイッチとして使用しました。サイズも小さく扱い易いのでよく使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルスイッチ 取付穴Φ12
スナップスイッチ 6P
トグルスイッチ DS-122
全防水形トグルスイッチ Wシリーズ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
スナップスイッチ 2P
メーカーミスミELPA朝日電器ミヤマ電器NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ELPA朝日電器
通常価格3,912-9435302,179 -2,728 -399
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
形状その他長角型その他その他長角型長角型
端子形状はんだ端子---はんだ端子-
保護機能(耐環境性)--
よく一緒に購入される商品

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト