エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 部材情報はこちら |


単価/m| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 嵌合面と配線方向 | 外形イメージ図 | 電線タイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| BHFCNA フード付 M2.6スクリュー ロック式 タイコエレクトロニクス | SAT (メスアングル) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | A 黄色 B 青色 C 白色 D 黒色 E 赤色 UL1007 AWG24 同等品 | 40 | 0.2 ~ 10 0.1m 毎に 指定可 |
| SBT (メスアングル) ピン番入り マークチューブ付 | ||||||
| SAY (メスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | ||||
| SBY (メスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ||||||
| SAR (メスアングル・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | ||||
| SBR (メスアングル・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ||||||
| ST (メスストレート) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() | ||||
| SY (メスストレート・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | |||||
| SR (メスストレート・丸端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
ストレート・アングル共用コネクタにより、どちらからでもケーブル引出しが可能です。TE製コネクタ/フード採用モデル
材料/仕上
| 項目 | 材料/仕上 |
|---|---|
| 絶縁体 | ポリエステル |
| コンタクト | 銅合金/金メッキ |
コンタクト配列図


電気的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 定格電流 | DC3A(圧接タイプはDC1A)以下 | 結合後コンタクト単体の許容できる電流 |
| 定格電圧 | AC250V以下 | 使用温度範囲内において許容できる電圧 |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下 | DC6V、0.3Aにて測定 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 端子と端子間、アースと端子間をDC500Vにて測定 |
| 耐電圧 | AC500V/1分間 | 絶縁抵抗測定と同じ箇所にDC500Vを1分間印加し異常がないこと。 |
| 使用温度範囲 | −55℃〜+85℃ | − |
電気的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 単極あたりの挿入抜去力 | 挿入力:312g以下、抜去力:50g以上 | オスとメスの挿抜時総合抜去力を各芯数で割り単極あたりに換算 |
| 耐振動性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 接触抵抗を満たすこと。 | 適合電線取付後、端子に100mAの直流電流を流した状態で全振幅1.5mm、 振動周波数10〜55Hz(1分間で往復)の振動を直角な3方向に2時間与える。 |
| 挿抜耐久性 | 接触抵抗が20mΩ以下であること。 単極あたりの挿入抜去力を満たすこと。 | 600回/時の速度で500回の挿抜を行う。 |
環境的特性
| 項目 | 特性 | 条件 |
|---|---|---|
| 耐温度性 | 接触抵抗、絶縁抵抗、耐電圧を満たすこと。 | −55℃±0 3を30分、25℃±10 5を10〜15分、85℃±0 3を30分、 25℃±10 5を10〜15分を5サイクル連続して行う。 |
| 耐湿性 | 絶縁抵抗100MΩ以上 接触抵抗、耐電圧を満たすこと。 | 温度40±2℃、相対湿度90〜95%の状態に96時間放置した後取り出し、水滴を取り除き1時間以上2時間以内常温常湿状態に放置。 |
| 耐腐食性 | 接触抵抗20mΩ以下であること。 | 塩水濃度5%、温度35℃にて48時間試験した後、塩の付着物を水洗いし乾燥させる。 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(ミスミ製・オータックス製コネクタ使用)
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ
4.5
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル バラ線 ストレート・アングル選択可能タイプ (TE製コネクタ使用)
5
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.3
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接コネクタタイプ
4
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接アングルタイプ
4
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6