エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
RCPA-P1-A-[0.2-20/0.1]
2015年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
0.1m単位で長さ指定、固定・可動ケーブルの選択が可能。片側切り落としもラインナップ・長さ指定:PCON/PSEL:0.2~20m(0.1m単位)、SCON/SSEL:0.2~30m(0.1m単位)
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード