アルミ中型スイッチボックスW65×H55 組立配線加工品

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 組立配線加工品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 組合せ一例
  • 組合せ一例
  • 組合せ一例
  • 組合せ一例
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目

スイッチやケーブル長が選べる組立配線済み品


スイッチやケーブル長が選べる組立済みボックス。
●使用部材(スイッチ・銘板・電線・ケーブルクランプ)>>PDF(P.EC-218)
●電線はVCTF0.5mm2オーナンバ製を使用
●価格は 基本単価 、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。

(i)ご注意

  • オプションゴム足の仕様変更がございました。
     変更前型番:B-PG42(タカチ電機工業製)
     変更後型番:B15-5G(タカチ電機工業製)
    ※以下3サイズが変更となりました
     A:16  → 15.4
     B:13  → 14.8
     H:5.5 → 5.1
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

型番

規格表の型番を入力しエンターキーを押してください

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認ください。

規格表

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 組立配線加工品:関連画像
ボックス・配線記号ケーブル長
スイッチ1個
底面4点固定穴なし
AXM121
VC
端末切り落とし
0.5

15

(m)
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ1個
底面4点固定穴あり
AXMH121
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ2個
底面4点固定穴なし
AXM222
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ2個
底面4点固定穴あり
AXMH222
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ3個
底面4点固定穴なし
AXM323
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ3個
底面4点固定穴あり
AXMH323
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
 
スイッチ記号>>1175ページ
1PA1
位置
n番目
種類
1

2

3


箱の配線通し穴から遠い方から順にn番目と数えます。スイッチ1個の場合も「1」を記入下さい。
EL
EB
EE
PA1
2
3 乳白
4
PB
PC
PD1
2
3
4
PE
PF
SA
SB
SC
LA1
2
3 乳白
4
LB
BZ
アルミ中型スイッチボックスW65×H55 組立配線加工品:関連画像
有料オプション記号
ゴム足>>1166ペーゴム足記号
ゴム足(4個入り)F
 
銘板>>PDF(P.EC-218)銘板記号
位置n番目種類
アクリル製ネームプレート1
2
3
AAAN
アクリル製ダルマ銘板BABR
非常停止銘板DADB

組立配線加工品 選択可能スイッチ一覧

組立配線加工品 選択可能スイッチ一覧
対応ボックス 指定記号 写真 タイプ 照光 形状 接点 機能 保護構造 スイッチ
単品型式
スイッチ
掲載ページ
アルミ標準ボックス

アルミ中型ボックス

スチール標準ボックス

スチール中型ボックス
φ22スイッチタイプ


スチール中型ボックス
パッキン付
□EL (1) 非常停止 キノコ 1a1b プッシュロック
ターンリセット
IP65
防油
ELS2411 商品ページ
□EB (2) EBB2411 商品ページ
□EBE (3) EBB2411EG
□PA□ (4) 押し
ボタン
丸平形 1a モメンタリ PL2CFM10 商品ページ
□PB□ (5) 丸突形 PL2CPM10
□PC□ (6) 正角平形 PL2SFM10
□PD□ (7) 丸平形 PL2CFM10 商品ページ
□PE□ (8) 丸突形 PL2CPM10
□PF□ (9) 正角平形 PB2SFM10
□SA (10) セレクタ 丸形 1a 2ノッチ SB2BC210 商品ページ
□SB 1a1b SB2BC211
□SC 1a1b 3ノッチ SB2BC311
□LA□ (11) 表示灯 丸ドーム形 AC/DC
24V
L2D24 商品ページ
□LB□ (12) 正角平形 L2SF24
□BZ (13) ブザー 丸形 IP00 B2C24 商品ページ
アルミ小型ボックス

スチール中型ボックス
φ16スイッチタイプ
□EL (14) 非常停止 キノコ 1a1b プッシュロック
ターンリセット
IP65 ELS1411 商品ページ
□EB (15) EBS1411 商品ページ
□EBE (16) 1b EBS1401EG
□PA□ (17) 押し
ボタン
長角平形 1c モメンタリ IP65
防油
PL1SRFM16 商品ページ
□PB□ (18) 丸突形 PL1SCPM16
□PC□ (19) 長角平形 PB1SRFM16 商品ページ
□PD□ (20) 丸突形 PB1SCPM16
□SA (21) セレクタ 長角形 1c 2ノッチ SB1R216 商品ページ
□SB 2c 3ノッチ SB1R326
□LA□ (22) 表示灯 長角平形 AC/DC
24V
L1SRF246 商品ページ
□LB□ (23) 丸突形 L1SCP246
□BZ (24) ブザー 長角形 IP00 B1R424 商品ページ

組立配線加工品 使用部材

《電線》 VCTFケーブル・・・オーナンバ㈱製 UL規格取得ケーブル・・・ミスミオリジナル
《ケーブルクランプ》 オーム電機㈱製 OA-W-16**

銘板記号

※下記文字列以外の銘板も製作致します。 Web銘板
ご注意
銘板は単体
販売しており
ません。
<アクリル製ネームプレート>
ミスミオリジナル
<アクリル製ダルマ銘板>
ミスミオリジナル
<非常停止銘板>
IDEC
外形W40×H10
仕様
アクリル製φ22
仕様
 アクリル製φ16
仕様は下図参照
樹脂製
・外形φ60、穴径φ30
・外形φ60、穴径φ22
・外形φ43.5、穴径φ16
彫刻文字列 アクリル製ネームプレート アクリル製ダルマ銘板 非常停止用銘板
EMERGENCY
STOP
□DA
非常停止 □DB
起動 □AA □BA
停止 □AB □BB
START □AC □BC
STOP □AD □BD
ON □AE □BE
OFF □AF □BF
上昇 □AI □BI
下降 □AJ □BJ
運転 □AK □BK
電源 □AN □BN
切-入 □BO
手動-自動 □BP
手動-切-自動 □BQ
OFF-ON □BR
HAND-AUTO □BS
HAND-OFF-AUTO □BT
ご注意FA用エレクトロニクスカタログVol.1 N10-7ページの銘板記号と変更しています。ご注意、ご確認をお願い致します。
 図
 

基本情報

機種 アルミ中型スイッチボックスW65×H55

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 組立配線加工品のレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 非常停止ボタン2019/01/24
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アッセンブリされているので手間が省けました。ラインナップも多く設備に適したサイズを選ぶことができます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • コントローラの信号入出力トレーニング2019/05/28
    評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    造りは大変しっかりしていて、価格以上の価値はあるがその分細かなカスタマイズができない。(例えば各信号1芯のみだが用途によっては2芯ある方が外部結線が容易とか)
    また、4台依頼したが1台のランプで+−の配線ミスがあった。
    今回は元々内部改造前提で購入したので簡単に発見できたが、確認は必要と思った。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)