17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

延長機能付き

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

延長機能付き

販売終了

型番

PNCES-C5R-DVI-R

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

最大300mの遠隔操作が可能なCPUシェアリング


最大300mの遠隔操作が可能なCPUシェアリング
●2ポートのCPUシェアリングデバイスと、最大300mのリモートコントロールが可能。
●KVMスイッチ(KVMM-CSシリーズ)と組み合わせて延長可。
●ローカル/リモート操作は、先着で自動認識・排他制御。

・本商品のローカル〜リモート間接続ケーブルは、STP(シールド付き)ケーブルは使用できません。
 推奨UTPケーブルCBLKV-5E350シリーズをご使用ください。
・パッケージにはローカル・リモート両方のユニットが含まれています。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
※PNCES-UPCED-C-Rは販売終了となりました。
代替はPNCES-C5R-DVI-Rです。
接続はDVIとなります
DVI→VGAはオプション PNCES-CVT-DVI-VGA 別売りとなります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
供給電源
-
PC接続ポート数(ポート)
-
コンソール接続ポート数(ポート)
-
PC側キーボード・マウスのインタフェース
-
PC側ディスプレイのインタフェース
-
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
-
コンソール側ディスプレイのインタフェース
-
最大延長距離(m)
-
代表規格
-
寸法 縦(mm)
-
寸法 横(mm)
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト