エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象







8ポートシリアル通信カード専用の接続用ボックス、ケーブル【特長】・MOXA社のシリアル通信拡張ボードに...
詳細を確認
PCCM-MOXA-OPT8A-R

PCCM-MOXA-OPT8C-R

PCCM-MOXA-OPT8B-R

PCCM-MOXA-OPT8D-R

PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R

PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R
| 型式 | PCCM-MOXA-OPT8A-R | PCCM-MOXA-OPT8B-R |
| メーカー型式 | Opt8A | Opt8B |
| コネクタ | D-sub25pinメス×8ポート | D-sub25pinオス×8ポート |
| インターフェイス | RS-232(DCEピンアサイン) | RS-232(DTEピンアサイン) |
| カードとの接続 | 付属の150cm高密度D-sub62pin⇔D-sub 62pinケーブルを使用 | |
| 外部電源 | 不要(カードから供給) | |
| 外形寸法 | 247(W)×35(D)×108(H)(突起部含まず) | |
| 付属品 | 高密度D-sub25pin⇔高密度D-sub25pinケーブル(150cm)(1本) 本体取付ネジセット(4セット) | |
| 型式 | PCCM-MOXA-OPT8C-R | PCCM-MOXA-OPT8D-R | PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R | PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R |
| メーカー型式 | Opt8C | Opt8D | Opt8C+ | Opt8D+ |
| コネクタ | D-sub25pinオス×8ポート | D-sub9pinオス×8ポート | D-sub25pinオス×8ポート | D-sub9pinオス×8ポート |
| インターフェイス | RS-232(DTEピンアサイン) | RS-232(DTEピンアサイン) | ||
| 付属品 | 高密度D-sub62pin⇔25pin(オス) ×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本) | 高密度D-sub62pin⇔9pin(オス) ×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本) | VHDCIコネクタ68pin⇔D-sub25pin (オス)×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本) | VHDCIコネクタ68pin⇔D-sub9pin (オス)×8ケーブル(1m)(1本) コネクタ取付ネジ(16本) |
販売:ミスミ/製造元:MOXA Inc.
| PCCM-MOXA-OPT8A-R PCCM-MOXA-OPT8B-R PCCM-MOXA-OPT8C-R PCCM-MOXA-OPT8D-R 適合シリアルカード | |
|---|---|
| 型式 | カタログ掲載ページ |
| PCCM-C168H-PCI-R | 8504 |
| PCCM-C168U-R | 8504 |
| PCCM-C218T-PCI-R | 8504 |
| PCCM-CP118U-R | 8505 |
| PCCM-MOXA-OPT8CPLUS-R PCCM-MOXA-OPT8DPLUS-R 適合シリアルカード | |
|---|---|
| 型式 | カタログ掲載ページ |
| PCCM-CP-168EL-A-R | 8507 |
| PCCM-CP-118EL-A-R | |




通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,000円7,200円 ( 7,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,000円7,200円 ( 7,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8ポートシリアル通信カード専用の接続用ボックス、ケーブル
【特長】
・MOXA社のシリアル通信拡張ボードに対応
・接続機器に応じ、D-sub25pinオス、メス、D-sub9pinオスより選択可


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~

コンテック(PC関連)
フラットケーブル
0通常価格(税別):4,500円~

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

コンテック(PC関連)
GPIB通信 Fシリーズ
0通常価格(税別):52,000円~

コンテック(PC関連)
PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード
0通常価格(税別):45,000円

コンテック(PC関連)
RS-232C 4ch シリアル通信ユニット
0通常価格(税別):40,100円

コンテック(PC関連)
nanoシリーズ リモートI/O カプラユニット
0通常価格(税別):19,400円~