エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Portwell バックプレーン (4ISA)

Portwell バックプレーン (4ISA) PCBP-PBP04I-R
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・Portwell製CPUカードと組み合わせて使用するバックプレーンボード【特長】・省スペース...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番:

PCBP-PBP04I-R
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 恐れ入りますが、こちらの商品はご注文いただけません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCBP-PBP04I-Rの仕様・寸法情報

ボード種類
バックプレーン
接続バス
ISA
スロット数(ISA)
4
寸法 縦(mm)
90
寸法 横(mm)
170
-
-
chemSHERPA
調査中

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PCBP-PBP04I-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300円
( 5,830円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・Portwell製CPUカードと組み合わせて使用するバックプレーンボード
【特長】
・省スペース部への組込に最適なISA4スロットモデル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ISA少スロット構成、Portwell製

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・適合シャーシ/電源/CPUカードはセレクションガイド
をご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Portwell バックプレーン (4ISA)の型番PCBP-PBP04I-Rのページです。 型番PCBP-PBP04I-Rに関する仕様情報を記載しております。
Portwell バックプレーン (4ISA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Portwell バックプレーン (4ISA)
Portwell バックプレーン (3ISA)
AAEON バックプレーン (2PICMG / 4PCI / 1ISA)
Portwell バックプレーン (2PICMG / 7PCI / 5ISA)
AAEON バックプレーン (2PICMG / 12PCI / 1ISA)
Raspberry Pi 5 開発者キット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミラズベリーパイ
通常価格5,300円4,000円9,000円22,100円16,800円40,000円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ボード種類バックプレーンバックプレーンバックプレーンバックプレーンバックプレーンシングルボードコンピュータ
接続バスISAISAPCI / ISA / PICMGPCI / ISA / PICMGPCI / ISA / PICMG-
スロット数(ISA)43151-
寸法 縦(mm)907213425726056
寸法 横(mm)17018226431731585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マザーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト