17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • Lmax-10mmストローク時(N)

    ~mm
  • 最小長 Lmin(mm)

    ~mm
  • ロッド径 (B)(φ)

    ~mm
  • シリンダ径 (A)(φ)

    ~mm
  • 最大長 Lmax(mm)

    ~mm
  • Lmax-(S)mmストローク時(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSXSFタイプ

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSXSFタイプ
通常単価(税別)
2,790円~3,370円
税込単価
3,069円~3,707円
通常出荷日:3日目

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSXSFタイプになります。

  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。
  • ガススプリングの選定には、ガス反力、ストローク、最大長、取り付け位置などの仕様をご確認ください。
    扉などを開閉するのに必要な力(以下、操作力とします)が異なります。選定にあたっては、「選定上の注意」、「使用上の注意」をご確認ください。
  • ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、最小購入単位でご購入いただき、ご選定ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

 

 

GSXSF
■最小長Lmin 181mm以下 
under181 
■最小長Lmin 199mm以上取付部推奨寸法
over190referance
部品[ M ]材質[ S ]表面処理使用温度範囲使用範囲
シリンダ炭素鋼塗装(黒色)−20℃〜60℃取付方向自在
ロッド炭素鋼QPQ処理(黒色)
ブッシュポリアセタール樹脂(白)-
ガスガス:窒素ガス(N2)-
  • [ ! ]先端金具の形状は変更できません。
 

 

 

型式
GSXSF15050-30
●製品仕様
[ ! ]ガス反力が高いため、シリンダ径を小さくして選定することが可能です。
[ ! ]ガススプリングには動作速度に関する規格値およびデータがございません。また、組付け位置により動作速度や動作反力が異なります。

[ ! ]本商品に充填されている窒素ガス(N2)は補充をすることができません。またガス圧は非開示です。

[ ! ]本製品の寿命は使用環境・回数等により大きく異なるため規定はありません。交換目安として摺動距離の合計で7000mですがあくまで参考値です。
[ ! ]実際の交換時期は、定期点検にて反力低下などを確認し、必要反力に満たなくなった際としてください。
●ガススプリング反力図
[ ! ]ガス反力はカタログ上 最大長(Lmax.)-10mm時(Fa)と、最大長(Lmax.)-(S:ストローク)mm時(Fb)の2点が記されています。
  一般的に、ガス反力は比例変化しますので、必要なストローク時の反力を求めるときは、選定サポート情報のガススプリング反力図のように
  この2点を直線で結んで、知りたいストロークの箇所を読み推測してください。
[ ! ]ガススプリングの特徴と選定手順は こちらをご参照ください。
[ ! ]ガススプリング 取付用ブラケットは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]ガススプリング選定のポイント(選定概要)は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]適合するダストブーツのご用意はございません。
[ ! ]取扱説明書はご用意はございません。
型式最大長
Lmax
最小長
Lmin
ストロークガス反力(20℃)ABCDGH適合取付
ブラケット
(別売)
重量
(g)
TypeNo.Lmax-10mm
ストローク時
Lmax-(S)mm
ストローク時
NkgfNkgf(S)
GSXSF15050-3018113150272.8303.140156156.5R8104GSHB6A73
15050-90858.711011.2885
15050-1501471518919.385
15070-9022115170818.31081160129100
15070-10510410.613613.9
15090-7026117190697969.880149115
15090-80798.110911.1
15090-1501471520420.8
15100-80281181100767.710710.990159125
15100-2001962027528
18100-3303243340541.318154146
18150-27047532515026727.234034.7140248.5R10294GSSB8A
GSSB8B
GSSB8C
GSSB8D
GSSB8E
250
22080-2502791998024625.129229.8702210168205
22147-1504122651471471518218.6137234285
22243-48062738424347248.161262.4233352434

 

 
・ガススプリングとは
  密閉されたシリンダー内に圧縮ガス( 窒素ガス:不燃性) を封入してあり、
    このガスの反力をバネとして使用します。このガススプリングは小型でありながら
  大きな初期荷重で小さなバネ定数が得られますので、各種機械をはじめ、家具、
  自動車・OA機器等に広くご利用いただけます。
・小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
・バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
・用途に応じた設計ができ、幅広い用途で対応できます。
[ ! ] 使用上の注意
・使用時のガススプリングの温度に注意してください。長期保管はしないでください。
 早期にシールが劣化し反力の低下を起こす原因となります。(使用温度範囲:-20℃~60℃)
・ガス反力は商品によって若干の公差があり、温度の影響を受け、変化します。
・使用環境・回数等により反力が低下する場合があります。必要反力に満たなくなった場合には交換してください。
・ロッドにさびが生じるような環境や、薬品雰囲気中で保管・使用しないでください。また、ガススプリングを塗装しないでください。
・シリンダ・ロッドに傷をつけないでください。ロッドをテープやビニル紐で巻いたりすると、粘着物や繊維が付着し、
 内部に咬み込むことでガス・オイル漏れの原因となります。
・ご使用前には必ずロッド部に、さび・傷・粘着物・異物の付着がないか確認ください。
・ガス・油漏れが発生した際は、直ちに使用を中止してください。
・ガススプリングの取り付け部を回転させて使用しないでください。両取り付け部の角度が異なると、
 曲げ荷重やねじり荷重が発生し破損の可能性が有ります。
・ガススプリングを微振幅での使用及び、微振動が加わる場所で使用しないでください。シール部が摩耗しガス・油漏れの可能性があります。
・シリンダ・ロッドに曲げ荷重・ねじれ等の力を加えないでください。ガススプリングだけで荷重を受ける使い方は偏荷重を受けることとなり、
 シールの早期劣化や異音、ガス・オイル漏れの原因となります。正しくご使用いただくために、以下の点にご注意ください。

回転運動の場合
・ガススプリング取付部が傾かないよう、扉自体の強度を高めてください。
・ヒンジ部にすき間やゆるみ等が発生しないよう、ガタつきがない状態を保ってください。

直線運動の場合
・ガイドレール等を設置し、ガススプリングに横方向から力がかからないようにしてください。
・必要に応じてガススプリングを2本以上使用し、力が均等にかかるようにしてください。
・ガススプリングを最大長以上に伸ばさないでください。
 最大ストローク時(圧縮時)でもストロークエンドから10mm程度の余裕が残る範囲でご使用ください。
 また、急速なスピード(目安として1m/s以上)で伸縮させないでください。
・使用角度の制限はありませんが、ロッドを下にしてのご使用を推奨致します。

 [ ! ]選定上の注意 
・ガススプリングは無負荷の状態が最大長でありガス反力が最小になります。
 ガス反力が大きいものは、人の手で縮ませることが難しいため、ガススプリングを最大長で取り付けられるようにしてください。
・最大長が扉を実際に使用する角度よりも広がった状態で取り付く場合はストッパーなどを使用して角度を調整して固定してください。
・ガススプリングのストローク以上に扉が開く場合、あらかじめ扉にストッパーなどを取り付け、
 ガススプリングに引っ張り荷重がかからないようにしてください。製品破損の可能性があります。
・ガススプリングが最も縮んだ時に、ロッド取り付け部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。

 [ ! ]破棄上の注意 
・破棄の際、火中に投じないでください。 封入されている窒素ガスは不燃性ですが、
 火中に投じるとガスの膨張やシール等が破損し、ガス・油が噴出し非常に危険です。
・ガススプリングはボール盤やのこ盤に水平にしっかり固定した上で、チューブのロッド側 端面から50mm~60mmの位置に、
 3mm~5mmの穴を開け、ガス抜きを行った後に廃却してください。 このとき、内部オイルや切粉が内部圧縮ガスにより飛散する恐れがあるため、
 必ず保護メガ ネをかけて作業してください。
・必ず廃却する前に、ロッドを縮めて伸びてこないことを確認し、内部のガスが抜け切 っていることを確認してから廃却してください。
概略選定について
 1.必要反力(Fg)は、次の式で求め、おおよその使用可能な型式を見つけてください。
Fg =W × L2
L3
Fg : 必要反力(最大長時)
W : 扉などの重さ
L2 : 支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 : 支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
2. 選定するガススプリングの反力は、Fg×1.1以上にしてください。
  ガス反力は±15%程の公差があります。
3. 必要の反力(F×1.1)がガススプリングの最大長-( )mm時の反力より大きい時は2本以上使用してください。
4. 反力は20℃で設計されています。温度が変化する毎に反力は増減します。
 
最終選定について
 ・扉の角度、ガススプリングの取付け姿勢によって荷重は変化します。
 ご設計される組図に基づいて反力のモーメント計算を行ってください。
 ・扉が水平位置で止まっている時に扉はガススプリングと引き上げ力でその位置を保っています。
  ここで必要となる引き上げ力(Fh)は、回転中心におけるモーメントの釣り合いを考えれば良いことになります。
  モーメントは荷重に腕の長さを乗じた数値で求めることが出来ます。
Fg :必要反力(最大長時)
Fh :引き上げ力
W :扉などの重さ
L1 :支点と操作位置との距離
L2 :支点(扉などの蝶番)から重心までの水平距離
L3 :支点(扉などの蝶番)からガススプリングの軸線までの垂線の距離
θ :支点からの垂線とガススプリングの軸線との角度
n :ガススプリング使用本数
全開時のモーメント計算
Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1
・上記式で求めた引き上げ力(Fh)が-2~-7kgf の範囲に入るようにします。
 この引き上げ力(Fh)がプラスのとき、ガス反力だけでは扉の自重により下降します。
  扉を開いた状態で保持するには掛け金などの固定具などが必要です。
 逆に操作力のマイナス値が大きいと閉めるときに大きな力を必要とします。
 
 
 
 
 
全閉時のモーメント計算
・全開時と同様に、ガススプリングを取付け閉じた状態の引き上げ力(Fh)は、以下の数式により計算します。
Fh=(W×L2−n×Fg×cos⁡(𝜃)×L3)
L1

・Fhの力が2~7kgf の範囲に入るようにします。この引き上げ力(Fh) がマイナスのとき、
 扉はガススプリングの力だけで開いてしまいます。
 そのため、ストッパ、マグネットなどで扉を固定する必要があります。
・全閉時のモーメント計算およびガス反力が扉の開閉により変化しますが、全開時、全閉時とも計算方法は同じです。
・開閉途中で、支点回りの扉自重モーメント とガススプリングのガス反力モーメントが釣り合い、
 引き上げ力が0(零)となる点が存在します。
 全開時と全閉時のどちらも引き上げ力の符号が同じ(プラス、マイナス)である場合には釣り合う点はありません。
・上記の計算結果を検討し、取り付け位置やガススプリングを変更するなどして繰り返し計算してご選定ください。





ガス反力は、カタログ上、最大長-10mm時と、
最大長(Lmax.)-(S)mm時の2点が記され
ております。一般的に、ガス反力は比例変化しますので、
必要なストローク時の反発力を求めるときは、下表
のようにこの2点を直線で結んで、知りたいストロークの
箇所を読み、推測してください。


ガススプリング反力図_修正 (2)
[ ! ]f=内部摺動抵抗値(理論値×0.1)





  
 

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

Lmax-10mmストローク時

(N)

最小長 Lmin

(mm)

ロッド径 (B)

(φ)

シリンダ径 (A)

(φ)

最大長 Lmax

(mm)

Lmax-(S)mmストローク時

(N)

最小発注数量
50
27
131
6
15
181
30
1個
50
85
131
8
15
181
110
1個
50
147
131
8
15
181
189
1個
70
81
151
8
15
221
108
1個
70
104
151
8
15
221
136
1個
90
69
171
8
15
261
96
1個
90
79
171
8
15
261
109
1個
90
147
171
8
15
261
204
1個
100
76
181
8
15
281
107
1個
100
196
181
8
15
281
275
1個
100
324
181
8
18
281
405
1個
150
267
325
8
18
475
340
1個
80
246
199
10
22
279
292
1個
147
147
265
10
22
412
182
1個
243
472
384
10
22
627
612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790円
( 3,069円 )
3日目
2,790円
( 3,069円 )
3日目
2,790円
( 3,069円 )
3日目
2,890円
( 3,179円 )
3日目
2,870円
( 3,157円 )
3日目
2,920円
( 3,212円 )
3日目
2,920円
( 3,212円 )
3日目
2,920円
( 3,212円 )
3日目
2,960円
( 3,256円 )
3日目
2,960円
( 3,256円 )
3日目
3,060円
( 3,366円 )
3日目
3,190円
( 3,509円 )
3日目
3,050円
( 3,355円 )
3日目
3,310円
( 3,641円 )
3日目
3,370円
( 3,707円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSXSFタイプになります。

ご注意

  • ガススプリングでは速度調整不可のため、速度調整が必要な場合はエアシリンダーをご選定ください。
  • ガススプリングの選定には、ガス反力、ストローク、最大長、取り付け位置などの仕様をご確認ください。
    扉などを開閉するのに必要な力(以下、操作力とします)が異なります。選定にあたっては、「選定上の注意」、「使用上の注意」をご確認ください。
  • ガススプリングの実際の反発力を確認したい場合は、最小購入単位でご購入いただき、ご選定ください。

納期・価格

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガススプリング 取付方向自在タイプ GSXSFタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト