メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




重荷重の装置や機械への利用に最適なベーシックキャスタです。自在タイプ・固定タイプ・自在ストッパ付きタイ...
詳細を確認| 自在 CYHJ | 固定 CYHK | 自在ストッパ付 CYHS | |
![]() | ![]() | ![]() | 長穴d拡大図 (CYHJ . CYHK . CYHS) ![]() |
| 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理(本体色) | [ M ]材質(色) | 旋回部 | 車輪部 |
| SPHC | 50/65/75:黒(電着塗装) | ナイロン(黒) | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| CYHJ65 | − | N |
| 本体 タイプ | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 許容荷重(daN) | 質量(g) | |
| Type | D | ||||||||||||||||
| 自在 | CYHJ | 50 | N (ナイロン) | 79 | 100 | 100 | 80 | 78 | 80 | 78 | 11 | 14 | 67 | 45.5 | 4 | 450 | 1188 |
| 65 | 92 | 46.5 | 45 | 600 | 1306 | ||||||||||||
| 75 | 106 | 51.5 | 46 | 1306 | |||||||||||||
| 固定 | CYHK | 65 | 92 | 104 | 119 | - | - | 45 | 3 | 742 | |||||||
| 75 | 106 | 46 | 819 | ||||||||||||||
| 自在 ストッパ付 | CYHS | 65 | 92 | 100 | 100 | 14 | 84.5 | 45 | 4 | 1429 | |||||||
| 75 | 106 | 46 | 1574 | ||||||||||||||
| 弊社類似品 CSHN65-N | ベーシックキャスタ CYHJ65-N | |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
| chemSHERPA | 対応 | 対応 |
| 標準単価 | 2,842円 | 1,705円 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):678円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):102円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):279円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):993円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):823円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):86円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):899円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□-S CSHAM□-S
4.6通常価格(税別):379円~