メカニカル部品技術窓口




中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なベーシックキャスタです。車輪材質は、ゴム・ウレタンの2タイプから...
詳細を確認| 自在 CYMJ | 自在ストッパ付 CYMS | 固定 CYMK | |
![]() | ![]() | 長穴d拡大図 (CYMJ . CYMS) ![]() | ![]() |
本体タイプ | Type | 取付方向 | 取付穴種類 | 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
[ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質(色) | 旋回部 | 車輪部 | ||||
自在 | CYMJ | - | 長穴 | SPHC | 三価クロメート | ゴム(黒) ウレタン(緑) | 有 | 有 |
自在 ストッパ付 | CYMS | ペダル右側 | ||||||
固定 | CYMK | - | 長穴* | |||||
| 型式 | − | 車輪材質 |
| CYMJ100 | − | U |
本体 タイプ | 型式 | 車輪 材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | (r) | B | t | 許容荷重(daN) | 質量(g) | |||
Type | D | R | U | R | U | ||||||||||||||
自在 | CYMJ | 100 | R (ゴム) U (ウレタン) | 144 | 95 | − | 73 | 68 | − | 11 | 31 | 85 | 32 | 3.6 | 130 | 180 | 1060 | 1240 | |
130 | 177 | 120 | 93 | 79 | 42 | 105 | 38 | 4 | 200 | 250 | 2000 | 2210 | |||||||
150 | 198 | 45 | 120 | 40 | 250 | 300 | 2340 | 2620 | |||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 100 | 13 | 53 | 163 | 42 | 4.5 | 320 | 400 | 4020 | 4180 | ||||||
自在 ストッパ付 | CYMS | 100 | 144 | 95 | 73 | 68 | 11 | 31 | 110 | 32 | 3.6 | 130 | 180 | 1170 | 1350 | ||||
130 | 177 | 120 | 93 | 79 | 42 | 130 | 38 | 4 | 200 | 250 | 2180 | 2390 | |||||||
150 | 198 | 45 | 40 | 250 | 300 | 2520 | 2800 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 100 | 13 | 53 | 42 | 320 | 400 | 4250 | 4410 | ||||||||
固定 | CYMK | 100 | 144 | 110 | 78 | 80 | − | 45 | - | 11 | − | − | 32 | 2.9 | 130 | 180 | 830 | 1010 | |
130 | 177 | 140 | 94 | 112 | 100 | 50 | 56 | 38 | 200 | 250 | 1600 | 1870 | |||||||
150 | 198 | 40 | 250 | 300 | 1900 | 2190 | |||||||||||||
200 | 250 | 150 | 105 | 119 | 112 | 56 | 63 | 13 | 42 | 4 | 320 | 400 | 3350 | 3540 | |||||
積載荷重の最大値を計算し、それに見合った許容荷重のキャスタをお選びください。
なお、1個当たりの許容荷重は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のような計算式で考えるのが一般的です。
| 1個当たりの許容荷重 | = | 積載荷重の最大値 | |
| 4個×0.8(4個使用の場合) |
自在車は旋回するため、走行方向の変更が必要な場合は自在車を選択します。
固定車は旋回機能はありませんが、直進性に優れます。
ストッパーには、車輪の回転を止めるストッパと、旋回を止めるストッパ(旋回ロックタイプ)があります。
車輪の回転と旋回を同時に止めたい場合はダブルロックタイプを選択ください。本商品のストッパはダブルロックタイプです。
中荷重向けの筐体や台車などに使用可能なベーシックキャスタです。車輪材質は、ゴム・ウレタンの2タイプから選択可能です。
| 項目 | ゴム(黒) | ウレタン(緑) |
| クッション性 | ◎ | △ |
| 耐水性 | ◎ | △ |
| 耐寒・耐熱温度(℃) | -40~80 | -10~80 |
| 耐酸性 | × | × |
| 耐アルカリ性 | × | × |
| 耐オゾン製 | × | ○ |
| 耐油性 | × | ◎ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):678円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):102円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):279円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):993円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):823円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):86円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):899円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□-S CSHAM□-S
4.6通常価格(税別):379円~