メカニカル部品技術窓口

重荷重の装置や機械への利用に最適なキャスタです。自在タイプ・自在ストッパ付きタイプのご用意です。
| 自在 | 自在ストッパ付 |
| CUHJ | CUHS |
![]() | ![]() |
| 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理(本体色) | [ M ]材質(色) | 旋回部 | 車輪部 |
| SPHC | 50/50A/65A/75A:三価ユニクロ(シルバー) | 強化ナイロン(黒) | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| CUHJ50 | − | N |
| 本体 タイプ | 型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | E | r | B | t | 許容荷重 (daN) | 質量 (g) | |
| Type | D | ||||||||||||||||
| 自在 | CUHJ | 50A | N (強化ナイロン) | 68 | 70 | 54 | 54 | - | 36 | - | 6.5 | 18 | 45 | 28 | 2.3 | 200 | 405 |
| 50 | 79 | 90 | 90 | 71 | 68 | 71 | 68 | 10.5 | 22 | 49 | 38 | 3.2 | 300 | 735 | |||
| 65A | 92 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 10.5 | 22 | 57 | 38 | 3.2 | 300 | 835 | |||
| 75A | 106 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 10.5 | 22 | 61 | 38 | 3.2 | 400 | 920 | |||
| 自在 ストッパ付 | CUHS | 65A | 92 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 10.5 | 22 | 99 | 38 | 3.2 | 300 | 956 | |
| 75A | 106 | 90 | 90 | 71 | - | 71 | - | 10.5 | 22 | 103 | 38 | 3.2 | 400 | 1035 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):678円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):993円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):102円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):279円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):823円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):86円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):899円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,550円~