メカニカル部品技術窓口

【高耐食×低反射】SUS304相当材の防錆機能を維持し、黒色に仕上げたステンレスの低頭・極低頭ボルトで...
詳細を確認| ■六角穴付低頭ボルト | ■六角穴付極低頭ボルト |
| BS-CBSST | BS-CBSTS |
![]() | ![]() |
| ※M2,2.5のねじ先は荒先になります。 |
| TYPE | 商品種別 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 強度区分 | 頭部引張強さ | ねじ種別 |
| BS-CBSST | 六角穴付低頭ボルト | SUSXM7 | ステンレスブラック* | A2-50(M2~M2.5) A2-70(M3~M8) | - | メートル並目 |
| BS-CBSTS | 六角穴付極低頭ボルト | (注1) | 400N/mm2 | |||
| *ステンレス表面の不動態皮膜を形成させることで、反射を抑えた深みのある黒色外観を実現した表面処理です。 | ||||||
| (注1)頭部引張強さにて表記。 | ||||||
| ■六角穴付低頭ボルト | ||||||||||||||||
| 型式 | 頭部径 | 頭部高さ | 六角穴幅 | 六角穴 | 首下 | ピッチ | ||||||||||
| 深さ | ||||||||||||||||
| Type | M | L(選択) | A | E | B | t max. | r | P | ||||||||
| BS-CBSST | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.1以上 | 0.5 | |||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.2以上 | 0.7 | ||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 0.8 | |||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0.25以上 | 1 | |||||
| 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 0.4以上 | 1.25 | |||||
| ■六角穴付極低頭ボルト | ||||||||||||||||||
| 型式 | 頭部径 | 頭部高さ | 六角穴幅 | 六角穴 | 不完全 | 首下 | ピッチ | |||||||||||
| 深さ | ねじ部 | |||||||||||||||||
| Type | M | L(選択) | A | E | B | t max. | (e) max. | r | P | |||||||||
| BS-CBSTS | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.2以上 | 0.4 | |||||||
| 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.45 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 | 0.5 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2.5 | 0.7 | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0.8 | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 10 | 4 | 2.5 | 1 | ||||||||
| 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1.25 | |||||||||
■価格比較表(低頭) | |||||||||||
| 代表型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | スライド単価 | ||||||||
| Type | M− | L | 1~3本 | 4~9本 | 10~49本 | 50~100本 | 100~199本 | 200~499本 | 500~本 | ||
| BS-CBSST | 6- | 12 | SUSXM7 | ステンレスブラック | - | 200 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 |
| BR-CBSST | 低温黒色クロム | 400 | 400 | 306 | 246 | 220 | 220 | 200 | |||
| CBS | SCM435 | 黒染(四三酸化鉄被膜) | 618 | 200 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | ||
| ■価格比較表(極低頭) | |||||||||
| 代表型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | スライド単価 | ||||||
| Type | M− | L | 1~9本 | 10~49本 | 50~99本 | 100~499本 | 500~本 | ||
| BS-CBSTS | 6- | 12 | SUSXM7 | ステンレスブラック | 316 | 138 | 74 | 66 | 63 |
| BR-CBSTS | 低温黒色クロム | 410 | 277 | 213 | 189 | 171 | |||
| CBSS | SCM435 | 黒染(四三酸化鉄被膜) | 632 | 46 | 46 | 30 | 30 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
191円 ( 210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
191円 ( 210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
191円 ( 210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
194円 ( 213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
196円 ( 216円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
104円 ( 114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
120円 ( 132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
202円 ( 222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
199円 ( 219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
317円 ( 349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
317円 ( 349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
325円 ( 358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【高耐食×低反射】
SUS304相当材の防錆機能を維持し、黒色に仕上げたステンレスの低頭・極低頭ボルトです。
独自の処理により反射を抑えたマットな黒色外観を実現いたしました。
黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止にご利用下さい。
| ■価格表(低頭) | ||||||||
| ・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。 | ||||||||
| ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ||||||||
| ・低頭ボルトの最小発注単位は4本からになります。 | ||||||||
| 型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| Type | M-L | 4~9本 | 10~19本 | 20~49本 | 50~99本 | 100~199本 | 200~499本 | 500~本 |
| BS-CBSST | 3- 5 | 195 | 195 | 64 | 48 | 30 | 20 | 15 |
| 6 | 191 | 76 | 64 | 48 | 20 | 18 | 15 | |
| 8 | 191 | 83 | 64 | 48 | 20 | 18 | 15 | |
| 10 | 191 | 85 | 64 | 48 | 20 | 18 | 15 | |
| 12 | 194 | 86 | 76 | 57 | 24 | 21 | 18 | |
| 16 | 196 | 88 | 88 | 66 | 28 | 25 | 21 | |
| 4- 5 | 195 | 80 | 80 | 60 | 26 | 23 | 22 | |
| 6 | 104 | 104 | 80 | 60 | 26 | 23 | 20 | |
| 8 | 195 | 100 | 80 | 60 | 26 | 23 | 20 | |
| 10 | 108 | 80 | 80 | 60 | 26 | 23 | 20 | |
| 12 | 195 | 116 | 80 | 60 | 26 | 23 | 20 | |
| 16 | 120 | 120 | 92 | 69 | 30 | 26 | 23 | |
| 5- 8 | 200 | 104 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 | |
| 10 | 198 | 92 | 92 | 69 | 30 | 26 | 23 | |
| 12 | 198 | 92 | 92 | 69 | 30 | 26 | 23 | |
| 16 | 198 | 92 | 92 | 69 | 30 | 26 | 23 | |
| 6- 8 | 202 | 112 | 112 | 84 | 36 | 32 | 27 | |
| 10 | 199 | 104 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 | |
| 12 | 200 | 104 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 | |
| 16 | 200 | 104 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 | |
| 20 | 200 | 104 | 104 | 78 | 34 | 30 | 26 | |
| 8- 12 | 218 | 184 | 184 | 138 | 60 | 53 | 45 | |
| 16 | 217 | 176 | 176 | 132 | 58 | 51 | 44 | |
| 20 | 217 | 176 | 176 | 132 | 58 | 51 | 44 | |
| 25 | 217 | 176 | 176 | 132 | 58 | 51 | 44 | |
| 30 | 220 | 192 | 192 | 144 | 62 | 54 | 47 | |
| ■価格表(極低頭) | ||||||||
| ・下表の価格表は26年6月時点の情報になります。 | ||||||||
| ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。 | ||||||||
| 型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| Type | M-L | 1~3本 | 10~19本 | 20~49本 | 50~99本 | 100~499本 | 500~999本 | 1,000本~ |
| BS-CBSTS | 2- 3 | 315 | 315 | 315 | 260 | 260 | 208 | 208 |
| 4 | 315 | 315 | 315 | 260 | 260 | 208 | 208 | |
| 5 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 192 | 192 | |
| 2.5- 4 | 315 | 315 | 315 | 260 | 260 | 208 | 208 | |
| 5 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 192 | 192 | |
| 6 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 192 | 192 | |
| 8 | 310 | 310 | 310 | 240 | 240 | 192 | 192 | |
| 3- 4 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 5 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 6 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 8 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 10 | 315 | 126 | 126 | 67 | 62 | 59 | 59 | |
| 12 | 315 | 126 | 126 | 67 | 62 | 59 | 59 | |
| 4- 5 | 312 | 102 | 102 | 54 | 48 | 46 | 46 | |
| 6 | 312 | 102 | 102 | 54 | 48 | 46 | 46 | |
| 8 | 312 | 105 | 105 | 56 | 48 | 46 | 46 | |
| 10 | 313 | 108 | 108 | 58 | 51 | 48 | 48 | |
| 12 | 313 | 108 | 108 | 58 | 51 | 48 | 48 | |
| 5- 6 | 313 | 111 | 111 | 59 | 53 | 50 | 50 | |
| 8 | 313 | 111 | 111 | 59 | 53 | 50 | 50 | |
| 10 | 314 | 114 | 114 | 61 | 55 | 53 | 53 | |
| 12 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 14 | 314 | 123 | 123 | 66 | 57 | 55 | 55 | |
| 16 | 315 | 126 | 126 | 67 | 62 | 59 | 59 | |
| 20 | 315 | 129 | 129 | 69 | 64 | 61 | 61 | |
| 6- 8 | 315 | 126 | 126 | 67 | 62 | 59 | 59 | |
| 10 | 316 | 132 | 132 | 70 | 64 | 61 | 61 | |
| 12 | 316 | 138 | 138 | 74 | 66 | 63 | 63 | |
| 14 | 317 | 147 | 147 | 78 | 70 | 67 | 67 | |
| 16 | 317 | 147 | 147 | 78 | 70 | 67 | 67 | |
| 20 | 318 | 156 | 156 | 83 | 75 | 71 | 71 | |
| 8- 12 | 325 | 213 | 213 | 114 | 101 | 97 | 97 | |
| 14 | 326 | 219 | 219 | 117 | 103 | 99 | 99 | |
| 16 | 326 | 219 | 219 | 117 | 103 | 99 | 99 | |
| 20 | 327 | 231 | 231 | 123 | 110 | 105 | 105 | |
【ステンレスブラックとは】
ステンレス表面を酸化させて黒色化する低反射・マット仕上げの表面処理で、黒色部材との色合わせや光学機器部品の反射防止に適しています。
メッキのように別層を被覆するのではなく素材表面を化学反応で着色する為、耐食性はSUS素材本来の性能に依存します。
| ■ステンレス同等の防錆力 ・一般的なステンレスブラックはステンレス表面の不導体被膜が薄くなるため、ステンレスに比べ防錆力が劣ります。 ・本製品は弊社独自の処理により、ステンレスと同等レベルの防錆力を有することが確認されています。 ・塩水噴霧試験において、168H後も錆の発生が認められないことを確認しています。 (JISZ2371:2015 塩水噴霧試験方法に準拠、参考値) ※本試験結果は参考値であり、使用環境により異なります。保証値ではありません。 | |||||||||||||||||||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
極低頭六角穴付ボルト【SUS316L/ SUSXM7/ SCM435】
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
低頭六角穴付ボルト【メカニカル部品カタログ掲載】
4.6通常価格(税別):93円~

ミスミ
超極低頭六角穴付ボルト【SUS316L/ SUS304相当/ SCM435】
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ
4.7通常価格(税別):80円

ミスミ
SUS316L 低頭ボルト
0通常価格(税別):100円~

鍋屋バイテック
六角穴付き極低頭ボルト SSH
4.7通常価格(税別):331円~

SUNCO
低頭六角穴付ボルト スチール 標準メッキ
4.8通常価格(税別):95円~

ミスミ
超極低頭ボルト ヘクサロビュラタイプ
4.5通常価格(税別):130円~

SUNCO
極低頭キャップ(六角穴付ボルト)
4.6通常価格(税別):90円~