メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |

| Type | [M]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PPSW | PPS (ポリフェニレンサルファイド) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PPSW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| SL-PEKW | PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PEKW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 |
| SL-PPSW3 |
| 型式 | D | d | t | SL-PPSW | SL-PPSW | SL-PEKW | SL-PEKW | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||
| Type | No. | 1〜99コ | 100〜200コ | 1〜99コ | 100〜200コ | 1〜99コ | 100〜200コ | 1〜99コ | 100〜200コ | |||
| SL-PPSW SH-PPSW SL-PEKW SH-PEKW | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 205 | 197 | 305 | 293 | 207 | 199 | 307 | 296 |
| 4 | 9 | 4.3 | 0.8 | 210 | 196 | 310 | 289 | 213 | 207 | 313 | 304 | |
| 5 | 10 | 5.3 | 1 | 216 | 204 | 316 | 298 | 220 | 209 | 320 | 304 | |
| 6 | 12.5 | 6.4 | 1.6 | 218 | 212 | 318 | 310 | 228 | 214 | 328 | 308 | |
| 8 | 17 | 8.4 | 1.6 | 282 | 271 | 382 | 367 | 304 | 297 | 404 | 394 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 3 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~200 | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
ナイロン セットワッシャー(組込用)
4.4通常価格(税別):224円~

廣杉計器
PTFEワッシャー TT
4.6通常価格(税別):30円~

廣杉計器
ジュラコンワッシャー CC/CC-B
4.5通常価格(税別):12円~

日本ケミカルスクリュー
PS(ポリスライダー)/スラストワッシャー
5通常価格(税別):101円~

SUNCO
ナイロン 丸ワッシャー
4.7通常価格(税別):15円~

廣杉計器
ナイロン66ワッシャー NN-M/-DM/-SM/-NM
4.5通常価格(税別):10円~

ミスミ
樹脂ワッシャ PTFE
4通常価格(税別):60円~

廣杉計器
ナイロンワッシャー NN/NN-B
4.6通常価格(税別):18円~

SUNCO
EPDMゴム 丸ワッシャー
4.3通常価格(税別):238円~