メカニカル部品技術窓口


| Type | [M]材質 | [ H ]硬度 | 色 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-MTCSW | エーテル系ウレタン | ショアA90 | 白 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-MTCSW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-MTCSB | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-MTCSB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-MTCSC | 透明 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-MTCSC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 |
| SL-MTCSW6 |
| M | D2公差 | R |
| M3 | +0.3 +0.1 | 0.2 |
| M4・5 | +0.4 +0.2 | |
| M6〜12 | +0.5 +0.3 | 0.5 |
| 型式 | 適用 ボルト | D | D1 | D2 | d | h | h1 | t | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | SL-MTCSW | SH-MTCSW | SL-MTCSB | SH-MTCSB | SL-MTCSC | SH-MTCSC | ||||||||
| SL-MTCSW SH-MTCSW SL-MTCSB SH-MTCSB SL-MTCSC SH-MTCSC | 3 | M3 | 9 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 254 | 334 | 254 | 334 | 254 | 334 |
| 4 | M4 | 10 | 8 | 3 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1.7 | 254 | 334 | 265 | 345 | 254 | 334 | |
| 5 | M5 | 12 | 9.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.2 | 2.2 | 254 | 334 | 265 | 345 | 254 | 334 | |
| 6 | M6 | 14 | 11 | 5 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 287 | 367 | 287 | 367 | 287 | 367 | |
| 8 | M8 | 17 | 13.5 | 6 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | 287 | 367 | 287 | 367 | 287 | 367 | |
| 10 | M10 | 21 | 16 | 8 | 6.5 | 2 | 0.4 | 4 | 309 | 389 | 309 | 389 | 309 | 389 | |
| 12 | M12 | 23 | 17 | 10 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 5 | 309 | 389 | 309 | 389 | 309 | 389 | |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
ザグリ穴をカバーし、ゴミ詰まりを防止します。耐加水分性に優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト用カバーキャップ
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
4.9通常価格(税別):880円~

ミスミ
ザグリ穴対応カバーキャップ
4.7通常価格(税別):115円~

SUNCO
TS 穴隠し
4.7通常価格(税別):21円~

ニフコ
ブラッシュクリップ
4.4通常価格(税別):75円~

SUNCO
樹脂製ねじ先カバー
4.9通常価格(税別):68円~

SUNCO
丸先カバー グレー/黒
4.5通常価格(税別):101円~

ニフコ
カヌークリップ (標準タイプ)
4通常価格(税別):255円~

ミスミ
六角ボルト用手回しキャップ PEEK
0通常価格(税別):240円~