メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | No. | G寸法(許容差+0.250) | H寸法 | R寸法 |
| バックアップリングなし | H±0.05 | 最大値 | ||
| SL-NSA・SL-NSB・SL-NSSW SL-NSSK・SL-NSF・SL-NSFH SH-NSA・SH-NSB・SH-NSSW SH-NSSK・SH-NSF・SH-NSFH | 3~22 | 2.5 | 1 | 0.2 |
| 22.4~50 | 2.7 | 1.5 | 0.4 |
平面固定用
円筒面固定用
バックアップリングなし
外圧用
内圧用

| Type | [ M ] 材質 | [ H ]硬度 (JIS Hs) | 色 | 使用可能 温度範囲 | 旧JIS 材料識別記号 | JIS材料 識別記号 | 用途 | 特長 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||||||
| SL-NSA | ニトリルゴム | 70±5 | 黒 | -30〜100℃ | 1種A | NBR-70-1 | 耐鉱物油用 | 最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有した標準的 材料です。 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NSA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-NSB | ニトリルゴム | 90±5 | 黒 | -25〜100℃ | 1種B | NBR-90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-NSB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-NSSW | シリコンゴム | 50±5 | 乳白 | -50〜200℃ | ― | ― | 耐熱用 | 優れた耐熱、耐寒性を有し合成ゴムの中で 最も広い温度範囲に使用できる 材料です。 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NSSW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-NSSK | シリコンゴム | 70±5 | 朱色 | -50〜200℃ | 4種C | VMQ-70 | 耐熱用 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-NSSK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-NSF | ふっ素ゴム | 70±5 | 黒 | -15〜200℃ | 4種D | FKM-70 | 合成ゴムの中で最も優れた耐油・耐薬品性、耐熱性を有する適用範囲の広い 材料です。 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-NSF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
| SL-NSFH | ふっ素ゴム | 90±5 | 黒 | -15〜200℃ | ― | FKM-90 | 耐熱用 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-NSFH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-NSA25 |
| 型式 | 呼び 番号 | W | 内径 | 相手材 | |||||||
| Type | No. | do | SL-NSA・SL-NSB SH-NSA・SH-NSB 許容差 | SL-NSSW・SL-NSSK SH-NSSW・SH-NSSK 許容差 | SL-NSF・SL-NSFH SH-NSF・SH-NSFH 許容差 | d | 許容差 | D | 許容差 | ||
| SL-NSA SH-NSA (ニトリルゴム・黒) SL-NSB SH-NSB (ニトリルゴム・黒) SL-NSSW SH-NSSW (シリコンゴム・乳白) SL-NSSK SH-NSSK (シリコンゴム・朱色) SL-NSF SH-NSF (ふっ素ゴム・黒) SL-NSFH SH-NSFH (ふっ素ゴム・黒) | 3 | 3 | 1.5±0.1 | 2.5 | ±0.15 | ±0.45 | ±0.30 | 3 | 0 −0.05 | 5 | +0.05 0 |
| 4 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
| 5 | 5 | 4.5 | 5 | 7 | |||||||
| 6 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | |||||||
| 7 | 7 | 6.5 | 7 | 9 | |||||||
| 8 | 8 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||
| 9 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | |||||||
| 10 | 10 | 9.5 | 10 | 12 | |||||||
| 11.2 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 13.2 | |||||||
| 12 | 12 | 11.5 | 12 | 14 | |||||||
| 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 14.5 | |||||||
| 14 | 14 | 13.5 | 14 | 16 | |||||||
| 15 | 15 | 14.5 | 15 | 17 | |||||||
| 16 | 16 | 15.5 | 16 | 18 | |||||||
| 18 | 18 | 17.5 | 18 | 20 | |||||||
| 20 | 20 | 19.5 | 20 | 22 | |||||||
| 22 | 22 | 21.5 | 22 | 24 | |||||||
| 22.4 | 22.4 | 2.0±0.1 | 21.9 | 22.4 | 25.4 | ||||||
| 24 | 24 | 23.5 | 24 | 27 | |||||||
| 25 | 25 | 24.5 | 25 | 28 | |||||||
| 26 | 26 | 25.5 | 26 | 29 | |||||||
| 28 | 28 | 27.5 | 28 | 31 | |||||||
| 29 | 29 | 28.5 | 29 | 32 | |||||||
| 30 | 30 | 29.5 | 30 | 33 | |||||||
| 31.5 | 31.5 | 31 | 31.5 | 34.5 | |||||||
| 32 | 32 | 31.5 | 32 | 35 | |||||||
| 34 | 34 | 33.5 | 34 | 37 | |||||||
| 35 | 35 | 34.5 | 35 | 38 | |||||||
| 35.5 | 35.5 | 35 | 35.5 | 38.5 | |||||||
| 36 | 36 | 35.5 | 36 | 39 | |||||||
| 38 | 38 | 37.5 | 38 | 41 | |||||||
| 39 | 39 | 38.5 | 39 | 42 | |||||||
| 40 | 40 | 39.5 | 40 | 43 | |||||||
| 42 | 42 | 41.5 | ±0.25 | ±0.75 | ±0.50 | 42 | 45 | ||||
| 44 | 44 | 43.5 | 44 | 47 | |||||||
| 45 | 45 | 44.5 | 45 | 48 | |||||||
| 46 | 46 | 45.5 | 46 | 49 | |||||||
| 48 | 48 | 47.5 | 48 | 51 | |||||||
| 50 | 50 | 49.5 | 50 | 53 | |||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型式 | SL-NSA | SH-NSA | SL-NSB | SH-NSB | |||||
| Type | No. | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜49 | 50〜100 | 1〜49 | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | ||
| SL-NSA SH-NSA (ニトリルゴム・黒) SL-NSB SH-NSB (ニトリルゴム・黒) | 3 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 |
| 4 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 5 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 6 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 7 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 8 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 9 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 10 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 11.2 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 12 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 12.5 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 14 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 15 | 370 | 285 | 450 | 347 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 16 | 380 | 293 | 460 | 354 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 18 | 380 | 293 | 460 | 354 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 20 | 390 | 300 | 470 | 362 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 22 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 22.4 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 24 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 25 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 26 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 28 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 29 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 30 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 31.5 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 32 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 34 | 390 | 300 | 470 | 362 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 35 | 400 | 308 | 480 | 370 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 35.5 | 400 | 308 | 480 | 370 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 36 | 400 | 308 | 480 | 370 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 38 | 400 | 308 | 480 | 370 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 39 | 400 | 308 | 480 | 370 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 40 | 400 | 308 | 480 | 370 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 42 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 44 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 45 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 46 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 48 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 50 | 410 | 316 | 490 | 377 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 型式 | SL-NSSW | SH-NSSW | SL-NSSK | SH-NSSK | |||||
| Type | No. | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | ||
| SL-NSSW SH-NSSW (シリコンゴム・乳白) SL-NSSK SH-NSSK (シリコンゴム・朱色) | 3 | 270 | 208 | 350 | 270 | 270 | 208 | 350 | 270 |
| 4 | 270 | 208 | 350 | 270 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 5 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 6 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 7 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 8 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 9 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 10 | 280 | 216 | 360 | 277 | 270 | 208 | 350 | 270 | |
| 11.2 | 280 | 216 | 360 | 277 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 12 | 280 | 216 | 360 | 277 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 12.5 | 280 | 216 | 360 | 277 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 14 | 280 | 216 | 360 | 277 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 15 | 290 | 223 | 370 | 285 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 16 | 290 | 223 | 370 | 285 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 18 | 290 | 223 | 370 | 285 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 20 | 300 | 231 | 380 | 293 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 22 | 300 | 231 | 380 | 293 | 280 | 216 | 360 | 277 | |
| 22.4 | 300 | 231 | 380 | 293 | 290 | 223 | 370 | 285 | |
| 24 | 300 | 231 | 380 | 293 | 290 | 223 | 370 | 285 | |
| 25 | 300 | 231 | 380 | 293 | 290 | 223 | 370 | 285 | |
| 26 | 300 | 231 | 380 | 293 | 290 | 223 | 370 | 285 | |
| 28 | 300 | 231 | 380 | 293 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 29 | 300 | 231 | 380 | 293 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 30 | 310 | 239 | 390 | 300 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 31.5 | 310 | 239 | 390 | 300 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 32 | 310 | 239 | 390 | 300 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 34 | 380 | 293 | 460 | 354 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 35 | 380 | 293 | 460 | 354 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 35.5 | 380 | 293 | 460 | 354 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 36 | 380 | 293 | 460 | 354 | 320 | 254 | 400 | 308 | |
| 38 | 390 | 30 | 470 | 362 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 39 | 390 | 30 | 470 | 362 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 40 | 350 | 270 | 430 | 331 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 42 | 390 | 30 | 470 | 362 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 44 | 390 | 30 | 470 | 362 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 45 | 400 | 308 | 480 | 370 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 46 | 400 | 308 | 480 | 370 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 48 | 390 | 30 | 470 | 362 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 50 | 390 | 30 | 470 | 362 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 型式 | SL-NSF | SH-NSF | SL-NSFH | SH-NSFH | |||||
| Type | No. | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | 1〜49コ | 50〜100 | ||
| SL-NSF SH-NSF (ふっ素ゴム・黒) SL-NSFH SH-NSFH (ふっ素ゴム・黒) | 3 | 400 | 308 | 480 | 370 | 290 | 223 | 370 | 285 |
| 4 | 400 | 308 | 480 | 370 | 290 | 223 | 370 | 285 | |
| 5 | 400 | 308 | 480 | 370 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 6 | 410 | 316 | 490 | 377 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 7 | 410 | 316 | 490 | 377 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 8 | 410 | 316 | 490 | 377 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 9 | 410 | 316 | 490 | 377 | 300 | 231 | 380 | 293 | |
| 10 | 410 | 316 | 490 | 377 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 11.2 | 410 | 316 | 490 | 377 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 12 | 420 | 323 | 500 | 385 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 12.5 | 420 | 323 | 500 | 385 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 14 | 420 | 323 | 500 | 385 | 310 | 239 | 390 | 300 | |
| 15 | 440 | 339 | 520 | 400 | 320 | 246 | 400 | 308 | |
| 16 | 440 | 339 | 520 | 400 | 320 | 246 | 400 | 308 | |
| 18 | 440 | 339 | 520 | 400 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 20 | 460 | 354 | 540 | 416 | 330 | 254 | 410 | 316 | |
| 22 | 460 | 354 | 540 | 416 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 22.4 | 460 | 354 | 540 | 416 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 24 | 480 | 370 | 560 | 431 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 25 | 480 | 370 | 560 | 431 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 26 | 480 | 370 | 560 | 431 | 340 | 262 | 420 | 323 | |
| 28 | 500 | 385 | 580 | 447 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 29 | 500 | 385 | 580 | 447 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 30 | 500 | 385 | 580 | 447 | 350 | 270 | 430 | 331 | |
| 31.5 | 550 | 424 | 630 | 485 | 360 | 277 | 440 | 399 | |
| 32 | 550 | 424 | 630 | 485 | 360 | 277 | 440 | 399 | |
| 34 | 550 | 424 | 630 | 485 | 370 | 285 | 450 | 347 | |
| 35 | 580 | 447 | 660 | 508 | 370 | 285 | 450 | 347 | |
| 35.5 | 580 | 447 | 660 | 508 | 380 | 293 | 460 | 354 | |
| 36 | 580 | 447 | 660 | 508 | 410 | 316 | 490 | 377 | |
| 38 | 600 | 462 | 630 | 485 | 420 | 323 | 500 | 385 | |
| 39 | 600 | 462 | 630 | 485 | 420 | 323 | 500 | 385 | |
| 40 | 600 | 462 | 630 | 485 | 430 | 331 | 510 | 393 | |
| 42 | 620 | 447 | 700 | 539 | 430 | 331 | 510 | 393 | |
| 44 | 620 | 447 | 700 | 539 | 440 | 339 | 520 | 400 | |
| 45 | 620 | 447 | 700 | 539 | 440 | 339 | 520 | 400 | |
| 46 | 620 | 447 | 700 | 539 | 440 | 339 | 520 | 400 | |
| 48 | 640 | 493 | 720 | 554 | 440 | 339 | 520 | 400 | |
| 50 | 640 | 493 | 720 | 554 | 450 | 347 | 530 | 408 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):600円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):173円~

ミスミ
大口径Oリング
4
武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

NOK
Oリング NOK SSシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):36円~