メカニカル部品技術窓口

ワッシャ カラー| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| ワッシャ | SL-SCERAW | セラミックス | アルミナ96 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SCERAW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-CERAW | アルミナ92 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CERAW | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| カラー | SL-CERAC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-CERAC | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 |
| SL-CERAW10 |
| 型式 | − | L |
| SH-CERAC16 | − | 55 |
| 型式 | − | V |
| SL-SCERAW10 | − | 5 |
| 型式 | V | T | D寸法 公差 | 質量(g) (参考値) | |
| Type | D | ||||
| SL-CERAW SH-CERAW | 10 | 3 | 3 | ±0.2 | 0.8 |
| 12 | 4 | 3 | 1.2 | ||
| 15 | 5 | 3 | 1.8 | ||
| 20 | 6 | 3 | 3.3 | ||
| 25 | 8 | 3 | 5.2 | ||
| 30 | 10 | 3 | 7.3 | ||
| 35 | 12 | 5 | ±0.3 | 16.5 | |
| 40 | 16 | 5 | 20.6 | ||
| 45 | 20 | 5 | 24.9 | ||
| 型式 | L 指定1mm単位 | D | |
| Type | V | ||
| SL-CERAC SH-CERAC | 3 | 5〜50 | 6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 10 | ||
| 8 | 12 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 5〜100 | 20 | |
| 16 | 20 | ||
| 20 | 25 | ||
| 型式 | V 選択 | T | D寸法 公差 | 質量(g) (参考値) | |||||
| Type | D | ||||||||
| SL-SCERAW SH-SCERAW | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 -0.2 | 0.7 | ||
| 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 15 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1.5 | ||||
| 20 | 6 | 8 | 3 | 3.1 | |||||
| 特性 物質名 | アルミナ92 | アルミナ96 | AESウール | |
| 貫層破壊電圧 | kV/mm | 〜10 | 10 | - |
| 体積抵抗力 | Ω−cm | 〜1014 | 〜1014 | - |
| 曲げ強さ | kN/cm2 | 24〜34 | 33 | - |
| 圧縮強さ | kN/cm2 | 147〜245 | 210 | |
| 引張強さ | MPa | 1000〜1200 | 1500 | 0.77 |
| 膨張率 | 1/℃ | 8×10−6 | 7.6×10−6 | - |
| 熱伝導率 | cal/cm・sec・℃ | 3.6〜5.0×10−2 | 5.0×10−2 | 5.5×10−4 |
| 耐熱性 | ℃ | 1000〜1200 | 1500 | 1300 |
| 吸水率 | % | 0 | 0 | - |
| 比重 | − | 3.7 | 3.8 | 0.25 |
| 主材料 | − | Al2O3(92%) | Al2O3(96%) | - |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | SL-CERAW | SH-CERAW |
| SL-CERAW SH-CERAW | 10 | 770 | 1,000 |
| 12 | 790 | 1,020 | |
| 15 | 800 | 1,030 | |
| 20 | 880 | 1,110 | |
| 25 | 910 | 1,140 | |
| 30 | 950 | 1,180 | |
| 35 | 1,550 | 1,780 | |
| 40 | 2,140 | 2,370 | |
| 45 | 2,210 | 2,440 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| SL-CERAC | SH-CERAC | ||||||||
| Type | V | L5〜29 | L30〜54 | L55〜79 | L80〜100 | L5〜29 | L30〜54 | L55〜79 | L80〜100 |
| SL-CERAC SH-CERAC | 3 | 890 | 980 | − | − | 1,120 | 1,210 | − | − |
| 4 | 1,240 | 1,320 | 1,470 | 1,550 | |||||
| 5 | 1,490 | 1,830 | 1,720 | 2,060 | |||||
| 6 | 1,830 | 2,170 | 2,060 | 2,400 | |||||
| 8 | 2,340 | 2,850 | 2,570 | 3,080 | |||||
| 10 | 2,850 | 3,020 | 3,080 | 3,250 | |||||
| 12 | 3,020 | 3,190 | 4,320 | 5,610 | 3,250 | 3,420 | 4,550 | 5,840 | |
| 16 | 3,190 | 3,530 | 4,810 | 6,260 | 3,420 | 3,760 | 5,040 | 6,490 | |
| 20 | 3,530 | 3,870 | 5,290 | 6,900 | 3,760 | 4,100 | 5,520 | 7,130 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||
| Type | D | SL-SCERAW | SH-SCERAW |
| SL-SCERAW SH-SCERAW | 10 | 770 | 1,000 |
| 12 | 790 | 1,020 | |
| 15 | 800 | 1,030 | |
| 20 | 880 | 1,110 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜49 | 50〜99 | 100〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ワッシャ【バラ売り・パック販売】
4.6通常価格(税別):500円~

ミスミ
樹脂カラー
4.6
ミスミ
樹脂カラー ツバ付タイプ
4.6
ミスミ
樹脂カラー ザグリ穴タイプ
4.6
ミスミ
極薄樹脂ワッシャ
4.5通常価格(税別):130円~

ミスミ
樹脂ワッシャ -ノーズ付タイプ/ツバ付タイプ-
4.5
ミスミ
極薄樹脂ワッシャ
4.4通常価格(税別):180円~

ミスミ
樹脂ワッシャ・カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)
4.1通常価格(税別):200円~

ミスミ
セラミックス ワッシャ・カラー・シート
4.4通常価格(税別):320円~