メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■並級
■精密級

| D | 公差 |
| 6~40 | ±0.2 |
| 41~60 | ±0.3 |
| 61~100 | ±0.4 |
| V | 公差 |
| 2~50 | +0.1 0 |
| 51~80 | +0.2 0 |
| タイプ | 並級 | 精密級 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 写真No.色 | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||||
| 標準タイプ | SL-URWS | SL-UAWS | 標準ウレタン | エーテル系 | ショアA95 | ①自然色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-URWS | SH-UAWS | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-URWH | SL-UAWH | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||
| SH-URWH | SH-UAWH | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| フリー指定タイプ | SL-URFS | SL-UAFSN | ショアA95 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-URFS | SH-UAFSN | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-URFH | SL-UAFH | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||
| SH-URFH | SH-UAFH | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
■制電性ウレタン特性値
| 体積固有抵抗率 | 2.1×108Ω・cm |
| 表面抵抗率 | 4.0×109Ω |
| 型式 | − | V | − | T |
| SL-URWS20 | − | 10 | − | 5 |
| 型式 | − | D | − | V | − | T |
| SH-URFS | − | D19 | − | V3 | − | T4.5 |
| 型式 | V | T | ||||||||||||||||||
| Type | D | 選択 | 選択 | |||||||||||||||||
| 並級 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| SL-URWS | (標準 ショアA95) | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| SH-URWS | (標準 ショアA95) | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| SL-URWH | (標準 ショアA90) | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| SH-URWH | (標準 ショアA90) | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 精密級 | 25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
| SL-UAWS | (標準 ショアA95) | 30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| SH-UAWS | (標準 ショアA95) | 35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | ||||||||||
| SL-UAWH | (標準 ショアA90) | 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
| SH-UAWH | (標準 ショアA90) | 50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
| 60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 型式 | D | V | T | |
| Type | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |
| 並級 | 6〜15 | 0(穴無) 2〜41 (V≦D−4) | 1.0〜5.0 | |
| SL-URFS | (標準ウレタン ショアA95) | 5.5〜10.0 | ||
| SH-URFS | (標準ウレタン ショアA95) | 16〜30 | 1.0〜5.0 | |
| SL-URFH | (標準ウレタン ショアA90) | 5.5〜10.0 | ||
| SH-URFH | (標準ウレタン ショアA90) | 31〜45 | 1.0〜5.0 | |
| 5.5〜10.0 | ||||
| 精密級 | 46〜60 | 0(穴無) 10〜70 (V≦D−4) | 1.0〜5.0 | |
| SL-UAFSN | (標準ウレタン ショアA95) | 5.5〜10.0 | ||
| SH-UAFSN | (標準ウレタン ショアA95) | 61〜80 | 1.0〜5.0 | |
| SL-UAFH | (標準ウレタン ショアA90) | 5.5〜10.0 | ||
| SH-UAFH | (標準ウレタン ショアA90) | 81〜100 | 0(穴無) 20〜80 (V≦D−4) | 1.0〜5.0 |
| 5.5〜10.0 | ||||
| 質量(g)参考値 | |||||||||||
| Type | URWH | URWS | |||||||||
| D | V | T1 | T2 | T3 | T5 | T10 | T1 | T2 | T3 | T5 | T10 |
| 6 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - |
| 8 | 2 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - |
| 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | |
| 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | - | |
| 10 | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - |
| 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 6 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 12 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - |
| 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 6 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 8 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 15 | 4 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - |
| 5 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 6 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 8 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 10 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | - | |
| 20 | 5 | - | - | 1未満 | 2 | 4 | - | - | 1未満 | 2 | 4 |
| 6 | - | - | 1未満 | 2 | 4 | - | - | 1未満 | 2 | 4 | |
| 8 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | |
| 10 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | |
| 12 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | - | - | 1未満 | 2 | 3 | |
| 25 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 2 | 3 | 6 |
| 6 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 1未満 | 3 | 6 | |
| 8 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | - | - | 1未満 | 2 | 4 | - | - | 1未満 | 2 | 4 | |
| 20 | - | - | 1未満 | 1未満 | 2 | - | - | 1未満 | 1未満 | 2 | |
| 30 | 5 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | 8 |
| 6 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | 8 | |
| 12 | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | 3 | 4 | 7 | |
| 16 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | 2 | 3 | 6 | |
| 20 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
ウレタンワッシャを安価な選択タイプ、寸法1mm単位のフリー指定タイプ両方ご準備しました。
| ¥基準単価 | ||||||||||
| 並級/精密級 | 並級 | 精密級 | ||||||||
| 材質 | 標準ウレタン | 標準ウレタン | ||||||||
| 硬度(ショアA) | 95 | 90 | 95 | 90 | ||||||
| 型式 | SL-URWS | SH-URWS | SL-URWH | SH-URWH | SL-UAWS | SH-UAWS | SL-UAWH | SH-UAWH | ||
| Type | D | |||||||||
| 並級 | 6 | 価格はWOSにてご確認ください | ||||||||
| SL-URWS | (標準 ショアA95) | 8 | ||||||||
| SH-URWS | (標準 ショアA95) | 10 | ||||||||
| SL-URWH | (標準 ショアA90) | 12 | ||||||||
| SH-URWH | (標準 ショアA90) | 15 | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| 精密級 | 25 | |||||||||
| SL-UAWS | (標準 ショアA95) | 30 | ||||||||
| SH-UAWS | (標準 ショアA95) | 35 | ||||||||
| SL-UAWH | (標準 ショアA90) | 40 | ||||||||
| SH-UAWH | (標準 ショアA90) | 50 | ||||||||
| 60 | ||||||||||
| ¥基準単価 | ||||||||||
| 並級/精密級 | 並級 | 精密級 | ||||||||
| 材質 | 標準ウレタン | 標準ウレタン | ||||||||
| 硬度(ショアA) | 95 | 90 | 95 | 90 | ||||||
| 型式 | SL-URFS | SH-URFS | SL-URFH | SH-URFH | SL-UAFSN | SH-UAFSN | SL-UAFH | SH-UAFH | ||
| Type | D | T | ||||||||
| 並級 | 6〜15 | 1.0〜5.0 | 価格はWOSにてご確認ください | |||||||
| SL-URFS | 5.5〜10.0 | |||||||||
| SH-URFS | 16〜30 | 1.0〜5.0 | ||||||||
| SL-URFH | 5.5〜10.0 | |||||||||
| SH-URFH | 31〜45 | 1.0〜5.0 | ||||||||
| 5.5〜10.0 | ||||||||||
| 精密級 | 46〜60 | 1.0〜5.0 | ||||||||
| SL-UAFSN | 5.5〜10.0 | |||||||||
| SH-UAFSN | 61〜80 | 1.0〜5.0 | ||||||||
| SL-UAFH | 5.5〜10.0 | |||||||||
| SH-UAFH | 81〜100 | 1.0〜5.0 | ||||||||
| 5.5〜10.0 | ||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜29 | 30〜49 | 50〜99 | 100〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 30% | 50% | 55% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜29 | 30〜49 | 50〜99 | 100〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜29 | 30〜49 | 50〜99 | 100〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 3 | 日目出荷 |
| 4 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
ゴムワッシャ
4.5
ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
4.7通常価格(税別):380円~

ミスミ
ボルト焼付けウレタン・ゴムクッション
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
ゴムクッションフリー指定タイプ
4.2
ミスミ
ウレタン 座ぐりフリー指定タイプ
4.4
ミスミ
ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):200円~

ミスミ
ゴム ノーズ付タイプフリー指定
4.4通常価格(税別):250円~