メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■並級
穴あきタイプ
穴無タイプ

| L | V |
| L≦30 | V≦D-4 |
| L>30 | V≦D-6 |
| D | 公差 |
| 6~40 | ±0.2 |
| 41~60 | ±0.3 |
| 61~100 | ±0.4 |
| V | 公差 |
| 30以下 | ±0.2 |
| 31~86 | ±0.5 |
■精密級
穴あきタイプ
穴無タイプ

| L | V |
| L≦30 | V≦D-4 |
| L>30 | V≦D-6 |
| L | 公差 |
| 10~100 | ±0.1 |
| 101~300 | ±0.2 |
| 並級/精密級 | 穴あきタイプ | 穴無タイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色(写真No.) | 洗浄方法 | ||||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||||||
| 並級 | SL-AXFS | SL-CXFS | 標準ウレタン | エーテル系 | ショアA95 | ①自然色or黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AXFS | SH-CXFS | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-AXFH | SL-CXFH | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||
| SH-AXFH | SH-CXFH | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 精密級 | SL-AAFS | SL-CAFS | ショアA95 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-AAFS | SH-CAFS | ショアA95 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-AAFH | SL-CAFH | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||
| SH-AAFH | SH-CAFH | ショアA90 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | − | D | − | L | − | V | − | C |
| SL-AXFS | − | D35 | − | L51 | − | V23 | ||
| SH-CXFS | − | D39 | − | L42 | − | B |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | |||||
| D | L | V(穴あきタイプのみ指定) | C(標準ウレタンのみ指定) | ||||
| 並級 | 6~150 | 10~300 | 2~130 D≧16のとき、V≧4 D≧31のとき、V≧6 | N (自然色) B (黒色) | |||
| 穴あきタイプ | 穴無タイプ | 材質 硬度 | |||||
| SL-AXFS | SL-CXFS | 標準ウレタン | ショアA95 | ||||
| SH-AXFS | SH-CXFS | 標準ウレタン | ショアA95 | ||||
| SL-AXFH | SL-CXFH | 標準ウレタン | ショアA90 | ||||
| SH-AXFH | SH-CXFH | 標準ウレタン | ショアA90 | ||||
| 精密級 | 6~100 | 100~300 | |||||
| 穴あきタイプ | 穴無タイプ | 材質 硬度 | |||||
| SL-AAFS | SL-CAFS | 標準ウレタン | ショアA95 | ||||
| SH-AAFS | SH-CAFS | 標準ウレタン | ショアA95 | ||||
| SL-AAFH | SL-CAFH | 標準ウレタン | ショアA90 | ||||
| SH-AAFH | SH-CAFH | 標準ウレタン | ショアA90 | ||||
型式 | - | D | - | L | - | V | - | C | - | (VC) |
SL-AXFH | - | D20 | - | L10 | - | V10 | - | N | - | VC |
| Alterations | 内径マイナス公差変更 | |||||
軸に挿入してください。 | ||||||
| Code | VC | |||||
| Spec. | Vをマイナス公差に変更します。 [ ! ]SL-AXFHのみ適用可 [ ! ]D≦40のみ適用可 [ ! ]L≦20のみ適用可 | |||||
| ¥/1Code | 無料 |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
ウレタンクッションを外径6~100mm、L寸10~300mmの範囲で寸法1mm単位でご指定いただけます。
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-AXFH・SL-CXFH(並級 標準ウレタン ショアA90) SL-AXFS・SL-CXFS(並級 標準ウレタン ショアA95) | SH-AXFH・SH-CXFH(並級 標準ウレタン ショアA95) SH-AXFS・SH-CXFS(並級 標準ウレタン ショアA95) | |||||||||||||||||
| L | L | |||||||||||||||||
| 10〜20 | 21〜40 | 41〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 | 10〜20 | 21〜40 | 41〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 | |
| 6〜15 | 価格はWOSにてご確認ください | |||||||||||||||||
| 16〜30 | ||||||||||||||||||
| 31〜45 | ||||||||||||||||||
| 46〜60 | ||||||||||||||||||
| 61〜80 | ||||||||||||||||||
| 81〜100 | ||||||||||||||||||
| D | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| SL-AAFH・SL-CAFH(精密級 標準ウレタン ショアA90) SL-AAFS・SL-CAFS(精密級 標準ウレタン ショアA95) | SH-AAFH・SH-CAFH(精密級 標準ウレタン ショアA90) SH-AAFS・SH-CAFS(精密級 標準ウレタン ショアA95) | |||||||||||||||||
| L | L | |||||||||||||||||
| 10〜20 | 21〜40 | 41〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 | 10〜20 | 21〜40 | 41〜60 | 61〜80 | 81〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 | |
| 6〜15 | 価格はWOSにてご確認ください | |||||||||||||||||
| 16〜30 | ||||||||||||||||||
| 31〜45 | ||||||||||||||||||
| 46〜60 | ||||||||||||||||||
| 61〜80 | ||||||||||||||||||
| 81〜100 | ||||||||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜19 | 20〜49 | 50〜99 | 100〜200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | ||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
ゴムワッシャ
4.5
ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
4.7通常価格(税別):380円~

ミスミ
ボルト焼付けウレタン・ゴムクッション
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
ゴムクッションフリー指定タイプ
4.2
ミスミ
ウレタン 座ぐりフリー指定タイプ
4.4
ミスミ
ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):200円~

ミスミ
ゴム ノーズ付タイプフリー指定
4.4通常価格(税別):250円~