メカニカル部品技術窓口

[ ! ]V2の時
H≦50

D公差
| 寸法 | D公差 |
| 50以下 | ±0.2 |
| 51~60 | ±0.3 |
| 61~100 | ±0.5 |
V・H・G公差
| 寸法 | 公差 | ||
| V | H | G | |
| 30以下 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 31~90 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.3 |
| 91~ | - | ±0.5 | - |
[ ! ]V2の時
[ ! ]H≦50

L公差
| 寸法 | 公差 |
| 6~100 | +0.2 0 |
| 101~200 | +0.3 0 |
V・H・G公差
| 寸法 | V公差 | H・G公差 |
| 2~50 | ±0.15 | ±0.1 |
| 51~ | ±0.15 | ±0.15 |
[ ! ]上記公差は温度23℃±2℃、
湿度40~80%時とします。
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 写真No色 | 洗浄方法 | ||||
| 並級 | 精密級 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-AZFS | − | 標準ウレタン (エーテル系ウレタン) | ショアA95 | ①自然色 ②黒色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AZFS | − | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-AZFH | SL-AZAH | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AZFH | SH-AZAH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 型式 | − | D | − | V | − | H | − | G | − | L | − | 色選択 |
| SL-AZFS | − | D22 | − | V5 | − | H10 | − | G10 | − | L38 | − | N |
| 型式 | D | 指定1mm単位 | 色選択 | ¥基準単価 | ||||||||
| V | H | G | L | SL-AZFS | SH-AZFS | SL-AZFH | SH-AZFH | SL-AZAH | SH-AZAH | |||
| 並級 標準ウレタン SL-AZFS(ショアA95) SH-AZFS(ショアA95) SL-AZFH(ショアA90) SH-AZFH(ショアA90) 精密級 標準ウレタン SL-AZAH(ショアA90) SH-AZAH(ショアA90) | 8~15 (1mm単位) | 2~10 | 3≦H<L | 3~90 L-H≦30のとき G≦D-6 ![]() L-H>30のとき G≦D-6 ![]() | 6~40 | 1,977 | 2,192 | 1,724 | 1,939 | 1,966 | 2,181 | |
| 41~60 | 2,043 | 2,258 | 1,768 | 1,983 | 2,010 | 2,225 | ||||||
| 61~80 | 2,120 | 2,335 | 1,812 | 2,027 | 2,065 | 2,280 | ||||||
| 16~30 (1mm単位) | 2~16 | 6~40 | 2,252 | 2,467 | 1,933 | 2,148 | 2,230 | 2,445 | ||||
| 41~60 | 2,329 | 2,544 | 1,988 | 2,203 | 2,274 | 2,489 | ||||||
| 61~80 | N | 2,461 | 2,676 | 2,054 | 2,269 | 2,395 | 2,610 | |||||
| 31~45 (1mm単位) | 5~25 | 5≦H<L | 10~40 | (自然色) | 2,901 | 3,116 | 2,373 | 2,588 | 2,736 | 2,951 | ||
| 41~60 | 3,187 | 3,402 | 2,593 | 2,808 | 3,000 | 3,215 | ||||||
| 61~80 | 3,517 | 3,732 | 2,824 | 3,039 | 3,308 | 3,523 | ||||||
| 81~100 | 3,649 | 3,864 | 3,583 | 3,798 | 4,287 | 4,502 | ||||||
| 101~150 | 4,265 | 4,480 | 5,277 | 5,492 | 6,377 | 6,592 | ||||||
| 46~60 (1mm単位) | 5~30 | 25~40 | 4,573 | 4,788 | 2,923 | 3,138 | 3,429 | 3,644 | ||||
| 41~60 | 4,793 | 5,008 | 3,352 | 3,567 | 3,968 | 4,183 | ||||||
| 61~80 | 5,013 | 5,228 | 3,748 | 3,963 | 4,452 | 4,667 | ||||||
| 81~100 | 6,003 | 6,218 | 4,672 | 4,887 | 5,607 | 5,822 | ||||||
| 101~150 | 6,102 | 6,317 | 7,301 | 7,516 | 8,786 | 9,001 | ||||||
| 61~80 (1mm単位) | 5~70 | 25~40 | B | 6,245 | 6,460 | 3,891 | 4,106 | 4,639 | 4,854 | |||
| 41~60 | (黒色) | 6,949 | 7,164 | 4,606 | 4,821 | 5,530 | 5,745 | |||||
| 61~80 | 6,971 | 7,186 | 5,266 | 5,481 | 6,377 | 6,592 | ||||||
| 81~100 | 7,532 | 7,747 | 6,784 | 6,999 | 8,313 | 8,528 | ||||||
| 101~150 | 8,698 | 8,913 | 10,777 | 10,992 | 13,142 | 13,357 | ||||||
| 151~200 | 9,061 | 9,276 | 13,934 | 14,149 | 16,761 | 16,976 | ||||||
| 85~100 (5mm単位) | 25~40 | 9,798 | 10,013 | 4,771 | 4,986 | 5,662 | 5,877 | |||||
| 41~60 | 11,756 | 11,971 | 5,684 | 5,899 | 6,850 | 7,065 | ||||||
| 61~80 | 14,671 | 14,886 | 6,542 | 6,757 | 7,829 | 8,044 | ||||||
| 81~100 | 18,433 | 18,648 | 8,698 | 8,913 | 10,733 | 10,948 | ||||||
| 101~150 | 19,060 | 19,275 | 13,483 | 13,698 | 16,761 | 16,976 | ||||||
| 151~200 | 25,187 | 25,402 | 18,312 | 18,527 | 22,800 | 23,015 | ||||||
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
ウレタンザグリクッションを外径8~100mm、L寸10~200mmの範囲で寸法1mm単位でご指定いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
ゴムワッシャ
4.5
ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
4.7通常価格(税別):380円~

ミスミ
ボルト焼付けウレタン・ゴムクッション
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
ゴムクッションフリー指定タイプ
4.2
ミスミ
ウレタン 座ぐりフリー指定タイプ
4.4
ミスミ
ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):200円~

ミスミ
ゴム ノーズ付タイプフリー指定
4.4通常価格(税別):250円~