メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ボルト部材質

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | ボルト部材質 | 洗浄方法 | ||||
| L寸固定タイプ | L寸指定タイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-USBKS | − | エーテル系ポリウレタン | ショアA95 | 自然色 | SUS304相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-USBKS | − | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| − | SL-UHBYS | ショアA90 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| − | SH-UHBYS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-NBBKS | SL-NBBYS | ニトリルゴム(NBR) | ショアA70 | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-NBBKS | SH-NBBYS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| 型式 | − | L | − | M |
| SL-UHBYS12 | − | 10 | − | M4 |
| 型式 | L選択 | M(並目) | B | A | V | E | m | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | SL-USBKS | SH-USBKS | SL-NBBKS | SH-NBBKS | |||||||||||
| SL-USBKS (エーテル系ポリウレタン ショアA95) SH-USBKS (エーテル系ポリウレタン ショアA95) SL-NBBKS (ニトリルゴム ショアA70) SH-NBBKS (ニトリルゴム ショアA70) | 12 | 10 | 15 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1,500 | 1,800 | 1,590 | 1,780 | |||
| 15 | 10 | 15 | 20 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1,500 | 1,800 | - | - | |||
| M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1,500 | 1,800 | 1,590 | 1,780 | |||||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | M5×0.8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1,500 | 1,800 | - | - | |||
| M8×1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 1,500 | 1,800 | 1,670 | 1,860 | |||||||
| 25 | 20 | 25 | 30 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1,550 | 1,850 | - | - | |||
| M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | 1,690 | 1,990 | 1,770 | 1,960 | |||||||
| 30 | 20 | 25 | 30 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1,690 | 1,990 | - | - | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | (並目) | B | A | V | E | m | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | L | M | SL-UHBYS | SH-UHBYS | SL-NBBYS | SH-NBBYS | |||||
| SL-UHBYS (エーテル系ポリウレタン ショアA90) SH-UHBYS (エーテル系ポリウレタン ショアA90) SL-NBBYS (ニトリルゴム ショアA70) SH-NBBYS (ニトリルゴム ショアA70) | 12 | 5〜50 | M4×0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1,500 | 1,800 | 1,730 | 1,920 |
| 15 | 7〜50 | M6×1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1,500 | 1,800 | 1,890 | 2,080 | |
| 20 | 9〜50 | M8×1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 1,520 | 1,820 | 2,010 | 2,200 | |
| 25 | 11〜50 | M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | 1,690 | 1,990 | 2,150 | 2,340 | |
| 30 | 11〜50 | M10×1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | 1,710 | 2,010 | 2,260 | 2,450 | |
洗浄工程| 作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
従来の座ぐりタイプの「クッション・ボルト・カラー」の3点が1点になることで
取付け手間削減・締結力向上・省スペース化を実現
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンワッシャ フリー指定タイプ
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
ゴムワッシャ
4.5
ミスミ
ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
ウレタン 座ぐり加工付 L寸固定
4.7通常価格(税別):380円~

ミスミ
ボルト焼付けウレタン・ゴムクッション
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
ゴムクッションフリー指定タイプ
4.2
ミスミ
ウレタン 座ぐりフリー指定タイプ
4.4
ミスミ
ウレタン クッションタイプ L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):200円~

ミスミ
ゴム ノーズ付タイプフリー指定
4.4通常価格(税別):250円~