メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| T | 公差 |
| 0.5 | ±0.2 |
| 1〜3 | ±0.3 |
| 4~5 | ±0.4 |
| 6~10 | ±0.6 |
| 15〜30 | +2.0 −0.5 |
| A・B | 公差 |
| 200以下 | ±0.5 |
| 201〜300 | ±1.0 |
| 301〜500 | ±1.5 |
| 501〜1000 | ±5.0 |

| 穴加工詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() N (通し穴) Z (ザグリ穴)
|
| A寸固定タイプ | A・B寸指定タイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | 洗浄方法 | |||
| シール無 | シール無 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RBNM | SL-RBNMF | ニトリルゴム (NBR) | ショアA70 | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBNM | SH-RBNMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBTM | SL-RBTMF | ショアA50 | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RBTM | SH-RBTMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBNW | SL-RBNWF | ショアA65 | 白 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-RBNW | SHRBNWF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
項 目 | 単位 | ニトリルゴム | |
(NBR) | |||
| 硬度 | ショアA | 70 | 50 |
| 比重 | ー | 1.6 | 1.3 |
| 引張強さ* | Mpa | 12.7 | 4.4 |
| 伸び | % | 370 | 400 |
| 体積抵抗率* | (Ω・cm) | 1010以下 | 109以下 |
| 最高使用温度 | ℃ | 90 | 90 |
| 連続使用温度 | ℃ | 80 | 80 |
| 耐寒性 | ℃ | -10 | -10 |
| 型式 | − | A |
| SL-RBNM5 | − | 100 |
| SH-RBTM15 | − | 500 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| SL-RBNMF10 | − | 110 | − | 65 | ||||||
| SH-RBTMF4H20 | − | 200 | − | 150 | − | F140 | − | G100 | − | Z5 |
| 型式 | A 選択 | |||||||||||||
| Type | T | |||||||||||||
| ショアA70 黒 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 300 500 | |
| シール無 | SL-RBNM | |||||||||||||
| SH-RBNM | ||||||||||||||
| ショアA50 黒 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||
| シール無 | SL-RBTM | |||||||||||||
| SH-RBTM | ||||||||||||||
| ショアA65 白 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||
| シール無 | SL-RBNW | |||||||||||||
| SH-RBNW | ||||||||||||||
| 型式 | A 選択 | ||||||||||||
| Type | T | ||||||||||||
| ショアA70 黒 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | |||
| シール無 | SL-RBNM | ||||||||||||
| SH-RBNM | |||||||||||||
| ショアA50 黒 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| シール無 | SL-RBTM | ||||||||||||
| SH-RBTM | |||||||||||||
| ショアA65 白 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| シール無 | SL-RBNW | ||||||||||||
| SH-RBNW | |||||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 (A≧B≧T) | ||||
| Type | T | ||||
| SL-RBNMF SH-RBNMF | SL-RBTMF SH-RBTMF | SL-RBNWF SH-RBNWF | A | B | |
| ショアA70 黒 SL-RBNMF SH-RBNMF (シール無) ショアA50 黒 SL-RBTMF SH-RBTMF (シール無) ショアA65 白 SL-RBNWF SH-RBNWF (シール無) | 0.5 | 0.5 | - | 10~1000 | 10~1000 |
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | - | - | |||
| 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | - | - | |||
| 8 | - | - | |||
| 10 | 10 | *10 | |||
| 15 | 15 | - | |||
| 20 | 20 | *20 | |||
| 30 | 30 | *30 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 (A≧B≧T) | 穴加工付タイプのみ | ||||||||||||||
| Type | 呼び | T | 指定0.5mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||||||
| SL-RBNMF SH-RBNMF | SL-RBTMF SH-RBTMF | SL-RBNWF SH-RBNWF | A | B | F | G | N 通し穴 | Z ザグリ穴 | ||||||||
| ショアA70 黒 SL-RBNMF SH-RBNMF (シール無) ショアA50 黒 SL-RBTMF SH-RBTMF (シール無) ショアA65 白 SL-RBNWF SH-RBNWF (シール無) | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 0.5 | - | 10~500 | 10~500 | 5~495 (1Hタイプ) 9~491 (2H・4Hタイプ) 9~245 (3H・6Hタイプ) | 5~495 (1H・2H・3Hタイプ) 9~491 (4H・6Hタイプ) | 3 4 5 6 8 10 | - | ||||||
| 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| 4 | - | - | - | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | - | |||||||||||||
| 6 | - | - | - | |||||||||||||
| 8 | - | - | - | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 15 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
| 追加工 | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | ||
| コード | ||||||
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦486 [ ! ]穴数、穴径により選択できるXC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。 | SL-RBNMF4H10- 200-150-F120- G100-N5-XC55 | 400 | |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦486 [ ! ]穴数、穴径により選択できるYC・F・G寸が異なります。 規格表のF・G寸範囲と外形図の加工条件もご確認の上、ご選定ください。 | SL-RBNMF4H15- 100-80-F60- G20-Z5-YC40 | 400 | |
| CCA | コーナーカット![]() | 任意のコーナーカットをすることができます。 5≦コーナーカット≦10(1mm単位指定) 〈指定方法〉 (例)AとDのコーナーカットをC5でカットする場合⇒CCA5-CCD5 | [ ! ]50≦A/B [ NG ]A・B寸指定タイプのみ適用 [ NG ]T15・20・30は選択できません。 [ NG ]A・B寸501以上は選択できません。 [ NG ]穴加工タイプは選択できません。 | SL-RBNMF10-300- 200-CCA5-CCC5 | 200/ コーナー | |
| CCB | ||||||
| CCC | ||||||
| CCD | ||||||
| 材質 | 特長 |
|---|---|
| 標準ウレタン | 繰返し強度とクッション性に優れ、メカストッパーなどの用途で使用されます。 |
| エーテル系・エステル系ポリウレタン | エステル系は加水分解を起こすため湿気が多いところや水周りでは利用はしないでください。 |
| 制電性ウレタン | 帯電防止効果の高いウレタンです。 機械的強度が求められ、静電気対策を必要とする箇所にご利用いただけます。 |
| 耐熱ウレタン | 120℃までの耐熱性を有するウレタンです。(標準ウレタンの耐熱温度は70℃) 高温域で高い機械的強度を求められる箇所でご利用いただけます。 |
| 超高耐摩耗ウレタン (ブルコラン®) | 従来のウレタンには見られない耐摩耗性や耐荷重性を備えた超高耐摩耗ウレタンブルコラン®です。 引裂き強度に優れ、標準ウレタンの6倍の耐摩耗性、1.5倍の機械的強度を持ちます。 |
| 耐摩耗ウレタン | 独自の配合によりコストを抑えて標準ウレタンの2.5倍程度の耐摩耗性を有するウレタンです。 交換頻度の軽減に役立ちます。色はこげ茶です。 |
| セラミックウレタン | セラミックのパウダーを独自配合したミスミオリジナルのウレタンです。局所的な荷重に対してセラミックパウダーが大勢を発揮します。 但し、削れてしまうと粒子が粉じんとして発生する可能性があるのでご留意ください。 |
| ニトリルゴム(NBR) | 耐油性に優れ安価で汎用的に利用されるゴムです。Oリングやパッキンなど様々な用途で使用されます。 |
| クロロブレンゴム(CR) | 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。 接触による色移りや汚染を極力抑えた日汚染タイプもご用意いたしました。 |
| エチレンゴム(EPDM) | 対候性、耐寒性、耐薬品性に優れるためパッキンや戸あたりなど汎用的な用途で利用されます。 |
| シリコンゴム(SI) | 耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。 生理的にも安全である事から医療関連機器、食品関連機器をはじめ、電子機械関連など耐熱性の必要な様々な箇所に使用されます。 |
| ふっ素(FPM) | 効果ですが、優れた耐熱性・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性により幅広く使用されます。 特に耐オゾン性・耐熱性・耐油性・耐薬品性はゴムの中では最も優れています。 |
| 低弾性ゴム(ハネナイト)® | 衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムで、外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収します。物性・耐久性は一般のゴムと同等です。 静音、低振動製品の部材として数多く採用されています。 |
| ブチルゴム(IIR) | 耐油性が弱くべたつきやすい特徴がありますが、耐熱・耐寒・対候性に優れ、水・薬品にも耐性があることから、外部環境での使用に優れています。 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
1mm単位で寸法指定可能なニトリル(NBR)ゴムシートです。
ショアA70(黒)・A50(黒)・A65(白色)の3種類からお選びいただけます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~50 | 51~100 | 101~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 6 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
出荷日については、こちらをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
エプトシーラースポンジ-防塵用-
4.5