メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| ■A・B寸指定 ―標準タイプ― | ■精度基準 T公差 | A・B公差 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|

| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() N (通し穴) Z (ザグリ穴) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| A寸固定タイプ | A・B寸指定タイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | 洗浄方法 | |||
| シール無 | シール無 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RBSM | SL-RBSMF | シリコンゴム | ショアA70 | ライトグレー | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBSM | SH-RBSMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBAM | SH-RBAMF | シリコンゴム | ショアA50 | 乳白色 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBAM | SH-RBAMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBHSM | SL-RBHSMF | 高強度シリコンゴム | ショアA50 | アイボリー | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBHSM | RBHSMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| ウレタン | ニトリル | クロロプレン | エチレン | プチル | フッ素 | シリコン | 低弾性 | |
| ガソリン軽油 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ◎ | △ー〇 | △ |
| 水 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| 強酸 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 強アルカリ | × | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 〇 |
| エーテル | × | ×ー△ | ×ー△ | 〇 | △ー〇 | ×ー△ | ×ー△ | △ |
| ケトン | × | × | ×ー〇 | ◎ | ◎ | × | 〇 | × |
| ゴムタイプ(硬度) | 引裂強さ |
| シリコンゴム(ショアA70) | 7 |
| シリコンゴム(ショアA50) | 10 |
| 高強度シリコンゴム(ショアA50) | 32 |
| ニトリルゴム(ショアA70) | 20 |
| 型式 | A 選択 | |
| Type | T | |
| シール無 SL-RBSM SH-RBSM SL-RBAM SH-RBAM *SL-RBHSM *SH-RBHSM | 0.5 | 3 |
| 5 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| *1 | 30 | |
| *2 | 40 | |
| *3 | 50 | |
| *5 | 80 | |
| *10 | 100 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | ||
| Type | T | A | B |
| シール無 SL-RBSMF SH-RBSMF SL-RBAMF SH-RBAMF *SL-RBHSMF *SH-RBHSMF | 0.5 | 10〜1000 | 10〜1000 |
| *1 | |||
| *2 | |||
| *3 | |||
| *5 | |||
| *10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 型式 | A 選択 | |
| Type | T | |
| シール無 SL-RBSM SH-RBSM SL-RBAM SH-RBAM *SL-RBHSM *SH-RBHSM | 0.5 | 300 500 |
| *1 | ||
| *2 | ||
| *3 | ||
| *5 | ||
| *10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 型式 | 指定1mm単位(A≧B≧T) | 指定0.5mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | |||||
| シール無 SL-RBSMF SH-RBSMF SL-RBAMF SH-RBAMF *SL-RBHSMF *SH-RBHSMF | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10〜500 | 10〜500 | 5〜495 (1Hタイプ) 9〜491 (2H・4Hタイプ) 9〜245 (3H・6Hタイプ) | 5〜495 (1H・2H・3Hタイプ) 9〜491 (4H・6Hタイプ) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||||
| *1 | − | ||||||||||||
| *2 | − | ||||||||||||
| *3 | − | ||||||||||||
| *5 | − | ||||||||||||
| *10 | 3 | 4 | |||||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦486 [ ! ](2H・4Hタイプ): [ ! ](3H・6Hタイプ): | SL-RBSMF4H10 -200-150- F120- G100-N5- XC55 | 400 |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦486 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 | SL-RBSMF4H15 -100-80- F60-G20- Z5-YC40 | 400 |
| CCA CCB CCC CCD | コーナーカット![]() | 任意のコーナーカット をすることができます。 5≦コーナーカット≦10 (1mm単位指定) 〈指定方法〉 (例)AとDのコーナー カットをC5でカットする 場合⇒CCA5-CCD5 | [ ! ]50≦A/B [ NG ]A・B寸指定タイプのみ適用 [ NG ]T15・20・30は選択できません。 [ NG ]A・B寸501以上は選択できません。 [ NG ]穴加工タイプは選択できません。 | SL-RBSMF10- 300-200- CCA5-CCC5 | 200/ コーナー |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
1mm単位で寸法指定可能なシリコンゴムシートです。
ショアA70(ライトグレー)・A50(乳白色)、高強度タイプショアA50(アイボリー)の3種類からお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
エプトシーラースポンジ-防塵用-
4.5