メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


■A・B寸指定
―標準タイプ―■精度基準
| T | 公差 |
| 0.5 | ±0.2 |
| 1〜3 | ±0.3 |
| 5 | ±0.4 |
| 10 | ±0.6 |
| 15〜30 | −0.5〜+2.0 |
| A・B | 公差 |
| 200以下 | ±0.5 |
| 201〜300 | ±1.0 |
| 301〜500 | ±1.5 |
| 501〜1000 | ±5.0 |

| 穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() N (通し穴) Z (ザグリ穴) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| A寸固定タイプ | A・B寸指定タイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 色 | 洗浄方法 | |||
| シール無 | シール無 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RBFM | SL-RBFMF | ふっ素ゴム(FKM) | ショアA80 | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBFM | SH-RBFMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBLM | SL-RBLMF | ふっ素ゴム(FKM) | ショアA60 | 黒 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBLM | SH-RBLMF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-RBFW | SL-RBFWF | ふっ素ゴム(FKM) | ショアA70 | 白 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RBFW | SH-RBFWF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| 項 目 | 単位/項目 | 標準タイプ | |
| ふっ素ゴム | |||
| (FKM) | |||
| 硬度 | ショアA | 80 | 60 |
| 比重 | ー | 1.8 | 1.9 |
| 引張強さ* | Mpa | 12.5 | 10.8 |
| 伸び | % | 330 | 270 |
| 体積抵抗率* | (Ω・cm) | 106以下 | 1011以下 |
| 最高使用温度 | ℃ | 230 | 230 |
| 連続使用温度 | ℃ | 210 | 210 |
| 耐寒性 | ℃ | -10 | -10 |
| 耐薬品性 | 強酸 | △ | △ |
| 強アルカリ | × | × | |
| アセトン | △ | △ | |
| 高温スチーム | △ | △ | |
| 型式 | − | A |
| SL-RBFM5 | − | 100 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 |
| SL-RBFMF10 | − | 110 | − | 65 | ||||||
| SH-RBFMF4H20 | − | 200 | − | 150 | − | F140 | − | G100 | − | Z5 |
| 型式 | A 選択 | |
| Type | T | |
| シール無 SL-RBFM SH-RBFM SL-RBLM SH-RBLM SL-RBFW SL-RBFW SL-RBLM SH-RBLMは T=15・20・30選択不可 SL-RBFW SH-RBFWは T=1・2・3・5のみ | 0.5 | 300 500 SL-RBFM SH-RBFM のT15以上は300のみ |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| 型式 | A 選択 | |
| Type | T | |
| シール無 SL-RBFM SH-RBFM SL-RBLM SH-RBLM SL-RBFW SL-RBFW SL-RBFW SH-RBFWは T=0.5・10選択不可 | 0.5 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 型式 | 指定1mm単位(A≧B≧T) | ||
| Type | T | A | B |
| シール無 SL-RBFMF SH-RBFMF SL-RBLMF SH-RBLMF SL-RBFWF SL-RBFWF SL-RBFMF SH-RBFMFは T=15・20・30選択不可 SL-RBFWF SH-RBFWVは T=1・2・3・5のみ | 0.5 | 10〜1000 SL-RBFMF・SH-RBFMFの T15以上は10〜300のみ | 10〜1000 SL-RBFMF・SH-RBFMFの T15以上は10〜300のみ |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 型式 | 指定1mm単位(A≧B≧T) | 指定0.5mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||||||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | |||||
| シール無 SL-RBFMF SH-RBFMF SL-RBLMF SH-RBLMF SL-RBFWF SL-RBFWF SL-RBFMF SH-RBFMFは T=15・20・30選択不可 SL-RBFWF SH-RBFWVは T=1・2・3・5のみ | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10〜500 | 10〜500 | 5〜495 (1Hタイプ) 9〜491 (2H・4Hタイプ) 9〜245 (3H・6Hタイプ) | 5〜495 (1H・2H・3Hタイプ) 9〜491 (4H・6Hタイプ) | 3 4 5 6 8 10 | − | |||||
| 1 | − | ||||||||||||
| 2 | − | ||||||||||||
| 3 | − | ||||||||||||
| 5 | − | ||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | |||||||||||
| 15 | 9〜291(1H・2H・4Hタイプ) 9~145(3H・6Hタイプ) | 9〜291(1H・2H・4Hタイプ) 9~145(3H・6Hタイプ) | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 8 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指示例 | \/1Code | |
| XC | 穴位置を左端面より指定![]() | XC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦XC≦486 [ ! ](2H・4Hタイプ): d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 [ ! ](3H・6Hタイプ): d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5 | SL-RBFMF4H10-200-150-F120-G100-N5-XC55 | 400 |
| YC | 穴位置を下端面より指定![]() | YC=指定1mm単位 | [ ! ]5≦YC≦486 [ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5 | SL-RBFMF4H15-100-80-F60-G20-Z5-YC40 | 400 |
| CCA CCB CCC CCD | コーナーカット![]() | 任意のコーナーカットをすることができます。 5≦コーナーカット≦10(1mm単位指定) 〈指定方法〉 (例)AとDのコーナーカットをC5でカットする場合⇒CCA5-CCD5 | [ ! ]50≦A/B [ NG ]A・B寸指定タイプのみ適用 [ NG ]T15・20・30は選択できません。 [ NG ]A・B寸501以上は選択できません。 [ NG ]穴加工タイプは選択できません。 | SL-RBFMF10-300-200-CCA5-CCC5 | 200/ コーナー |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() |
純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄 (型式:SL-□□) | 精密洗浄 (型式:SH-□□) |
1重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包 |
| [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1 | 2~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 101~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +7日 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 8 | 日目出荷 |
■高機能ふっ素ゴム(FFKM) 耐薬品性データ(体積変化率)
| 分類 | 薬品 | 温度 | 評価 |
| 耐酸性・耐アルカリ性 | 塩酸(35%) | 40℃ | ◎ |
| 硫酸(96%) | |||
| 硝酸(60%) | |||
| 蟻酸(88%) | |||
| 水酸化ナトリウム(48%) | |||
| 次亜塩素酸ナトリウム(5%) | |||
| アンモニア水(28%) | |||
| ケトン・エステル エーテル類 | アセトン | 40℃ | ◎ |
| メチルエチルケトン | |||
| イソホロン | |||
| 酢酸エチル | |||
| 1,4-ジオキサン | |||
| メチルイソブチルケトン | |||
| アセチルアセトン | |||
| 酢酸ブチル | |||
| ジエチルエーテル | 25℃ | ||
| フラン・アルデヒド アルコール類 | テトラヒドロフラン | 40℃ | 〇 |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | |||
| アセトアルデヒド | 25℃ | ◎ | |
| アセトフェノン | |||
| ホルマリン(35%) | |||
| メチルアルコール | |||
| エチルアルコール | |||
| ジエチレングリコール | |||
| エチレングリコール |
| 分類 | 薬品 | 温度 | 評価 |
| 炭化水素類 | ヘキサン | 40℃ | ◎ |
| シクロヘキサン | |||
| イソオクタン | |||
| ベンゼン | |||
| トルエン | |||
| キシレン | |||
| クロロホルム | 〇 | ||
| 四酸化炭素 | |||
| トリクロルエチレン | |||
| テトラクロルエチレン | ◎ | ||
| 塩化メチレン | 25℃ | ||
| 窒素化合物 油・スチーム類 | エチレンジアミン | 40℃ | ◎ |
| N,N-ジメチルアセトアミド | |||
| N-メチル-2ピロリドン | |||
| アニリン | |||
| N,N-ジメチルホルムアミド | |||
| ASTM No1オイル | 175℃ | ||
| ASTM No3オイル | |||
| エンジンオイル | |||
| ギアオイル | |||
| ATF | |||
| スチーム | 170℃ |
| 薬品 | 温度 | 時間 | 評価 | |
| ふっ素(耐薬) | ふっ素(FKM) | |||
| 水酸化ナトリウム(50%) | 180℃ | 30日 | ◎ | × |
| アンモニア水(28%) | 70℃ | 3日 | ◎ | △ |
| 硫酸(96%) | 25℃ | 180日 | ◎ | △ |
| 硝酸(98%) | 25℃ | 30日 | × | × |
| 硝酸(60%) | 25℃ | 180日 | ◎ | × |
| 塩酸(37%) | 70℃ | 3日 | ◎ | × |
| フッ酸(50%) | 25℃ | 180日 | ◎ | × |
| アニリン | 25℃ | 7日 | ◎ | △ |
| スチーム | 160℃ | 7日 | ◎ | △ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
エプトシーラースポンジ-防塵用-
4.5